NVAC-DONOR-5-02-2-15 0.80 mm NovaRay®超高密度&パフォーマンス ソケット ケーブル アッセンブリー
特徴
チャネルあたり128 Gbps PAM4
通常のケーブルソリューションよりも40%コンパクト
34AWG Eye Speed®超低スキューTwinax
2列、3列、4列
1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)
堅牢なメタル ラッチングシステム
定格電流:最大2.0A(信号)、最大9.9A(グランド)
定格電圧:最大180VAC/255VDC
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
| NVAC-DONOR-5-02-2-08 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| NVAC-DONOR-5-02-2-25 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| NVAC-DONOR-5-02-2-34 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |