RF047-A-M0RJ-M0SJ-0115 50 Ω 直径 .047" RFフレキシブルケーブル アッセンブリー

RF047-Aは、曲げ半径が3.18 mmと非常に小さい.047インチの低損失フレキシブル マイクロ波ケーブル アッセンブリー(29 AWG)です。アプリケーション固有のカスタマイズを組み合わせるためのさまざまなエンドオプションが用意されていますが、既製の製品のシンプルさとリードタイム効率を備えています。エンドオプションには、1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM、ねじ式SMPM(SMPMT)、連動型SMPM(Magnum RF)、®およびU.FL/MHF® 1があります。

特徴

  • 周波数範囲: DC〜110 GHz(1.00 mm)、DC〜90 GHz(1.35 mm)、DC〜65 GHz(1.85 mm、SMPM)、DC〜60 GHz(SMPMT)、DC〜50 GHz(2.40 mm)、DC〜40 GHz(2.92 mm、SMP)、DC〜26.5 GHz(SMA)、DC〜10 GHz(U.FL / MHF® 1)

  • 挿入損失:RF047-Aグラフ参照

  • パワーハンドリング:RF047-A グラフ参照

  • 遅延時間:4.76ns/メートル

  • 伝播速度:70%

  • VSWR: 1.35:1 最大(2.92 mmおよび2.40 mm)、1.4:1 最大(1.00 mm〜90 GHz、1.35 mm、1.85 mmおよびSMPM)、1.5:1 最大(1.00 mm 90 GHz〜110 GHz)

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

RF047シリーズ サムネイル画像
RF047

50 Ω 直径 .047" RFフレキシブルケーブル アッセンブリー

嵌合コネクター

292 cm RFコネクター
292-CM

50 Ω SMA 2.92ジャック、バーティカル コンプレッション実装

シリーズ画像 SMPM-TH
SMPM-ST-TH

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、スルーホール

シリーズ画像 SMPM-TH
SMPM-EM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、エッジ実装

製品画像 SMPM-SM
SMPM-SM

最大65 GHz対応50Ω SMPMプラグ、表面実装

製品画像 SMPM-RA-TH
SMPM-RA-TH

最大32 GHz対応50Ω SMPMプラグ、ライトアングル

製品画像 135
135

50Ω 1.35 mmジャック、コンプレッション実装

GPCC-20製品画像、20サイズ接点、50Ω
GPCC-20

RF同軸コンタクトサイズ20、50 Ω

VBM製品画像、最大110GHzの堅牢なブラインドメイトモジュールソリューション
VBM

開発中 - 堅牢ブラインドメイトモジュール

SMPMTねじ式、混合技術SMPMプラグ
SMPMT

50Ωねじ式SMPMプラグ65GHz、混合技術

100-CMM 1.00 mm 精密 RF コンプレッションマウントジャック
100-CM

開発中 - 50 Ω 1.00 mmジャック、バーティカルコンプレッションマウント

Samtec SMP3-MTプラグ
SMP3-MTの

50 Ω SMP3プラグ〜65 GHz、ミックステクノロジー

試験報告書
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 中国.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。