RF047-A-M0SJ-01BJ-0300 50 Ω 直径 .047" RFフレキシブルケーブル アッセンブリー
RF047-Aは、曲げ半径が3.18 mmと非常に小さい.047インチの低損失フレキシブル マイクロ波ケーブル アッセンブリー(29 AWG)です。アプリケーション固有のカスタマイズを組み合わせるためのさまざまなエンドオプションが用意されていますが、既製の製品のシンプルさとリードタイム効率を備えています。エンドオプションには、1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM、ねじ式SMPM(SMPMT)、連動型SMPM(Magnum RF)、®およびU.FL/MHF® 1があります。
特徴
.047"低損失フレキシブル ケーブル、29 AWG
RF047-Aエンドの2オプション:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM、ねじ式SMPM(SMPMT)。連動型SMPM(マグナムRF)®およびU.FL/MHF® 1。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
堅牢なブラインド嵌合構成可能なブロック・モジュール(VBM)と併用します。およびサイズ20コンタクト(GPCC-20:20VP/20VSオプション)
U.FL/MHF®1エンドオプションは、堅牢な金属製ストレインリリーフ付きで提供しています。嵌合サイクルは500サイクルとなります。 詳細はeカタログをご覧ください。
インピーダンス:50Ω
静電容量:95pF/メートル
動作温度:-65ºC〜+125ºC
曲げ半径:最小3.18mm
周波数範囲: DC〜110 GHz(1.00 mm)、DC〜90 GHz(1.35 mm)、DC〜65 GHz(1.85 mm、SMPM)、DC〜60 GHz(SMPMT)、DC〜50 GHz(2.40 mm)、DC〜40 GHz(2.92 mm、SMP)、DC〜26.5 GHz(SMA)、DC〜10 GHz(U.FL / MHF® 1)
挿入損失:RF047-Aグラフ参照
パワーハンドリング:RF047-A グラフ参照
遅延時間:4.76ns/メートル
伝播速度:70%
VSWR: 1.35:1 最大(2.92 mmおよび2.40 mm)、1.4:1 最大(1.00 mm〜90 GHz、1.35 mm、1.85 mmおよびSMPM)、1.5:1 最大(1.00 mm 90 GHz〜110 GHz)
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
| RF047-A-M0SJ-01BJ-0356 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-A-M0SJ-01BJ-0229 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-A-M0SJ-01BJ-0152 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-A-M0SJ-01BJ-0100 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| RF047-A-M0SJ-01BJ-0900 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |