T1M-02-GF-DH-L 1mm(.0394インチ)ピッチ ワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列または2列、ライトアングルまたはバーティカルオプション、ラッチング、マイクロ嵌合™
T1Mは1.00 mmピッチのワイヤー・ツー・ボード コネクターです。1列および2列でご利用いただけるT1Mは、S1SSまたはS1SDマイクロ ワイヤーケーブル アッセンブリーと嵌合できるよう設計されています。
特徴
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
1.00 mm (.0394")ピッチ
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。