T1M-03-GF-DV-FR 1mm(.0394インチ)ピッチ ワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列または2列、ライトアングルまたはバーティカルオプション、ラッチング、マイクロ嵌合™
T1Mは1.00 mmピッチのワイヤー・ツー・ボード コネクターです。1列および2列でご利用いただけるT1Mは、S1SSまたはS1SDマイクロ ワイヤーケーブル アッセンブリーと嵌合できるよう設計されています。
特徴
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
1.00 mm (.0394")ピッチ
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 425 | 850 | 1275 | 2550 | 5100 |
| 価格 | $3.870 | $3.500 | $3.250 | $3.090 | $2.490 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1M-03-GF-DV | 0 | テープ&リール | 1 | 425 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |