T1M-03-GF-V-K-TR 1mm(.0394インチ)ピッチ ワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列または2列、ライトアングルまたはバーティカルオプション、ラッチング、マイクロ嵌合™
T1Mは1.00 mmピッチのワイヤー・ツー・ボード コネクターです。1列および2列でご利用いただけるT1Mは、S1SSまたはS1SDマイクロ ワイヤーケーブル アッセンブリーと嵌合できるよう設計されています。
特徴
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
1.00 mm (.0394")ピッチ
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.087 | $2.516 | $2.137 | $1.900 | $1.545 | $1.427 | $1.190 | $0.955 |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |