T1M-08-GF-DV-K-FR 1mm(.0394インチ)ピッチ ワイヤー・ツー・ボード シュラウド付きボックスヘッダーコネクター、1列または2列、ライトアングルまたはバーティカルオプション、ラッチング、マイクロ嵌合™
T1Mは1.00 mmピッチのワイヤー・ツー・ボード コネクターです。1列および2列でご利用いただけるT1Mは、S1SSまたはS1SDマイクロ ワイヤーケーブル アッセンブリーと嵌合できるよう設計されています。
特徴
2、3、5、7、10、15、20のコンタクト
バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
1.00 mm (.0394")ピッチ
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
| OEM価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 400 | 800 | 1200 | 2400 | 6000 |
| 価格 | $3.484 | $2.822 | $2.601 | $2.160 | $1.718 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1M-08-GF-DV-K | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり400個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |