Edge Rate®ラギッド、ハイスピード コネクター ストリップ

これらのEdge Rate®ハイスピード堅牢コネクターストリップは、シグナルインテグリティ 性能、耐久性、および製品寿命の向上のために最適化した接点を備えています。

製品群概要

SamtecのEdge Rate®コンタクトシステムはハイスピード、高サイクルのアプリケーション向けに設計されています。Edge Rate®コンタクトの表面にミル加工を施し、カットエッジで嵌合する型打ちのコンタクトよりも滑らかな嵌合表面を実現。このためコンタクトの摩耗痕が減少し、コンタクトシステムの耐久性と寿命が向上します。さらに挿入力と抜去力が低下するため、ある程度の斜め嵌合/抜去が可能です。

Edge Rate®製品エクスプローラー​​​​​​​

Edge Rate®エクスプローラー

特徴

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト

  • 1.5 mmのコンタクトワイプ

  • 斜め嵌合/抜去されている場合の堅牢性

  • 最大56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 0.50 mm、0.635 mm、または0.80 mmのピッチシステム

  • スタック高さ 5 mm~18 mm

  • 0.635 mmピッチシステムに極めてスリムな2.5 mmのボディ幅

  • 0.80 mmピッチシステムと比べて最大40%のPCBスペース削減を実現する0.50 mmピッチシステム

評価&開発キット

0.635 mm ピッチ EDGE RATE® SI評価キット

Samtecの0.635mmピッチEdge Rate®ラギッド高速ストリップは、高嵌合サイクルと高速システムが求められるアプリケーションのために設計されたEdge Rate®接点システムを採用した製品です。ERM6基板実装端子およびヘッダーは、ERF6基板実装ソケットと嵌合する仕様となっています。0.635mmピッチEdge Rate® SI評価キット(REF-224718-X.XX-XXX)は、0.635mmピッチEdge Rate®ラギッド高速ストリップのテストに携わるシステム設計者やSIエンジニアの皆様に提供する、使い勝手に優れたソリューションです。0.635mmピッチEdge Rate® SI評価キットは、堅牢な機械設計の高品質なシステムです。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせ [保護されたEメール] )までお問い合わせください。

部品番号:REF-224718-X.XX-XXX

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド
ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド PDFをダウンロード
ハイスピード ボード・ツー・ボード ソリューションガイド
ハイスピード ボード・ツー・ボード
ソリューションガイド
PDFをダウンロード
Military & Aerospace Solutions Guide
Military & Aerospace Solutions Guide PDFをダウンロード
メザニンスタッキングコネクターeパンフレット
メザニンスタッキングコネクターeパンフレット PDFをダウンロード

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec
Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

製品

ERM8 - 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

特徴
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 極数:最大200

  • 1.5 mmのコンタクトワイプ

  • スタック高さ:7〜18mm

  • ラッチング、ディファレンシァル ペア、延長ガイドポストのオプション

  • 360ºの遮蔽あり(ERM8-S)

  • 高嵌合サイクル 1,000

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

  • 定格電流:最大2.2A

  • 高温への耐性に優れるSureCoat™Ax銀メッキを採用したことで耐久性とコスト効率を向上

ERM8シリーズ サムネイル画像

ERF8 - 0.80mm Edge Rate®ハイスピード堅牢ソケット

特徴
  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 1.5 mmのコンタクトワイプ

  • 高嵌合サイクル 1,000

  • 極数:最大200

  • スタック高さ:7〜18mm

  • 360ºの遮蔽あり(ERF8-S)

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • ラッチングおよび延長ガイドポストのオプション

  • SET適合製品:過酷環境試験(Severe Environment Testing)に関する詳細は、samtec.com/SETをご覧ください

  • Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

  • 定格電流:最大2.2A

  • 高温への耐性に優れるSureCoat™Ax銀メッキを採用したことで耐久性とコスト効率を向上

ERF8シリーズ サムネイル画像

ERM8-RA - 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 高嵌合サイクル 500

  • 極数:最大150

  • ラッチングおよびホットスワップ付きディファレンシャルペアのオプション

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

  • 定格電流:最大2.2A

ERM8-RAシリーズ サムネイル画像

ERF8-RA - 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、ライトアングル

特徴
  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 極数:最大150

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • ラッチングおよび延長ガイドポストのオプション

  • 高嵌合サイクル 500

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

  • 定格電流:最大2.2A

ERF8-RAシリーズ サムネイル画像

ERM8-EM - 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、エッジ実装

特徴
  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 極数:最大150

  • 高嵌合サイクル 100

  • ラッチング、シールド付き延長ガイドポスト、ディファレンシャルペアのオプション

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • 定格電流:最大2.2A

ERM8-EMシリーズ サムネイル画像

ERF8-EM - 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、エッジ実装

特徴
  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 極数:最大150

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • 高嵌合サイクル 100

  • シールド付き延長ガイドポストあり

  • 定格電流:最大2.2A

ERF8-EMシリーズ サムネイル画像

ERM8-S - 0.80 mm Edge Rate®堅牢なハイスピード ターミナル、シールド

特徴
  • EMIを低減する360ºの金属遮蔽

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 1.5 mmのコンタクトワイプ

  • ポジション:20〜60

  • スタック高さ:7、8、10、12、14、16 mm

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • 定格電流:最大2.2A

  • 高嵌合サイクル 1,000

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 延長ガイドポストあり/なしを選択可

  • シングルエンドまたはディファレンシァル ペア シグナル ルーティング

シリーズ画像 ERM8-S

ERF8-S - 0.80 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット、シールド

特徴
  • EMIを低減する360ºの金属遮蔽

  • 56 Gbps PAM4のパフォーマンス

  • 1.5 mmのコンタクトワイプ

  • ポジション:20〜60

  • 高嵌合サイクル 1,000

  • スタック高さ:7、8、10、12、14、16 mm

  • 定格電圧:最大225VAC/318VDC

  • 定格電流:最大2.2A

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化された堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 延長ガイドポストあり/なしを選択可

シリーズ画像 ERF8-S

ERM5 - 0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 1 mmのコンタクトワイプ

  • 高嵌合サイクル 250

  • 極数:最大150

  • スタック高さ:7.00 mm ~ 12.00 mm

  • 定格電流:最大1.5A

  • 定格電圧:最大190VAC/269VDC

  • Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

ERM5シリーズ サムネイル画像

ERF5 - 0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 1 mmのコンタクトワイプ

  • 高嵌合サイクル 250

  • 極数:最大150

  • スタック高さ:7.00 mm ~ 12.00 mm

  • 定格電流:最大1.5A

  • 定格電圧:最大190VAC/269VDC

  • Final Inch®によるブレークアウト領域のデータ提供可

  • 車載用Aシリーズ製品もラインナップ

ERF5シリーズ サムネイル画像

ERF5-RA - 0.50 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル、ライトアングル

特徴
  • 堅牢なEdge Rate®コンタクト

  • 28 Gbpsのパフォーマンス

  • 極数:最大100

  • 接触面にスムーズなミル加工を広く施し、耐摩耗性を向上

  • 定格電流:最大1.5A

  • 定格電圧:最大190VAC/269VDC

ERF5-RAシリーズ サムネイル画像

ERF6 - 0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ソケット

特徴
  • 幅2.5 mmのスリムボディ

  • 2列設計、1列あたり10〜60極(合計20〜120極)

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム

  • 56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • 0.90 mmのコンタクトワイプ

  • 10年間の混合ガス試験(MFG)に合格した製品です。下記のERF6レポートをご覧ください。

  • スタック高さ5 mm

  • Jリードによる標準実装

  • その他のスタック高さも開発中

  • 定格電流:最大1.4A

  • 定格電圧:最大155VAC / 219VDC

シリーズ画像 292-CM

ERM6 - 0.635 mm Edge Rate®ラギッド ハイスピード ターミナル

特徴
  • その他のスタック高さも開発中

  • Jリードによる標準実装

  • 2列設計、1列あたり10〜60極(合計20〜120極)

  • シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクトシステム

  • 56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート

  • 0.90 mmのコンタクトワイプ

  • 10年間の混合ガス試験(MFG)に合格した製品です。下記のERM6レポートをご覧ください。

  • スタック高さ5 mm

  • 幅2.5 mmのスリムボディ

  • 定格電流:最大1.4A

  • 定格電圧:最大155VAC / 219VDC

シリーズ画像 292-CM

GPSK - SureWare™ライトアングルガイドポストソケット

特徴
製品画像 GPSK-


営業へのお問い合わせ


フォームに記入したくありませんか?

製品エキスパートに直接ご相談ください

その他の堅牢なハイスピードシステム