幅広い品揃えのパネル実装ケーブル アッセンブリー、コネクター、コンポーネント
スペースを節約するディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー
防塵・防水用途向けのIP67/IP68防水/防塵ソリューション
Samtecが幅広く提供するパネル実装コネクターおよびケーブル アッセンブリーには、ディスクリートワイヤーや堅牢なI/Oソリューションが含まれており、堅牢/過酷なアプリケーション向けに高信頼性と高嵌合サイクルを実現します。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
P1PD - URSA® I/O超堅牢パネル実装端子ケーブルアセンブリ
特徴
28または30 AWG PVCワイヤー、色分けオプションあり
エンド2オプション
高い信頼性を確保する4つの接点
極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点
マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ
1列当たり最大40極までの2列設計
P1PDT - URSA® I/O超堅牢パネル実装端子ケーブルアセンブリ、テフロン™フッ素樹脂ワイヤー
特徴
高い信頼性を確保する4つの接点
極めて高い嵌合サイクルを実現するHyper Claw™双曲面タイプ接点
マイクロ1.00 mm (.0394")ピッチ
1列当たり最大40極までの2列設計
28または30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ワイヤー
エンド2オプション
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
P1SM - 開発中 - URSA® I/O 超堅牢パネル実装プラグケーブルアセンブリ (SMPM コンタクト付き)
特徴
40 GHzまでの精密RFを統合したURSA® I/Oの超堅牢なメリットが特長
超小型、プッシュオンSMPMスタイルのコンタクト
50 Ω、.047インチ RFミリ波ケーブル(RF047-A)
EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現
2、4、または6極
RF047-Aエンド2オプション:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM、ねじ式SMPM(SMPMT)、サイズ20コンタクト(GPCC-20)、連動型SMPM(Magnum RF)、® U.FL/MHF® 1。 次のページにアクセスして、ソリューションを構築します。
ケーブル・ツー・ケーブル ソリューション
ストレインリリーフ
T1PS - 1mm(.0394インチ)ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー パネル実装ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス - ソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
極数3〜10
28または30 AWGワイヤー
T1PST - 1mm(.0394インチ)ピッチ_ワイヤー・ツー・ワイヤー・パネル実装ヘッダーケーブル、単列、プラグ/オス-ソケット/メス、Teflon™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、Micro Mate™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
極数3〜10
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
T1PD - 1mm(.0394インチ)ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー パネル実装ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス-ソケット/メス、ラッチング、マイクロメイト™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
28または30 AWGワイヤー
1列あたりの極数2〜10
T1PDT - 1mm(.0394インチ)ピッチ・ワイヤー・ツー・ワイヤー・パネル実装ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス-ソケット/メス、Teflon™フッ素樹脂(FEP)、ラッチング、Micro Mate™
特徴
シングルエンド、ダブルエンド、トランスファーエンドを選択可能
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
28または30AWG Teflon™フッ素樹脂ケーブル
1列あたりの極数2〜10
IDP1 - 1mm (.0394 inch) ピッチ ワイヤー・ツー・ワイヤー パネル実装ヘッダー ケーブルコネクタ 圧着ハウジング、複列、プラグ/オス型、ラッチング、Micro Mate™
特徴
厚みが0.033" (0.84 mm)、0.062" (1.57 mm)、0.090" (2.29 mm) のパネルにフィット
1.00 mm (.0394")ピッチ
半自動アッセンブリーツールあり
ハンドツールあり
極数2〜10
MRTD - 2.54mm(.1インチ)ピッチ電線対電線パネル実装ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス-ソケット/メス、プラスチックまたは金属ラッチ、Mini Mate ®
特徴
2列ボディ(最大30ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~28 AWG PVCワイヤー
MRTDT - 2.54mm(.1インチ)ピッチ電線対電線パネル実装ヘッダーケーブル、2列、プラグ/オス-ソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂(FEP)、プラスチックまたは金属ラッチ、Mini Mate ®
特徴
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
2列ボディ(最大30ピン)、極性/ピン抜き対応可
20~28 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
UMPIT - IN DEV - 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対電線ケーブル、ソケット/メス-ソケット/メス、テフロン™フッ素樹脂、プラスチックトップまたはメタルサイドラッチング、18 Amp、mPOWER®
特徴
ケーブルツーケーブルアセンブリソリューション・UMPET嵌合
容易な基盤レイアウト、アクティブコンポーネントへの直接給電を実現
高温またはハロゲンフリーのアプリケーション向けにTeflon® フッ素樹脂ワイヤーあり
2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード
堅牢なメタルまたはプラスチック ラッチング
16・18AWGケーブル・18AWG識別色
シングルエンドまたはダブルエンドのケーブル アッセンブリー
Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
IMPC - 2mm(.0787インチ)ピッチ高出力ブレードコンパクト電線対基板/電線対電線ヘッダーケーブルコネクタ圧着ハウジング、ソケット/メス、プラスチックトップまたはメタルサイドラッチ、18 Amp、mPOWER®
特徴
2.00 mmピッチの 2-10 パワーブレード
ラッチング・オプション:金属、プラスチックまたはパネル実装
使用にはIMPCCが必要
NVACP - NovaRay®I/O超高性能パネルマウントケーブルアッセンブリ
特徴
Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
最大4,096 Gbps PAM4の集約データレート
16および32のペア構成で128GbpsPAM4のパフォーマンス
PCIExpress®7。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。
EMI保護のための頑丈な外部シールド
内部仕様、ボックスケーブル内側
34 AWG Twinaxケーブル。34 AWG同軸(シングルエンド信号伝送が可能)
NVA3P - 開発中 - ® NovaRay I/O 堅牢な 38999 パネル実装ケーブルシステム
特徴
Samtec NovaRay® 38999シェルの堅牢なI/Oハイデータレートケーブルシステム
48時間の耐塩水噴霧性能
IP67防塵・防水シーリングオプション
高密度16ペア、ロードマップ上の32ペア
Flyover® ケーブル・テクノロジーを採用した、ケーブル・ツー・パネルねじ式デザイン
28または34AWGケーブル(外部)・34AWG(内部)超低背型スキューtwinax
チャネルあたり128 Gbps PAM4
ICパッケージからパネルまでの最大4,096Gbps PAM4 アグリゲートデータレートとそれ以降
エンド2オプションには、AcceleRate®およびNovaRay®コネクタが含まれます。
MCR - AccliMate™ミニ プッシュプル パネル アッセンブリー
特徴
位置決めインジケーター
ダストキャップあり
防塵/防水機能についてIP67の条件に適合
プッシュプル ラッチングシステム
標準28 AWGワイヤー
MCRK - AccliMate™ミニ プッシュプル パネル フィールド ターミネーション キット
特徴
位置決めインジケーター
ダストキャップあり
防塵/防水機能についてIP67の条件に適合
プッシュプル ラッチングシステム
ACR-12 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型パネル アッセンブリー、レセプタクル、12 mmシェル
特徴
直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり
ダストキャップDCA-ACR-12-X-X
フィールドアプリケーションキットあり
4つのキーイングオプション
金属またはプラスチックのシェル
標準24または28AWGワイヤー
最大5.0A
ACR-16 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型パネル アッセンブリー、レセプタクル、16 mmシェル
特徴
直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり
ダストキャップDCA-ACR-16-X-X
フィールドアプリケーションキットあり
4つのキーイングオプション
金属またはプラスチックのシェル
RFラインあり
標準の16、20、24、または28AWGワイヤー
最大11.6A
ACR-22 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型パネル アッセンブリー、レセプタクル、22 mmシェル
特徴
直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり
ダストキャップDCA-ACR-22-X-X
フィールドアプリケーションキットあり
4つのキーイングオプション
金属またはプラスチックのシェル
RFラインあり
標準16または24AWGワイヤー
最大8.3A
ACRK-12 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、12 mmシェル、フィールド ターミネーション キット
特徴
直径0.50mmまたは1.00mmのピンあり
20~30AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACR-12-X-X
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
PCBテールオプションあり
最大5.0A
ACRK-16 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、16 mmシェル、フィールド ターミネーション キット
特徴
直径0.50mm、1.00mm、1.50mmのピンあり
14~30AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACR-16-X-X
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
PCBテールオプションあり
RFラインあり
最大11.6A
ACRK-22 - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型レセプタクル パネル アッセンブリー、22 mmシェル、フィールド ターミネーション キット
特徴
直径1.00mmまたは1.50mmのピンあり
14~24AWGワイヤーに対応
ダストキャップDCA-ACR-22-X-X
挿入ツールあり
金属またはプラスチックのシェル
PCBテールオプションあり
RFラインあり
最大8.3A
RPBE - AccliMate™ IP68防水/防塵角型イーサネット パネル レセプタクル
特徴
1ポートまたは2ポート構成あり
ダストキャップDCA-RPBE-01-01-P
イーサネット Cat5e
パネル ハードウェア込み
ライトアングルの取付方向
RPCE - AccliMate™ IP68防水/防塵角型イーサネット パネル ケーブル アッセンブリー
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
ダストキャップDCA-RPBE-01-01-P
イーサネット Cat5e
パネル ハードウェア込み
堅牢なオーバーモールド構造
RPBU - AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBパネル コネクター、PCB実装
特徴
ダストキャップDCA-RPBU-XX-01-X
パネル ハードウェア込み
ライトアングルまたはバーティカル
シングルポートまたはデュアルポートをご用意
USB A & B
RPCU - AccliMate™ IP68防水/防塵角型USBパネル実装ケーブル アッセンブリー
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
ダストキャップDCA-RPBU-01-01-X
パネル ハードウェア込み
堅牢なオーバーモールド構造
USB A & B
RPBH - RCH/ERI8シリーズ、Eye Speed®防水/防塵IP68ハイスピードI/Oシステム向けケージ
特徴
堅牢なダイカスト パネル実装設計
低背型ライトアングル
パネル実装ハードウェアを提供
19極で提供
ダストキャップあり
BPCU - AccliMate™防水/防塵 USB Cタイプ ケーブルアッセンブリー、レセプタクル
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
堅牢なねじ式インターフェース
USB Cタイプ
USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。
IP67シールドシステム
パネル実装
プラスチックのシェル
電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100
BRU - AccliMate™ 防水/防塵USB Cタイプ パネル実装コネクター, レセプタクル
特徴
堅牢なねじ式インターフェース
USB Cタイプ
USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s) を備えています。
IP67シールドシステム
パネル実装
プラスチックのシェル
ダストキャップ DCA-BRU-C-01
電源供給 (5 A @ 20 V) によるサポート100
SCRE - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット パネル実装レセプタクル
特徴
イーサネットCat 5eパネル実装アッセンブリー
パネル厚さ:0.80 mm(.0315")~5.20 mm(.205")
標準イーサネットケーブルのターミネーション
SCRES - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型イーサネット ケーブル アッセンブリー、レセプタクル
特徴
ダブルエンドまたはブラントカット
ダストキャップDCA-17-01
イーサネット Cat5e
パネルプラグSCPPA-17-01
堅牢なオーバーモールド構造
SCRU - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USB 2.0パネル実装レセプタクル
特徴
パネル厚さ:0.80 mm(.0315")~5.20 mm(.205")
USBケーブルのターミネーション
USBパネル実装アッセンブリー
SCRUS - AccliMate™ IP68防水/防塵丸型USBケーブル アッセンブリー、レセプタクル
特徴
ダストキャップDCA-XX-01
フラッシュドライブ カバーDCA-17-03
パネル プラグSCPPA-XX-01
堅牢なオーバーモールド構造
堅牢なねじ式インターフェース
USB A、B、およびMini B
営業へのお問い合わせ