AcceleRate®细长型直连电缆组件

AcceleRate®细长型直连电缆组件

AcceleRate®是业界最纤薄的电缆系统,采用了直连技术和超低偏斜双芯电缆,支持64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ) 速度和PCIe® 6.0。


系列概述

arc6第2ceng

AcceleRate®具有极其纤薄的7.6 mm宽度,以及带直连端子的Eye Speed®超低偏斜双芯电缆。这消除了对转换卡的需求和可变性,以改进信号完整性。

该电缆系统还支持Samtec的Flyover®技术,通过有损PCB飞传数据,从而简化电路板布局并延长信号覆盖范围。

AcceleRate®电缆产品浏览器

accelerate电缆浏览器

特色

特色

  • 极其纤细的7.6 mm宽度
  • 高密度2排设计
  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
  • PCIe® 6.0兼容
  • 提供8、16和24差分对选项
    • 16差分对选项可以支持PCIe® x4 plus边带
    • 24差分对选项可以支持PCIe® x8 plus边带
  • 34 AWG、100 Ω Eye Speed® 超低偏斜双芯电缆
  • 可与插板级插座(ARF6产品)对接,其配有标准耐用型焊接片,可提高PCB上的稳定性
  • 耐用型金属闭锁和防护
  • 用于减少远端串扰的“反极性”引脚选项
arc6特性

直连

  • 两排高密度端子,可直接焊接到电缆上
  • 通过消除转换板及其可变性,改进了信号完整性
  • 实现更微小的容差
ARC6插件

超低偏斜双芯电缆

Samtec的独家共挤式低损耗双芯电缆技术消除了单挤介质双轴电缆的性能限制和不一致性,改进了信号完整性、增加了带宽和覆盖范围。

  • 尤其适用于28-56+ Gbps应用
  • 信号导体之间的紧密耦合
  • 超低偏斜双芯光缆 < 3.5 ps/meter
  • www.samtec.com/flyover
arc6 flyover

电缆管理

随着信号覆盖和完整性要求在高速应用中变得越来越重要,使用超低偏斜双芯电缆在电路板上路由信号是关键的性能推动因素。Samtec在设计早期与系统架构师合作,为电缆管理创建解决方案,针对均匀分布热负荷进行优化。

电缆管理

AcceleRate®电缆技术数据


优势

arc6耐热型

机械概览和路线图

AcceleRate电缆机械概览

协议
支持

arc6协议

技术
数据

技术数据

下载和资源

资料

AcceleRate®电缆电子手册

AcceleRate®电缆电子手册

获取
高速电缆互连方案指南

高速电缆互连方案指南

获取

产品

ARC6

AcceleRate®细长型电缆组件,0.635mm间距

特色
  • 0.635 mm间距
  • 34 AWG、100 Ω Eye Speed® 超低偏斜双芯电缆
  • 高密度2排设计
  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 提供8、16和24差分对选项
  • 耐用型金属闭锁系统
  • 用于减少远端串扰的“反极性”引脚选项
  • 查看全系列AcceleRate®产品
AcceleRate®细长型电缆组件,0.635mm间距

ARF6

ARC6系列​​​​​​​AcceleRate®细长型插座,0.635 mm间距

特色
  • 0.635 mm间距
  • 高密度2排设计
  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 可与ARC6细长型电缆组件电缆组件对接
  • 提供8、16和24差分对选项
  • 耐用型金属闭锁和防护
  • 标准焊接片
  • 查看全系列AcceleRate®产品
ARC6系列​​​​​​​AcceleRate®细长型插座,0.635 mm间距

ARF6-RA

ARC6系列​​​​​​​AcceleRate®直角细长型插座,0.635 mm间距

特色
  • 0.635 mm间距
  • 以直角提高灵活性
  • 高密度2排设计
  • 支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
  • PCIe® 6.0/CXL™ 3.1 capable
  • 可与ARC6细长型电缆组件电缆组件对接
  • 提供8、16和24差分对选项
  • 耐用型金属闭锁和防护
  • 标准焊接片
  • 查看全系列AcceleRate®产品
ARC6系列​​​​​​​AcceleRate®直角细长型插座,0.635 mm间距

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Emerging system requirements are driven by industry advancements in areas such as data centers, artificial intelligence, machine learning, and quantum computing, among others. Samtec 224 Gbps PAM4 interconnect systems are carefully […] The post New 224 G Interconnect Family In A ...
Many military and/or aerospace designs require production lot testing of components in order to determine if the parts are quality compliant. These full-lot tests can be time consuming and expensive. […] The post Sample-Size Lot Screen Testing Saves Time and Money appeared first ...
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...