与类似的电缆解决方案相比,AcceleRate ® Boost电缆系统可显著降低NEXT和回波损耗,并具有更低的谐振和更紧密的阻抗。这种电缆到板解决方案采用 2 排设计,具有多达 24 个差分对,具有扩展的柔性应力消除装置,可提高耐用性,并具有金属闭锁功能,可实现安全连接。

® AcceleRate Boost 112 Gbps PAM4 Flyover®电缆系统通过增加的排间距和Samtec专有的Eye Speed Thinax™超低偏斜双芯电缆技术,提供增强的信号完整性性能。
系列概述
与类似的电缆解决方案相比,AcceleRate ® Boost电缆系统可显著降低NEXT和回波损耗,并具有更低的谐振和更紧密的阻抗。这种电缆到板解决方案采用 2 排设计,具有多达 24 个差分对,具有扩展的柔性应力消除装置,可提高耐用性,并具有金属闭锁功能,可实现安全连接。

特色

产品
112 Gbps PAM4,与类似电缆解决方案相比,具有增强的信号完整性性能
高密度2排设计,增加了排间距(更多行数正在开发中)
8、16 和 24 差分对配置(路线图上最多 96 个差分对)
34 AWG Eye Speed Thinax™ 92 Ω超低偏斜双芯电缆
扩展的柔性应力消除装置,可提高耐用性
耐用型金属闭锁系统
112 Gbps PAM4,与类似电缆解决方案相比,具有增强的信号完整性性能
高密度2排设计,增加了排间距(更多行数正在开发中)
8、16 和 24 差分对配置(路线图上最多 96 个差分对)
采用 Samtec 的表面安装焊柱板端接,可改善封装和分路区域 (BOR)
坚固的焊接片和防护罩
联系销售