224 Gbps PAM4性能
一个开放式机架单元(OU)中多达2,048个差分对
Eye Speed® 超低偏斜双芯电缆技术支持 224G 信号,具有业界领先的 1.75 ps/m 最大对内偏斜
改进的信号完整性性能、最佳的灵活性和更高的可布线性
路线图:用于电缆到板应用的直角板连接器
每 64 对 (8x8) 连接的总数据速率为 7.2 Tbps
Si-Fly® HD背板系统在一个开放式机架单元中提供 224Gbps PAM4性能和多达2,048个差分对。这得益于Samtec的Eye Speed®超低偏斜双芯电缆(最大1.75ps/m),该电缆旨在提高带宽、覆盖范围和密度。
特色
产品
SBCM - 开发中 - Si-Fly® HD高密度背板电缆插头
特色
224 Gbps PAM4性能
一个开放式机架单元(OU)中多达2,048个差分对
Eye Speed® 超低偏斜双芯电缆技术支持 224 Gbps PAM4 信号(32 AWG)
总共 64 个差分对(8 排 x 8 对)
2.2 mm x 2.0 mm间距
1.5 mm端子滑动范围
SBCF - 开发中 - Si-Fly® HD高密度背板电缆插座
特色
224 Gbps PAM4性能
一个开放式机架单元(OU)中多达2,048个差分对
Eye Speed®超低偏斜双芯电缆技术支持224G信令(28和32 AWG)
总共 64 个差分对(8 排 x 8 对)
2.2 mm x 2.0 mm间距
1.5 mm端子滑动范围
联系销售
更多Flyover®新一代系统
- Flyover® SFP/QSFP/OSFP电缆系统
- NovaRay® I/O面板安装电缆系统
- ExaMAX® I/O
- Accelerate® HP超高密度电缆系统
- AcceleRate® Boost 112Gbps PAM4优化性能电缆系统
- AcceleRate®细长型直连电缆组件
- AcceleRate® Mini
- Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4,共封装和近芯片系统
- Si-Fly® LP 112 Gbps PAM4,轻薄型高密度电缆组件
- FireFly™光学收发机
- Halo®下一代中板光学收发器
- 高速0.60 mm间距侧边卡电缆组件
- Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4,高密度背板电缆系统
- NovaRay® 128 Gbps PAM4微型耐用型背板系统
- ExaMAX®高速背板系统