性能达到14 Gbps
支持1、4、8和16个PCI Express®链接
36、64、98和164个标准针位
30 AWG标准带状电缆和带护罩双芯电缆
高速 PCI Express® 电缆跳线支持一、四、八和十六个 PCI Express® 链路。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
PCIEC-G4 - PCI Express ® 4.0电缆组件
特色
可提供插卡式或连接器终端选项
标准36、64、98和164个针位
支持PCIe® 4.0数据传输速率
电源电缆选项
可与Samtec的PCIE-G4边缘卡插座对接
PCRF-G4 - PCI Express ® 4.0高速测试电缆
特色
提供边缘安装类型
支持1、4、8和16个PCI Express®链接
直流高达110 GHz频率范围
29 AWG低损耗微波同轴电缆
2.92 mm插头或插孔射频连接器终端选项
PCIe® 4.0兼容
PCRF-G5 - PCI Express ® 5.0高速测试电缆
特色
支持1、4、8和16个PCI Express®链接
PCIe® 5.0兼容
直流高达110 GHz频率范围
29 AWG低损耗微波同轴电缆
2.92 mm插头或插孔射频连接器终端选项
PCIE - 1.00 mm PCI Express® 3.0卡缘连接器
特色
符合PCIe® 3.0标准
1.00 mm(.0394")间距
适配于.062" (1.60 mm) 的卡
还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)
支持1、4、8和16个PCI Express®链接
垂直、直角或边缘安装
额定电流:最大2.4 A
额定电压:最大215 VAC/304 VDC
PCIE-LP - 轻薄型 PCI Express ® 4.0 连接器
特色
兼容PCIe® 4.0
1.00 mm(.0394")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)
支持1、4、8和16个PCI Express®链接
轻薄型设计可节省空间
额定电流:最大2.1 A
额定电压:最大215 VAC/304 VDC
PCIE-G4 - 1.00 mm PCI Express ® 4.0细长型卡缘连接器
特色
兼容PCIe® 4.0
1.00 mm(.0394")间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)
细长型设计
支持1、4、8和16个PCI Express®链接
轻薄型设计可节省空间
额定电流:最大2.2 A
额定电压:最大300 VAC/424 VDC
PCIE-G5 - 1.00 mm PCI Express ® 5.0卡缘连接器
特色
今日设计,着眼未来数据速率
1.00 mm间距
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
差分对信号
支持1、4、8和16个PCI Express®链接
额定电流:最大3.2 A
额定电压:最大220 VAC/311 VDC
联系销售