RF047-A-01SB-01SB-0610 50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件
RF047-A是一款.047"低损耗柔性微波电缆组件(29 AWG),弯曲半径极小,为3.18mm。提供多种终端选项,用于混合搭配特定应用的定制,但具有现成产品的简单性和交货时间效率。终端选项包括1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、2.92mm、SMA、SMP、SMPM、螺纹SMPM (SMPMT)、联动SMPM(Magnum RF®)和U.FL/MHF® 1。
特色
.047"低损耗柔性电缆,29 AWG
RF047-A终端2个选项:1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、2.92mm、SMA、SMP、SMPM以及螺纹SMPM(SMPMT)、联动SMPM(Magnum RF®)和U.FL/MHF® 1。请访问下一页构建解决方案。
与耐用型盲插可配置区块/模块(VBM)和尺寸20端子(GPCC-20:20VP/20VS选项)配合使用
U.FL/MHF®终端1选项提供坚固耐用的金属应力消除件;500次插拔。有关信息,请参阅电子手册。
阻抗: 50 Ω
电容: 95 pF/米
工作温度: -65 ºC至+125 ºC
弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
频率范围: 直流至 110 GHz (1.00 mm)、直流至 90 GHz (1.35 mm)、直流至 65 GHz(1.85 mm,SMPM)、直流至 60 GHz (SMPMT)、直流至 50 GHz (2.40 mm)、直流至 40 GHz(2.92 mm,SMP)、直流至 26.5 GHz (SMA)、直流至 10 GHz (U.FL/MHF® 1)
插入损耗: 参见RF047-A图表
功率处理: 参见RF047-A图表
延迟时间: 4.76 ns/米
传播速度: 70%
VSWR:最高1.35:1 (2.92 mm & 2.40 mm),最高1.4:1(1.00 mm至90 GHz、1.35 mm、1.85 mm & SMPM),最高1.5:1(1.00 mm 90 GHz至110 GHz)
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
| RF047-A-01SB-01SB-0305 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF047-A-01SB-01SB-1000 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| RF047-A-01SB-01SB-0152 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |