耐用型,盲插(线卡到线卡或背板)
具有多种配置的标准化现成解决方案
最大化密度和功能,减轻重量
选择推拉式射频同轴和/或耐用型光学元件
Block (VITA™ 90.2 VNX+™):七种标准配置,也提供快速定制
电缆组件:该模块可插接.047英寸电缆组件,带宽最高可达110 GHz(RF047-A)。
MT套圈插槽可插入FireFly™光学收发机或HALO®轻薄耐用型光学收发机进行插拔,实现112 Gbps PAM4传输速率
可与Samtec的SEARAY™直角高速数字阵列连接器一起安装在VITA™ 90 VNX+模块中
降低SWaP-C,使其成为军事和航空航天应用的理想选择
VITA™ 90 VNX+™嵌入式解决方案的体积比其前代3U VPX缩小了4.5倍
高度可配置的高频射频联动解决方案,带有盲插模块,使用尺寸20或尺寸16端子、.047"电缆组件或MT套圈插槽,集成于节省空间的多端口模块中。
特色
产品
RF047-A - 50欧姆、.047"射频毫米波电缆组件
特色
.047"低损耗柔性电缆,29 AWG
RF047-A 终端 2 个选项:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM 和螺纹 SMPM (SMPMT)、20 号触点 (GPCC-20)、联动 SMPM (Magnum RF)® 和 U.FL/MHF® 1。 请访问下一页以构建解决方案。
与耐用型盲插可配置区块/模块(VBM)和尺寸20端子(GPCC-20:20VP/20VS选项)配合使用
U.FL/MHF®终端1选项提供坚固耐用的金属应力消除件;500次插拔。有关信息,请参阅电子手册。
阻抗: 50 Ω
电容: 95 pF/米
工作温度: -65 ºC至+125 ºC
弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
频率范围: 直流至 110 GHz (1.00 mm)、直流至 90 GHz (1.35 mm)、直流至 65 GHz (1.85 mm、SMPM)、直流至 60 GHz (SMPMT)、直流至 50 GHz (2.40 mm)、直流至 40 GHz(2.92 mm、SMP、GPCC-20)、直流至 26.5 GHz (SMA)、直流至 10 GHz (U.FL/MHF® 1)
插入损耗: 参见RF047-A图表
功率处理: 参见RF047-A图表
延迟时间: 4.76 ns/米
传播速度: 70%
VSWR:最高1.35:1 (2.92 mm & 2.40 mm),最高1.4:1(1.00 mm至90 GHz、1.35 mm、1.85 mm & SMPM),最高1.5:1(1.00 mm 90 GHz至110 GHz)
GPCC-16 - 射频同轴端子尺寸16,75欧姆
特色
75欧姆尺寸16端子,最高18 GHz
Use with VITA™ 90.2 VNX+ optical/coaxial connector modules for highly configurable rugged, blind mate applications
GPCC-20 - 射频同轴端子尺寸20,50欧姆
特色
50欧姆尺寸20端子,最高110 GHz
Use with VITA™ 90.2 VNX+ optical/coaxial connector modules for highly configurable rugged, blind mate applications
提供.047"电缆组件(RF047-A)
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案