RF047-A-18SJ-24SJ-9999 50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件
RF047-A是一款.047"低损耗柔性微波电缆组件(29 AWG),弯曲半径极小,为3.18mm。提供多种终端选项,用于混合搭配特定应用的定制,但具有现成产品的简单性和交货时间效率。终端选项包括1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、2.92mm、SMA、SMP、SMPM、螺纹SMPM (SMPMT)、联动SMPM(Magnum RF®)和U.FL/MHF® 1。
特色
.047"低损耗柔性电缆,29 AWG
RF047-A 终端 2 个选项:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM 和螺纹 SMPM (SMPMT)、20 号触点 (GPCC-20)、联动 SMPM (Magnum RF)® 和 U.FL/MHF® 1。 请访问下一页以构建解决方案。
与耐用型盲插可配置区块/模块(VBM)和尺寸20端子(GPCC-20:20VP/20VS选项)配合使用
U.FL/MHF®终端1选项提供坚固耐用的金属应力消除件;500次插拔。有关信息,请参阅电子手册。
阻抗: 50 Ω
电容: 95 pF/米
工作温度: -65 ºC至+125 ºC
弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
频率范围: 直流至 110 GHz (1.00 mm)、直流至 90 GHz (1.35 mm)、直流至 65 GHz (1.85 mm、SMPM)、直流至 60 GHz (SMPMT)、直流至 50 GHz (2.40 mm)、直流至 40 GHz(2.92 mm、SMP、GPCC-20)、直流至 26.5 GHz (SMA)、直流至 10 GHz (U.FL/MHF® 1)
插入损耗: 参见RF047-A图表
功率处理: 参见RF047-A图表
延迟时间: 4.76 ns/米
传播速度: 70%
VSWR:最高1.35:1 (2.92 mm & 2.40 mm),最高1.4:1(1.00 mm至90 GHz、1.35 mm、1.85 mm & SMPM),最高1.5:1(1.00 mm 90 GHz至110 GHz)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。