RF047-A-M0RJ-M0SJ-0115 - 50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件

RF047-A是一款.047"低损耗柔性微波电缆组件(29 AWG),弯曲半径极小,为3.18mm。提供多种终端选项,用于混合搭配特定应用的定制,但具有现成产品的简单性和交货时间效率。终端选项包括1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、2.92mm、SMA、SMP、SMPM、螺纹SMPM (SMPMT)、联动SMPM(Magnum RF®)和U.FL/MHF® 1。

特色

  • 频率范围: 直流至 110 GHz (1.00 mm)、直流至 90 GHz (1.35 mm)、直流至 65 GHz (1.85 mm、SMPM)、直流至 60 GHz (SMPMT)、直流至 50 GHz (2.40 mm)、直流至 40 GHz(2.92 mm、SMP、GPCC-20)、直流至 26.5 GHz (SMA)、直流至 10 GHz (U.FL/MHF® 1)

  • 插入损耗: 参见RF047-A图表

  • 功率处理: 参见RF047-A图表

  • 延迟时间: 4.76 ns/米

  • 传播速度: 70%

  • VSWR:最高1.35:1 (2.92 mm & 2.40 mm),最高1.4:1(1.00 mm至90 GHz、1.35 mm、1.85 mm & SMPM),最高1.5:1(1.00 mm 90 GHz至110 GHz)

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
Prints and Footprints
插拔件组件

相关组件

RF047系列缩略图
RF047

50欧姆,直径 .047"射频柔性电缆组件

对接连接器

292 cm 射频连接器
292-CM

50欧姆SMA 2.92插孔,垂直压缩安装

SMPM-TH系列图片
SMPM-ST-TH

50欧姆SMPM插头,达65 GHz,通孔

SMPM-TH系列图片
SMPM-EM

50欧姆SMPM插头,达65 GHz,边缘安装

SMPM-SM产品图片
SMPM-SM

50 Ohm SMPM插头,达65 GHz,表面安装

SMPM-RA-TH产品图片
SMPM-RA-TH

50欧姆SMPM插头,达32 GHz,直角

135产品图片
135

50欧姆1.35 mm插孔,压缩安装

GPCC-20产品图片,尺寸20触点,50欧姆
GPCC-20

射频同轴端子尺寸20,50欧姆

VBM产品图片,高达110 GHz的耐用型盲插模块解决方案
VBM

开发中 - 耐用型盲插模块

SMPMT螺纹,混合技术SMPM插头
SMPMT

50欧姆螺纹SMPM插头至65 GHz,混合技术

100-CMM 1.00 mm精密射频压缩安装插孔
100-CM

开发中 - 50欧姆1.00 mm插孔,垂直压缩安装

Samtec SMP3-MT 插头
SMP3-MT型

50欧姆SMP3插头,高达65 GHz,混合技术

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8544.20
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 符合标准
UKCA标志 符合标准
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 中国.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策