URSA® I/O超耐用型电源电缆系统

URSA® I/O采用Hyper Claw™双曲面型触点,在具有EMI保护的超耐用型应用中具有极高的可靠性和高对接次数。

系列概述

Samtec的URSA® I/O电缆到电缆和电缆到板解决方案提供四个接触点,在小型应用中提供可靠连接,可在面板上实现极端密度。EMI屏蔽功能专为超耐用型应用设计,有助于限制信号衰减,优化性能。

URSA IO概览

特色

可靠性高

  • 四个接端子,实现可靠连接
  • Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数
  • 额定电流:最大3.8 A
  • 额定电压:最大200 VAC/282 VDC
Hyper Claw 徽标
可靠性高

下载和资源

资料

超耐用型手册
超耐用型手册 下载PDF文件
耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

产品

B1SM - 开发中 - URSA® I/O超耐用型面板安装插孔电缆组件,带SMPM触点

特色
  • 具备URSA® I/O的超强耐用性,并集成了高达40 GHz的精密射频

  • 超微型推入式SMPM型端子

  • 50欧姆、.047"射频毫米波电缆(RF047-A

  • EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能

  • 2、4或6针位

  • RF047-A终端2个选项:1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、2.92mm、SMA、SMP、SMPM以及螺纹SMPM(SMPMT)、联动SMPM(Magnum RF®)和U.FL/MHF® 1。请访问下一页构建解决方案。

  • 电缆到电缆解决方案

  • 固定板螺钉

  • 应力消除件

URSA® I/O超耐用型面板安装插孔电缆组件,带SMPM端子

P1SM - 开发中 - URSA® I/O超耐用型面板安装插头电缆组件,带SMPM触点

特色
  • 具备URSA® I/O的超强耐用性,并集成了高达40 GHz的精密射频

  • 超微型推入式SMPM型端子

  • 50欧姆、.047"射频毫米波电缆(RF047-A

  • EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能

  • 2、4或6针位

  • RF047-A终端2个选项:1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、2.92mm、SMA、SMP、SMPM以及螺纹SMPM(SMPMT)、联动SMPM(Magnum RF®)和U.FL/MHF® 1。请访问下一页构建解决方案。

  • 电缆到电缆解决方案

  • 应力消除件

耐用型面板电缆连接器

B1SD - URSA® I/O超耐用型插座电缆组件

特色
  • 28或30AWG PVC电线,提供颜色编码选择

  • 四个接触点,实现极其可靠的连接

  • Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数

  • 微型1.00 mm (.0394")间距

  • 双排设计,每排至多40个针位

B1SD-产品图片

P1PD - URSA® I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件

特色
  • 28或30AWG PVC电线,提供颜色编码选择

  • 终端2种选项

  • 四个接触点,实现极其可靠的连接

  • Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数

  • 微型1.00 mm (.0394")间距

  • 双排设计,每排至多40个针位

P1PD-产品图片

B1SDT - URSA® I/O超耐用型插座电缆组件,聚四氟乙烯™含氟聚合物电线

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接

  • Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数

  • 微型1.00 mm (.0394")间距

  • 双排设计,每排至多40个针位

  • 28或30 AWG Teflon™含氟聚合物电线

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

B1SDT-产品图片

P1PDT - URSA® I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件,特氟龙™含氟聚合物电线

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接

  • Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数

  • 微型1.00 mm (.0394")间距

  • 双排设计,每排至多40个针位

  • 28或30 AWG Teflon™含氟聚合物电线

  • 终端2种选项

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

P1PDT-产品图片

P1M - URSA® I/O超耐用型电路板安装I/O连接器

特色
  • 提供热插拔选项

  • 通孔式或表面安装

  • 双排设计,每排至多40个针位

  • 微型1.00 mm (.0394")间距

  • Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数

  • 四个接触点,实现极其可靠的连接

P1M-产品图片

IBT1 - URSA® I/O超耐用型电缆插座外壳

特色
  • 用于B1SDS金属壳和CC508压接端子

  • 10, 15, 35 & 30针脚, 1.00 mm (.0394")间距

IBT1-产品图片

B1SDR - URSA® I/O电缆支架,用于插座外壳

特色
  • 10, 15, 35 & 30针脚, 1.00 mm (.0394")间距

  • 需要与IBT1插座外壳一起使用

用于插座外壳的URSA® I/O电缆支架

B1SDS - URSA® I/O金属外壳,用于电缆插座外壳

特色
  • 适用于IBT1电缆插座外壳和CC508 Hyper Claw™压接触点

  • 用于电缆到面板和电缆到电缆应用的固定螺钉

B1SDS-产品图片

CC508 - 用于URSA® I/O的Hyper Claw™压接端子

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接

  • 用于IBT1电缆插座外壳和B1SDS金属壳

  • 镀金压接端子,带镀金闪存尾部

  • 提供卷盘、迷你卷盘或气泡袋包装

CC508-产品图片

IPP1 - URSA® I/O超耐用型电缆针脚外壳

特色
  • 适用于 P1PDS 金属外壳和 TC145 Hyper Claw™ 压接针脚

  • 10, 15, 35 & 30针脚, 1.00 mm (.0394")间距

IPP1-产品图片

P1PDR - URSA® I/O电缆支架,用于针脚外壳

特色
  • 10, 15, 35 & 30针脚, 1.00 mm (.0394")间距

  • 需要与IPP1针脚外壳一起使用

用于针脚外壳的URSA® I/O电缆支架

P1PDS - URSA® I/O金属外壳,用于电缆端子外壳

特色
  • 适用于IPP1电缆针脚外壳和TC145 Hyper Claw™压接针脚

  • 用于电缆到板和电缆到电缆应用的固定螺钉孔

P1PDT-产品图片

TC145 - 用于URSA® I/O的Hyper Claw™压接针脚

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接

  • 用于IPP1电缆针脚外壳和P1PDS金属壳

  • 镀金压接针脚,带镀金闪存尾部

  • 提供卷盘、迷你卷盘或气泡袋包装

TC145-产品图片

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多线对板