Kontaktsystem
- Zwei zuverlässige Kontaktpunkte
- Auch bei abgewinkelter Steckung
- Erfüllt Telecordia GR-1217 CORE-Spezifikation
- 2.4 mm Steckfläche (Kontaktweg)
- Minimiert Reststummel
- Klare Trennung zwischen den Kontaktstellen
- Geringste Steckkraft auf dem Markt
- Hervorragende Kontaktnormalkraft
Wafer-Design
- Individuelle Signal-Wafer
- Gestaffeltes, differentielles Paar-Design
- 24-72 Paare
-
Ground Plane
- Einteilig, geprägte Basisstruktur
- Erhöhte Isolierung reduziert Übersprechen deutlich
- Platzierung des Massesignals für die Impedanz 92Ω
- Adressiert sowohl 85 als auch 100Ω Applikationen
- Symmetrische differentielle Paare sind in Spalten mit Nullversatz angeordnet
Stumpffreie Steckung
- Vollständig geschützte Klemmen auf Backplane- und Tochterkarten-Steckverbindern sorgen für Stecken ohne Reststumpf
- Hermaphroditische Steckverbindung sorgt für eine zuverlässige Steckverbindung, schützt Kontakte