Erhältlich in drei Rastern (0,80 mm, 1,27 mm und 2,00 mm), diese Mikro Rugged Steckverbinder verfügen über das Tiger Eye™-Kontaktsystem von Samtec für hoch zuverlässige und hochzyklische Anwendungen. Die Mehrfingerkontakte aus BeCu bieten redundante Kontaktpunkte und die beste Kombination mechanischer und elektrischer Eigenschaften. Erhöhte Designflexibilität wird durch die Wahl zwischen Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungsanschluss sowie vertikalen oder abgewinkelten Ausrichtungen und robusten Merkmalen wie Reibverriegelungen, Schweißlaschen und Verriegelungsclips erreicht.
Robuster Tiger Eye™ Produkt-Explorer
![Robuster Tiger Eye™ Explorer](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/tigereye/tigereye-explorer-thumb.jpg)