Leistung: Bis zu 12.0 GHz/24 Gbps
Konform mit µTCA™-Standardarchitektur
Form-/Passform-/Funktionskompatibilität mit Molex
Einpresstechnik
Unterstützt Hot-Plugging und serielle Highspeed Verbindungen
Kontakte: Bis zu 170 I/O
Kartenspalt: 1.60 mm (.063")
Diese Mikro-TCA-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder unterstützen Hot-Plugging und serielle Highspeed-Verbindungen mit bis zu 170 Gesamt-I/Os.
Eigenschaften
Produkte
MTCA – 0.75 mm Mikro TCA Steckverbinder
Eigenschaften
Erfüllt MicroTCA® Spezifikationen für eingebettete Rechner
0,75-mm-Raster (0,030")
Für 0.062 Zoll (1.60 mm) Karten
Oberflächenmontage
Unterstützt Hot-Plugging und serielle Highspeed Verbindungen
Nennstrom: max. 3,1 A
Nennspannung: max. 200 VAC/283 VDC
Vertrieb kontaktieren
Weitere Highspeed-Edgecards
- 0.60-mm-Raster Highspeed-Edgecard
- Generate® Highspeed-Edgecard-Buchsen 0,80 mm im Raster
- 1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard
- Mikroraster-Edge Card-Buchsen
- PCI Express® Edgecards
- Serielle ATA-Link-Card-Buchsen, SATA
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
- SFP, SFP+ Systeme
- Mikro-TCA-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder
- Mini-Edgecard-Führungssystem