Wir stellen Ihnen eine große Auswahl an Werkzeugen zur Verfügung, die Sie bei der Montage und Installation/Extraktion von Samtec-Verbindungen unterstützen. Bei Kabelkonfektionskomponenten reichen die Optionen von einfachen Handwerkzeugen, die sich ideal für Projekte mit geringerem Volumen eignen, bis hin zu Applikatoren, die in Tisch- und automatischen Pressen für größere Mengen eingesetzt werden können.
Handwerkzeuge
Diskrete Crimp-Kabel
0.80 mm Tiger Eye™ Handwerkzeuge
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitung | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC396R (50K-Rolle) | 0.80 mm | 32 | 0,023" (0,58 mm)-0,026" (0,66 mm) | CAT-HT-396-3232-12 | STS-M-396-3232-12 | ISDE | SESDT | ||
| CC396M (15K-Rolle) | 0.80 mm | 32 | 0,023" (0,58 mm)-0,026" (0,66 mm) | CAT-HT-396-3232-12 | STS-M-396-3232-12 | ISDE | SESDT | ||
| CC396U (4k-Rolle) | 0.80 mm | 32 | 0,023" (0,58 mm)-0,026" (0,66 mm) | CAT-HT-396-3232-12 | STS-M-396-3232-12 | ISDE | SESDT | ||
| Klemme für Bankmontage | CAT-HT-MNT-02 | CAT-HT-MNT-02 | |||||||
1,00 mm Micro Mate™ Handwerkzeuge
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitung | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC09R (30K-Rolle) | 1.00 mm | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-HT-309-2830-12 | STS-M-309-2830-12 | ISS1 ISD1 |
S1SS S1SST S1SD S1SDT |
||
| CC09M (5K-Rolle) | 1.00 mm | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-HT-309-2830-12 | STS-M-309-2830-12 | ISS1 ISD1 |
S1SS S1SST S1SD S1SDT |
||
| TC37R (25K reel) | 1.00 mm | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-HT-1137-2830-12 | STS-M-1137-2830-12 |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
||
| TC37M (5K reel) | 1.00 mm | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-HT-1137-2830-12 | STS-M-1137-2830-12 |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
||
| Klemme für Bankmontage | CAT-HT-MNT-02 | CAT-HT-MNT-02 | |||||||
URSA® I/O Handwerkzeuge
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitung | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC508 | 1.00 mm | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-HT-508-2830-12 | STS-M-508-2830-12 | IBT1 B1SDS B1SDR | B1SDT | ||
| TC145 | 1.00 mm | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-HT-1145-2830-12 | STS-M-1145-2830-12 | IPP1 P1PDS P1PDR | P1PDT | ||
| Bindehandwerkzeug für Metallbänder | CAT-HT-B1SD-01 | STS-M-B1SD-01 | |||||||
| Extraktionswerkzeug | CAT-EX-169-01 | STS-N-002 | |||||||
| B1SD Marry Shield Einführwerkzeug | CAT-IN-B1SD-01-12 | STS-M-B1SD-01-12 | |||||||
| P1PD Marry Shield Einführwerkzeug | CAT-IN-P1PD-01-12 | STS-M-P1PD-01-12 | |||||||
| B1SD Kabeleinführungswerkzeug | CAT-IN-B1SD-XX | B1SDX Drucken | |||||||
0,050" und 2,00 mm Tiger Eye™ Handwerkzeuge
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitung | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC03R (35K-Rolle) | .050" | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-HT-203-2830-12 | STS-M-203-2830-12 | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
||
| CC03M (5K-Rolle) | .050" | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-HT-203-2830-12 | STS-M-203-2830-12 | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
||
| T1M44-R | .050" | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-HT-144-2830-12 | STS-M-144-2830-12 | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
||
| T1M44-M | .050" | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-HT-144-2830-12 | STS-M-144-2830-12 | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
||
| CC81R | 2.00 mm | 24–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,059" (1,50 mm) | CAT-HT-281-2430-13 | STS-M-281-2430-13 | ISD2 IMSC5 |
S2SD S2SDT MPCC |
||
| CC81L | 2.00 mm | 24–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,059" (1,50 mm) | CAT-HT-281-2430-13 | STS-M-281-2430-13 | ISD2 IMSC5 |
S2SD S2SDT MPCC |
||
| T1M82-R | 2.00 mm | 24–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,059" (1,50 mm) | CAT-HT-281-2430-13 | STS-M-281-2430-13 | ITD2 |
T2SD T2SDT |
||
| T1M82-L | 2.00 mm | 24–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,059" (1,50 mm) | CAT-HT-281-2430-13 | STS-M-281-2430-13 | ITD2 |
T2SD T2SDT |
||
| Klemme für Bankmontage (gilt nur für CC03R und CC03M) | CAT-HT-MNT-02 | STS-M-MNT-02 | |||||||
| Extraktionswerkzeug | CAT-EX-169-01 | STS-N-003 | |||||||
Mini Mate® Handwerkzeuge
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitung | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC79R | .100" | 20–30 | 029" (0,74 mm)-0,072" (1,83 mm) | CAT-HT-179-2030-13 | STS-M-179-2030-13 | IPD1 |
MMSD MMSS |
||
| CC79L | .100" | 20–30 | 029" (0,74 mm)-0,072" (1,83 mm) | CAT-HT-179-2030-13 | STS-M-179-2030-13 | IPD1 |
MMSD MMSS |
||
| T1M74-R | .100" | 20–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,072" (1,83 mm) | CAT-HT-174-2030-13 | STS-M-174-2030-13 | IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
||
| T1M74-L | .100" | 20–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,072" (1,83 mm) | CAT-HT-174-2030-13 | STS-M-174-2030-13 | IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
||
| Extraktionswerkzeug (aussschließlich geeignet für CC79R und CC79L) | CAT-EX-179-01 | STS-N-001 | |||||||
| Extraktionswerkzeug (ausschließlich geeignet für T1M74-R und T1M74-L) | CAT-EX-74-01 | STS-N-005 | |||||||
Mini Mate® Universal-Handwerkzeuge
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitung | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC83R | .100" | 24–26 | 0,041" (1,04 mm)-0,059" (1,50 mm) | CAT-HT-383-2426-13 | STS-M-383-2426-13 | ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
||
| CC83L | .100" | 24–26 | 0,041" (1,04 mm)-0,059" (1,50 mm) | CAT-HT-383-2426-13 | STS-M-383-2426-13 | ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
||
| Extraktionswerkzeug | CAT-EX-74-01 | STS-N-005 | |||||||
mPOWER®-Handwerkzeuge
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitungen | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC489 | 2.00 mm | 16–18 | 0,077" (1,96 mm)-0,095" (2,41 mm) | CAT-HT-489-1618-13 | STS-M-489-1618-13 |
IMPC/IMPCC |
UMPC/UMPI |
||
| TC146 | 2.00 mm | 16–18 | 0,077" (1,96 mm)-0,095" (2,41 mm) | CAT-HT-1146-1618-13 | STS-M-1146-1618-13 |
IMPE/IMPEC |
UMPE |
Power Mate® Handwerkzeuge
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitung | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC69R | .165" | 16–18 | 0,065" (1,65 mm)-0,083" (2,11 mm) | CAT-HT-169-1618-13 | STS-M-169-1618-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69L | .165" | 16–18 | 0,065" (1,65 mm)-0,083" (2,11 mm) | CAT-HT-169-1618-13 | STS-M-169-1618-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69R | .165" | 16–20 | 0,097" (2,46 mm)-0,126" (3,20 mm) | CAT-HT-169-1620-13 | STS-M-169-1620-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69L | .165" | 16–20 | 0,097" (2,46 mm)-0,126" (3,20 mm) | CAT-HT-169-1620-13 | STS-M-169-1620-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69R | .165" | 20–24 | 0,053" (1,35 mm)-0,072" (1,83 mm) | CAT-HT-169-2024-13 | STS-M-169-2024-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| CC69L | .165" | 20–24 | 0,053" (1,35 mm)-0,072" (1,83 mm) | CAT-HT-169-2024-13 | STS-M-169-2024-13 | IPBD |
PMSD PMSS |
||
| Extraktionswerkzeug | CAT-EX-169-01 | STS-N-002 | |||||||
PowerStrip™/30 Handwerkzeuge
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitung | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC46R | .197" | 14–16 | 0,120" (3,05 mm)-0,141" (3,58 mm) | CAT-HT-246-1416-14 | STS-M-246-1416-14 | IMS5 IMSC5 |
MPSS MPCC |
||
| CC46L | .197" | 14–16 | 0,120" (3,05 mm)-0,141" (3,58 mm) | CAT-HT-246-1416-14 | STS-M-246-1416-14 | IMS5 IMSC5 |
MPSS MPCC |
||
| Extraktionswerkzeug | CAT-EX-MPSS-01 | STS-N-004 | |||||||
PowerStrip™/40 Handwerkzeuge
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitung | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC10R | .250" | 10–12 | 0,155" (3,94 mm)-0,183" (4,65 mm) | CAT-HT-310-1012-14 | STS-M-310-1012-14 | IPS6 | PESS | ||
| CC10L | .250" | 10–12 | 0,155" (3,94 mm)-0,183" (4,65 mm) | CAT-HT-310-1012-14 | STS-M-310-1012-14 | IPS6 | PESS |
AccliMate™
AccliMate™ Mini Handwerkzeug zum Stecken und Ziehen
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitung | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC393 | Serie 8 | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-HT-393-2430-13 | STS-M-393-2430-13 | MCPK-8 MCRK-8 | MCP-8 MCR-8 | ||
| TC114 | Serie 8 | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-HT-393-2430-13 | STS-M-393-2430-13 | MCPK-8 | MCP-8 | ||
| Extraktionswerkzeug | CAT-EX-MCX-8-01 | STS-N-006 | |||||||
AccliMate™ IP68 – Installationswerkzeug für wasserdichte runde Konfektionen
| Verwendet mit Teilenummer | Installations-Teilenummer | Preis | Kaufen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACPK-12 | CAT-AC-12-M | ||||||
| ACPK-16 | CAT-AC-16-M | ||||||
| ACPK-22 | CAT-AC-22-M | ||||||
RF
HF-Crimpwerkzeug
Eigenschaften
- Scherengriff
- Lieferung als Komponenten oder als Kit inklusive Griff und beiden Crimpköpfen.
- Modularkopf
- Ideal für Projekte mit geringem Volumen, Vorproduktion und Reparaturapplikationen.
| Crimpmaße | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitung | Preis | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| HF-Werkzeugrahmen und Die-Einsätze (2) | CAT-RF-FER-01 | STS-M-FER-01 | |||
| HF-Werkzeugrahmen | CAT-RF-FER-800 | STS-M-FER-01 | |||
| Die-Einsatz, 1er-Set |
.197" (5.00 mm) .178" (4.52 mm) .128" (3.25 mm) .105" (2.67 mm) .042" (1.07 mm) |
CAT-RF-FER-801 | STS-M-FER-01 | ||
| Die-Einsatz, 2er-Set |
.324" (8.23 mm) .278" (7.06 mm) .213" (5.41 mm) |
CAT-RF-FER-802 | STS-M-FER-01 |
RF-Drehmomentschlüssel
| Abmessungen | Drehmoment | Verwendung für | Handwerkzeug-Teilenummer | Anleitungsblatt | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16" | 8 lb-in | Nichtrostender Stahl SMA, 2,92 mm, 2,40 mm, 1,85 mm, 1,35 mm |
CAT-RF-TRQ-01 | STS-M-RF-TRQ-01 | ||
| 5/16" | 4 lb-in | Brass SMA | CAT-RF-TRQ-02 | STS-M-RF-TRQ-01 | ||
| 6 mm | 4 lb-in | 1.00 mm | CAT-RF-TRQ-03 | STS-M-RF-TRQ-01 | ||
| 9/16" | 20 lb-in | TNC, TNCA | CAT-RF-TRQ-04 | STS-M-RF-TRQ-01 | ||
| 3/4" | 20 lb-in | N-Typ | CAT-RF-TRQ-05 | STS-M-RF-TRQ-01 |
RF-Handdrehmomentwerkzeug
| Verwendung für Teilenummer | Handwerkzeug-Teilenummer | Beschreibung | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| 135 | CAT-RF-CMM-001 | Handdrehmomentwerkzeug für die 1,35 mm Kompressionsmontage | ||
| 185, 240, 292 | CAT-RF-CMM-002 | Handdrehmomentwerkzeug für die 1,85 mm, 2,40 mm und 2,92 mm Kompressionsmontage |
Befestigungsmittel
AccliMate™ Befestigungen
CAT-WR-MCX-8-01 - AccliMate™ Drehmomentschlüssel-Adapter
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Drehmomentschlüssel-Adapters | Anleitung | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| MCP-8/MCR-8 | CAT-WR-MCX-8-01 | Anleitung für Adapter für Drehmomentschlüssel |
CAT-TF-MCX-8-01 – AccliMate™ Drehmoment-Spannvorrichtung
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Drehmomentschlüssel-Adapters | Anleitung | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| MCP-8/MCR-8 | CAT-TF-MCX-8-01 | Anleitung für Drehmomentbefestigung |
CAT-EX-MCX-8-01 – AccliMate™ Extraktionswerkzeug
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Drehmomentschlüssel-Adapters | Anleitung | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| MCPK-8/MCRK-8 | CAT-EX-MCX-8-01 | Anleitung für Extraktionswerkzeug |
Werkzeug für Direktanschlusskabel
CAT-EX-DCH-08-01 – Werkzeug für horizontales Direktanschlusskabel
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Einsteckwerkzeugs | Anleitung | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| DCH | CAT-EX-DCH-08-01 | Anleitung für Extraktionswerkzeug |
ExaMAX®-Tools
CAT-PT-EBTM-4-XX-2.0-VT - ExaMAX® Vierpaar-Installationswerkzeug
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Installationswerkzeugs | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| EBTM | CAT-PT-EBTM-4-06-2.0-VT | ||
| EBTM | CAT-PT-EBTM-4-08-2.0-VT | ||
| EBTM | CAT-PT-EBTM-4-10-2.0-VT |
CAT-PT-EBTM-6-XX-2.0-VT – ExaMAX® Sechspaar-Installationswerkzeug
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Installationswerkzeugs | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| EBTM | CAT-PT-EBTM-6-06-2.0-VT | ||
| EBTM | CAT-PT-EBTM-6-08-2.0-VT | ||
| EBTM | CAT-PT-EBTM-6-10-2.0-VT | ||
| EBTM | CAT-PT-EBTM-6-12-2.0-VT |
CAT-EX-EBXX-XX – ExaMAX®-Extraktionswerkzeuge
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Extraktionswerkzeugs | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| EBTM/EBTM-RA | CAT-EX-EBXX-02 | ||
| EBTF-RA | CAT-EX-EBXX-01 |
CAT-EX-EBCM-XX-XX – ExaMAX® Extrakwerkzeuge
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Extraktionswerkzeugs | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| EBCB | CAT-EX-EBCM-BK-04 | ||
| EBCB | CAT-EX-EBCM-BK-06 | ||
| EBCB | CAT-EX-EBCM-FT-04 | ||
| EBCB | CAT-EX-EBCM-FT-06 |
EXTreme LPHPower™ Anwendungstool
CAT-PT-LPHS-XX-XX - EXTreme LPHPower™ Press-Fit-Anwendungstool
FireFly™ Einsteckwerkzeug
CAT-IN-ECUO-02 – FireFly™ Einsteckwerkzeug für ECUO Serie
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Einsteckwerkzeugs | Anleitung | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| ECUO/UCC8/UEC5 | CAT-IN-ECUO-02 | Anleitung für Einsteckwerkzeug |
Flex-Stacking-Werkzeuge
CAT-PT-PH-1XX-X-X - PHT/PHF Einpresswerkzeug
| Verwendet mit Teilenummer | Installations-Teilenummer | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| PHT/PHF | CAT-PT-PH-1XX-X-X (Vielzahl von Konfigurationen basierend auf Kontakt- und Reihenanzahl verfügbar) |
CAT-PT-PT-1XX-X-X - PTF/PTT/PTHF Press-Fit-Installationstool
| Verwendet mit Teilenummer | Installations-Teilenummer | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| PTF/PTT/PTHF | CAT-PT-PT-1XX-X-X (Vielzahl von Konfigurationen basierend auf Kontakt- und Reihenanzahl verfügbar) |
Flyover® QSFP Werkzeuge
CAT-PT-FQSFP-XX - Flyover® QSFP Press-Fit-Installationswerkzeug
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Installationswerkzeugs | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| FQSFP | CAT-PT-FQSFP-01 | ||
| QSFPC | CAT-PT-FQSFP-03-XX (Verschiedene Konfigurationen je nach Anzahl der Ports verfügbar.) | ||
| LP-QSFP | CAT-PT-FQSFP-PF-LP-XX (je nach Kühlkörper und Lichtröhre sind verschiedene Konfigurationen erhältlich) |
CAT-PT-FQSFP-DD-XX - Flyover® QSFP Press-Fit-Installationswerkzeug mit doppelter Dichte
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Installationswerkzeugs | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| FQSFP-DD | CAT-PT-FQSFP-DD-01 | ||
| QSFPC-DD | CAT-PT-FQSFP-DD-02 |
RF-Werkzeuge
CAT-EX-GPCC-20 – Kontakt-Extraktionswerkzeug, Größe 20
| Verwendung für Teilenummer | Teilenummer des Extraktionswerkzeugs | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| GPCC | CAT-EX-GPCC-20 | Preise Kontakt |
CAT-EX-GRF-01 - GRF1/GRF7-Ausziehwerkzeug
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Entfernungswerkzeugs | Anleitung | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|
| GRF1/GRF7 | CAT-EX-GRF-01 | STS-N-010 |
CAT-EX-HDBNC-01 - Kompaktes BNC-Ausziehwerkzeug
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Entfernungswerkzeugs | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| HDBNC-BH/HDBNC-EM/HDBNC-TH/HDBNC-BM | CAT-EX-HDBNC-01 |
CAT-EX-SCC-XX – Bulls Eye® Einfüge- und Extraktionswerkzeuge
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Entfernungswerkzeugs | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| BE90A | CAT-EX-SCC-04 | ||
| BE70A, BE40A | CAT-EX-SCC-03 | ||
| BAR | CAT-EX-SCC-01 |
CAT-EX-SMP-01 - Kompaktes BNC-Ausziehwerkzeug
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Entfernungswerkzeugs | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| SMP (ST- und RA-Stecker) | CAT-EX-SMP-01 |
CAT-EX-SMPM-01 – SMPM-Kabelextraktionswerkzeug
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Entfernungswerkzeugs | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| SMPM ST- & RA-Buchsen (an RF047-A, RF23C, RF086) | CAT-EX-SMPM-01 |
CAT-EX-XXXX – Magnum RF™ Extraktionswerkzeuge
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Entfernungswerkzeugs | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| GC47 | CAT-EX-SMPM-02 (Einzel-Kabelextraktion) | ||
| GC47 | CAT-EX-GC47 (Kabelblock-Extraktion) | Preise Kontakt |
SEARAY™ Werkzeuge
CAT-SEAFP-XX-XX-RA – SEARAY™ Einpresstechnik, Buchse, abgewinkelt
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer der Kontaktbefestigung | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-20-08-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-20-10-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-30-08-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-30-10-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-40-08-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-40-10-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-50-08-RA | ||
| SEAFP-RA | CAT-SEAFP-50-10-RA |
CAT-SEAFP-XX-XX – SEARAY™ Einpresstechnik, Buchse, senkrecht
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer der Kontaktbefestigung | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-20-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-30-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-40-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-50-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-20-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-30-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-40-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-50-06 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-20-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-30-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-40-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-50-08 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-10 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-20-10 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-10-04 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-30-10 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-40-10 | ||
| SEAFP | CAT-SEAFP-50-10 |
CAT-SEAMP-XX-XX – SEARAY™ Einpresstechnik, Terminal, senkrecht
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer der Kontaktbefestigung | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| SEAMP | CAT-SEAMP-10-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-20-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-30-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-40-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-50-04 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-10-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-20-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-30-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-40-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-50-06 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-10-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-20-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-30-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-40-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-50-08 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-10-10 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-20-10 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-30-10 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-40-10 | ||
| SEAMP | CAT-SEAMP-50-10 |
XCede® HD Werkzeuge
CAT-PT-HDTF-X-XXX – XCede® HD-Presspassungs-Bestückungskopf
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Bestückungskopfes | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| HDTF | CAT-PT-HDTF-3-030 | Preise Kontakt | |
| HDTF | CAT-PT-HDTF-4-030 | Preise Kontakt | |
| HDTF | CAT-PT-HDTF-6-030 | Preise Kontakt |
CAT-PT-HDTM-X-XX – XCede® HD-Vertikal-Einpresswerkzeug
| Verwendet mit Teilenummer | Teilenummer des Bestückungskopfes | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|
| HDTM | CAT-PT-HDTM-3-04 | Preise Kontakt | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-3-06 | Preise Kontakt | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-3-08 | Preise Kontakt | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-4-04 | Preise Kontakt | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-4-06 | Preise Kontakt | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-4-08 | Preise Kontakt | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-6-04 | Preise Kontakt | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-6-06 | Preise Kontakt | |
| HDTM | CAT-PT-HDTM-6-08 | Preise Kontakt |
Werkbank
CAT-MC Mini-Applikator
Eigenschaften
- Ideal für den Einsatz in halbautomatischen Anschlusseinheiten
- Schnell auswechselbare Dies, abgestimmt auf bestimmte Klemmen
- Kompatibel mit allen Industriestandard-Pressen mit einer Schließhöhe von 135,80 mm, einer dreizackigen Grundplatte und einer T-förmigen Kupplung zum Stößel der Presse
- Präzisionsanpassung standardmäßig
- Leiterbereiche 10-32 AWG
Mini-Applikator – Teilenummer-Detail
- TR = 30 mm Hublänge, mit Vorförder-Anschlussladung
- FR = 40 mm Hublänge, mit Vorförder-Anschlussladung
- FS = 40 mm Hublänge, mit Nachförder-Anschlussladung
- FS = 40 mm Hublänge, mit Nachförder-Anschlussladung
- Pre-Feed = bringt das Terminal während des Aufwärtshubs in Position. Ideal für die manuelle Drahtplatzierung und die meisten automatisierten Vorgänge.
- Pre-Feed = bringt das Terminal während des Abwärtshubs in Position. Eine Herausforderung für die manuelle Drahtplatzierung, aber hilfreich bei einigen automatisierten Vorgängen.
0.80 mm Tiger Eye™ Mini-Applikatoren
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Mini-Applikator-Teilenummer | Hub pro Vorschub | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC396R (50K-Rolle) | 0.80 mm | 32 | 0,023" (0,58 mm)-0,026" (0,66 mm) | CAT-MC-396-3232-FR-03 | 40 mm | ISDE | SESDT | Preise Kontakt | |
| CC396M (15K-Rolle) | 0.80 mm | 32 | 0,023" (0,58 mm)- 0,026" (0,66 mm) | CAT-MC-396-3232-FS-03 | 40 mm | ISDE | SESDT | Preise Kontakt | |
| CC396U (4k-Rolle) | 0.80 mm | 32 | 0,023" (0,58 mm)-0,026" (0,66 mm) | CAT-MC-396-3232-TR-03 | 30 mm | ISDE | SESDT | Preise Kontakt |
1.00 mm Mikro Mate™ Mini-Applikator
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Mini-Applikator-Teilenummer | Hub pro Vorschub | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC09R (30K-Rolle) | 1 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-309-2830-FR-01 | 40 mm | ISS1 |
S1SS S1SST |
Preise Kontakt | |
| CC09R (30K-Rolle) | 1 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-309-2830-FS-01 | 40 mm | ISS1 |
S1SS S1SST |
Preise Kontakt | |
| CC09M (5K-Rolle) | 1 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-309-2830-TR-01 | 30 mm | ISS1 |
S1SS S1SST |
Preise Kontakt | |
| TC37R (25K reel) | 1 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-309-2830-FR-01 | 40 mm |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
Preise Kontakt | |
| TC37R (25K reel) | 1 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-309-2830-FS-01 | 40 mm |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
Preise Kontakt | |
| TC37M (5K reel) | 1 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-309-2830-TR-01 | 30 mm |
ISP1 IST1 IDP1 IDT1 |
T1PS T1PST T1SS T1SST T1PD T1PDT T1SD T1SDT |
Preise Kontakt |
Tiger Eye™ Mini-Applikatoren
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Mini-Applikator-Teilenummer | Hub pro Vorschub | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC03R (35K-Rolle) | .050" | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-203-2830-FR-01 | 40 mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
Preise Kontakt | |
| CC03R (35K-Rolle) | .050" | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-203-2830-FS-01 | 40 mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
Preise Kontakt | |
| CC03R (35K-Rolle) | .050" | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-203-2830-TR-01 | 30 mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
Preise Kontakt | |
| CC03M (5K-Rolle) | .050" | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-203-2830-FR-01 | 40 mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
Preise Kontakt | |
| CC03M (5K-Rolle) | .050" | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-203-2830-FS-01 | 40 mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
Preise Kontakt | |
| CC03M (5K-Rolle) | .050" | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-203-2830-TR-01 | 30 mm | ISDF |
SFSD SFSDT SFSS SFSST |
Preise Kontakt | |
| T1M44-R | .050" | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-144-2830-FR-01 | 40 mm | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
Preise Kontakt | |
| T1M44-R | .050" | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-144-2830-FS-01 | 40 mm | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
Preise Kontakt | |
| T1M44-R | .050" | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-144-2830-TR-01 | 30 mm | TSDF |
TFSD TFSDT TFSS TFSST |
Preise Kontakt | |
| CC81R | 2 mm | 24–26 | 0,048" (1.22mm)-0,059" (1.50mm) | CAT-MC-281-2426-FR-01 | 40 mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
Preise Kontakt | |
| CC81R | 2 mm | 24–26 | 0,048" (1.22mm)-0,059" (1.50mm) | CAT-MC-281-2426-FS-01 | 40 mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
Preise Kontakt | |
| CC81R | 2 mm | 24–26 | 0,048" (1.22mm)-0,059" (1.50mm) | CAT-MC-281-2426-TR-01 | 30 mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
Preise Kontakt | |
| CC81R | 2 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-281-2830-FR-01 | 40 mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
Preise Kontakt | |
| CC81R | 2 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-281-2830-FS-01 | 40 mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
Preise Kontakt | |
| CC81R | 2 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-281-2830-TR-01 | 30 mm | ISD2 |
S2SD S2SDT |
Preise Kontakt | |
| T1M82-R | 2 mm | 24–26 | 0,048" (1.22mm)-0,059" (1.50mm) | CAT-MC-182-2426-FR-01 | 40 mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
Preise Kontakt | |
| T1M82-R | 2 mm | 24–26 | 0,048" (1.22mm)-0,059" (1.50mm) | CAT-MC-182-2426-FS-01 | 40 mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
Preise Kontakt | |
| T1M82-R | 2 mm | 24–26 | 0,048" (1.22mm)-0,059" (1.50mm) | CAT-MC-182-2426-TR-01 | 30 mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
Preise Kontakt | |
| T1M82-R | 2 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-182-2830-FR-01 | 40 mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
Preise Kontakt | |
| T1M82-R | 2 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-182-2830-FS-01 | 40 mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
Preise Kontakt | |
| T1M82-R | 2 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-182-2830-TR-01 | 30 mm | ITD2 |
T2SD T2SDT |
Preise Kontakt | |
| CC81R | 2 mm | 24–26 | 0,048" (1.22mm)-0,059" (1.50mm) | CAT-MC-281-2426-FR-01 | 40 mm | IMSC5 | MPCC | Preise Kontakt | |
| CC81R | 2 mm | 24–26 | 0,048" (1.22mm)-0,059" (1.50mm) | CAT-MC-281-2426-FS-01 | 40 mm | IMSC5 | MPCC | Preise Kontakt | |
| CC81R | 2 mm | 24–26 | 0,048" (1.22mm)-0,059" (1.50mm) | CAT-MC-281-2426-TR-01 | 30 mm | IMSC5 | MPCC | Preise Kontakt | |
| CC81R | 2 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-281-2830-FR-01 | 40 mm | IMSC5 | MPCC | Preise Kontakt | |
| CC81R | 2 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-281-2830-FS-01 | 40 mm | IMSC5 | MPCC | Preise Kontakt | |
| CC81R | 2 mm | 28–30 | 0,029" (0.74mm)-0,038" (0.97mm) | CAT-MC-281-2830-TR-01 | 30 mm | IMSC5 | MPCC | Preise Kontakt |
Mini Mate® Mini-Applikatoren
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Mini-Applikator-Teilenummer | Hub pro Vorschub | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC79R | .100" | 20–24 | 0,053" (1.35mm)-0,072" (1.83mm) | CAT-MC-179-2024-FR-01 | 40 mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
Preise Kontakt | |
| CC79R | .100" | 20–24 | 0,053" (1.35mm)-0,072" (1.83mm) | CAT-MC-179-2024-FS-01 | 40 mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
Preise Kontakt | |
| CC79R | .100" | 20–24 | 0,053" (1.35mm)-0,072" (1.83mm) | CAT-MC-179-2024-TR-01 | 30 mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
Preise Kontakt | |
| CC79R | .100" | 26–30 | 0,029" (0.74mm)-0,054" (1.37mm) | CAT-MC-179-2630-FR-01 | 40 mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
Preise Kontakt | |
| CC79R | .100" | 26–30 | 0,029" (0.74mm)-0,054" (1.37mm) | CAT-MC-179-2630-FS-01 | 40 mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
Preise Kontakt | |
| CC79R | .100" | 26–30 | 0,029" (0.74mm)-0,054" (1.37mm) | CAT-MC-179-2630-TR-01 | 30 mm | IPD1 |
MMSD MMSS |
Preise Kontakt | |
| T1M74-R | .100" | 20–24 | 0,053" (1.35mm)-0,072" (1.83mm) | CAT-MC-174-2024-FR-01 | 40 mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
Preise Kontakt | |
| T1M74-R | .100" | 20–24 | 0,053" (1.35mm)-0,072" (1.83mm) | CAT-MC-174-2024-FS-01 | 40 mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
Preise Kontakt | |
| T1M74-R | .100" | 20–24 | 0,053" (1.35mm)-0,072" (1.83mm) | CAT-MC-174-2024-TR-01 | 30 mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
Preise Kontakt | |
| T1M74-R | .100" | 26–30 | 0,029" (0.74mm)-0,054" (1.37mm) | CAT-MC-174-2630-FR-01 | 40 mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
Preise Kontakt | |
| T1M74-R | .100" | 26–30 | 0,029" (0.74mm)-0,054" (1.37mm) | CAT-MC-174-2630-FS-01 | 40 mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
Preise Kontakt | |
| T1M74-R | .100" | 26–30 | 0,029" (0.74mm)-0,054" (1.37mm) | CAT-MC-174-2630-TR-01 | 30 mm |
IPM1 IPR1 |
MMTD MMTS MRTD |
Preise Kontakt |
Mini Mate® Universelle Mini-Applikatoren
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Mini-Applikator-Teilenummer | Hub pro Vorschub | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC83R | .100" | 24–26 | 0,041" (1,04 mm)-0,059" (1,50 mm) | CAT-MC-383-2426-FR-01 | 40 mm |
ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
Preise Kontakt | |
| CC83R | .100" | 24–26 | 0,041" (1,04 mm)-0,059" (1,50 mm) | CAT-MC-383-2426-FS-01 | 40 mm |
ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
Preise Kontakt | |
| CC83R | .100" | 24–26 | 0,041" (1,04 mm)-0,059" (1,50 mm) | CAT-MC-383-2426-TR-01 | 30 mm |
ISSM ISDM |
SMSS SMSD |
Preise Kontakt |
mPOWER® Mini-Applikatoren
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Mini-Applikator-Teilenummer | Hub pro Vorschub | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC489
TC146 |
2.00 mm | 16–18 | 0,077" (1,96 mm)-0,095" (2,41 mm) | CAT-MC-489-1618-FR-01 | 40 mm |
IMPC/IMPCC IMPE/IMPEC |
UMPC/UMPI UMPE |
Preise Kontakt | |
| CC489
TC146 |
2.00 mm | 16–18 | 0,077" (1,96 mm)-0,095" (2,41 mm) | CAT-MC-489-1618-FS-01 | 40 mm |
IMPC/IMPCC IMPE/IMPEC |
UMPC/UMPI UMPE |
Preise Kontakt | |
| CC489
TC146 |
2.00 mm | 16–18 | 0,077" (1,96 mm)-0,095" (2,41 mm) | CAT-MC-489-1618-TR-01 | 30 mm |
IMPC/IMPCC IMPE/IMPEC |
UMPC/UMPI UMPE |
Preise Kontakt | |
| CC489 | 2.00 mm | 18–18 | 0,066" (1,68 mm)-0,072" (1,83 mm) | CAT-MC-489-1818-FR-03 | 40 mm | IMPC/IMPCC | UMPC | Preise Kontakt | |
| CC489 | 2.00 mm | 18–18 | 0,066" (1,68 mm)-0,072" (1,83 mm) | CAT-MC-489-1818-FS-03 | 40 mm | IMPC/IMPCC | UMPC | Preise Kontakt | |
| CC489 | 2.00 mm | 18–18 | 0,066" (1,68 mm)-0,072" (1,83 mm) | CAT-MC-489-1818-TR-03 | 30 mm | IMPC/IMPCC | UMPC | Preise Kontakt |
Power Mate® Mini-Applikatoren
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Mini-Applikator-Teilenummer | Hub pro Vorschub | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC69R | .165" | 16–18 | 0,065" (1,65 mm)-0,083" (2,11 mm) | CAT-MC-169-1618-FR-03 | 40 mm | IPBD |
PMSD PMSS |
Preise Kontakt | |
| CC69R | .165" | 16–18 | 0,065" (1,65 mm)-0,083" (2,11 mm) | CAT-MC-169-1618-FS-03 | 40 mm | IPBD |
PMSD PMSS |
Preise Kontakt | |
| CC69R | .165" | 16–18 | 0,065" (1,65 mm)-0,083" (2,11 mm) | CAT-MC-169-1618-TR-03 | 30 mm | IPBD |
PMSD PMSS |
Preise Kontakt | |
| CC69R | .165" | 16–20 | 0,097" (2,46 mm)-0,126" (3,20 mm) | CAT-MC-169-1620-FR-02 | 40 mm | IPBD |
PMSD PMSS |
Preise Kontakt | |
| CC69R | .165" | 16–20 | 0,097" (2,46 mm)-0,126" (3,20 mm) | CAT-MC-169-1620-FS-02 | 40 mm | IPBD |
PMSD PMSS |
Preise Kontakt | |
| CC69R | .165" | 16–20 | 0,097" (2,46 mm)-0,126" (3,20 mm) | CAT-MC-169-1620-TR-02 | 30 mm | IPBD |
PMSD PMSS |
Preise Kontakt | |
| CC69R | .165" | 20–24 | 0,053" (1.35mm)-0,072" (1.83mm) | CAT-MC-169-2024-FR-01 | 40 mm | IPBD |
PMSD PMSS |
Preise Kontakt | |
| CC69R | .165" | 20–24 | 0,053" (1.35mm)-0,072" (1.83mm) | CAT-MC-169-2024-FS-01 | 40 mm | IPBD |
PMSD PMSS |
Preise Kontakt | |
| CC69R | .165" | 20–24 | 0,053" (1.35mm)-0,072" (1.83mm) | CAT-MC-169-2024-TR-01 | 30 mm | IPBD |
PMSD PMSS |
Preise Kontakt |
PowerStrip™/30 Mini-Applikatoren
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Mini-Applikator-Teilenummer | Hub pro Vorschub | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC46R | .197" | 14–16 | 0,120" (3.05mm)-0,141" (3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FR-02 | 40 mm | IMS5 | MPSS | Preise Kontakt | |
| CC46R | .197" | 14–16 | 0,120" (3.05mm)-0,141" (3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FS-02 | 40 mm | IMS5 | MPSS | Preise Kontakt | |
| CC46R | .197" | 14–16 | 0,120" (3.05mm)-0,141" (3.48mm) | CAT-MC-246-1416-TR-02 | 30 mm | IMS5 | MPSS | Preise Kontakt | |
| CC46R | .197" | 14–16 | 0,120" (3.05mm)-0,141" (3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FR-02 | 40 mm | IMSC5 | MPCC | Preise Kontakt | |
| CC46R | .197" | 14–16 | 0,120" (3.05mm)-0,141" (3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FS-02 | 40 mm | IMSC5 | MPCC | Preise Kontakt | |
| CC46R | .197" | 14–16 | 0,120" (3.05mm)-0,141" (3.48mm) | CAT-MC-246-1416-FS-02 | 30 mm | IMSC5 | MPCC | Preise Kontakt |
PowerStrip™/40 Mini-Applikatoren
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Mini-Applikator-Teilenummer | Hub pro Vorschub | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC10R | .250" | 10–12 | 0,155" (3.94mm)-0,183" (4.65mm) | CAT-MC-310-1012-FR-02 | 40 mm | IPS6 | PESS | Preise Kontakt | |
| CC10R | .250" | 10–12 | 0,155" (3.94mm)-0,183" (4.65mm) | CAT-MC-310-1012-FS-02 | 40 mm | IPS6 | PESS | Preise Kontakt | |
| CC10R | .250" | 10–12 | 0,155" (3.94mm)-0,183" (4.65mm) | CAT-MC-310-1012-TR-02 | 30 mm | IPS6 | PESS | Preise Kontakt |
AccliMate™ Mini Mini-Applikatoren zum Stecken und Ziehen
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Mini-Applikator-Teilenummer | Hub pro Vorschub | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CC393 TC114 |
Serie 8 | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-MC-393-2830-FR-01 | 40 mm |
MCPK-8 MCRK-8 |
MCP-8 MCR-8 |
Preise Kontakt | |
|
CC393 TC114 |
Serie 8 | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-MC-393-2830-FS-01 | 40 mm |
MCPK-8 MCRK-8 |
MCP-8 MCR-8 |
Preise Kontakt | |
|
CC393 TC114 |
Serie 8 | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-MC-393-2830-TR-01 | 30 mm |
MCPK-8 MCRK-8 |
MCP-8 MCR-8 |
Preise Kontakt |
URSA®-I/O-Mini-Applikatoren
| Kontakt | Raster | AWG | Isolator-Durchmesserbereich | Mini-Applikator-Teilenummer | Hub pro Vorschub | Gehäuse | Konfektion | Preis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC508 | 1.00 mm | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-MC-508-2830-FR-03 | 40 mm |
IBT1 B1SDS B1SDR |
B1SDT | Preise Kontakt | |
| CC508 | 1.00 mm | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-MC-508-2830-FS-03 | 40 mm |
IBT1 B1SDS B1SDR |
B1SDT | Preise Kontakt | |
| CC508 | 1.00 mm | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-MC-508-2830-TR-03 | 30 mm |
IBT1 B1SDS B1SDR |
B1SDT | Preise Kontakt | |
| TC145 | 1.00 mm | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-MC-1145-2830-FR-03 | 40 mm |
IPP1 P1PDS P1PDR |
P1PDT | Preise Kontakt | |
| TC145 | 1.00 mm | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-MC-1145-2830-FS-03 | 40 mm |
IPP1 P1PDS P1PDR |
P1PDT | Preise Kontakt | |
| TC145 |
1.00 mm | 28–30 | 0,029" (0,74 mm)-0,038" (0,97 mm) | CAT-MC-1145-2830-TR-03 | 30 mm |
IPP1 P1PDS P1PDR |
P1PDT | Preise Kontakt |
Werkbankpresse
SAMTEC empfiehlt diese Pressen für die Verwendung mit seinen Komponenten:
- Mecal by Starn (Modell TT)
- Artos (Modell TU-14)
- Schleuniger (Modell UC-200)