56Gbps NRZの性能
厚さ.062"(1.60 mm)および.093"(2.36 mm)のカードに対応
ピッチ:0.50 mm、0.635 mm、0.80 mm、1.00 mm、1.27 mm、2.00 mmから選択可
バーティカル、ライトアングル、エッジ実装
表面実装およびスルーホール実装
これらのマイクロピッチ・エッジカードソケットには、0.50mm、0.635mm、0.80mm、1.00mm、1.27mm、2.00mm、バーティカル、ライトアングル、エッジ実装、表面実装、スルーホールテールなど、さまざまな中心線と取付方向でご提供しています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
MEC1-RA
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
MEC6-DV
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
標準の位置決めピン
MEC6-RA
特徴
0.635 mm (.025")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大100ピン2列設計
標準の位置決めピン
MEC8-DV
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大140ピン2列設計
位置合わせピンのオプションあり
MEC8-RA
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大100ピン2列設計
テープおよびリールパッケージのオプションあり
MEC1
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
極性キー付き最大140ピン2列設計
位置合わせピンのオプションあり
MEC2-DV
特徴
2.00 mm (.0787")ピッチ
厚さ .062" (1.60 mm) および .093" (2.36 mm) のカードに対応
極性キー付き最大100ピン2列設計
堅牢な溶接タブオプションあり
最大14 Gbpsのパフォーマンス
MECF-DV
特徴
.050"(1.27 mm)ピッチ
厚さ .062" (1.60 mm) および .093" (2.36 mm) のカードに対応
極性キー付き最大100ピン2列設計
堅牢な溶接タブオプションあり
Samtec 28+ Gbpsソリューション
MEC8-VP
特徴
0.80 mm (.0315")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大80ピン2列設計
スタッガードパターンのプレスフィット テール
MEC5-DV
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大160ピン2列設計
ボードロックおよび溶接タブのオプションあり
56 Gbps PAM4のパフォーマンス
MEC5-RA
特徴
0.50 mm (.0197")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
最大160ピン2列設計
ボードロックおよび溶接タブのオプションあり