PCI Express® 3.0、4.0、および 5.0/6.0 システム;CXL®対応
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
バーティカルまたはライトアングルのPCB実装およびカードエッジ実装
1.00 mm (.0394")ピッチ
位置決めピン
1.60 mm(.062")カードに対応
極性
Samtecは、PCIe®ケーブルアッセンブリーおよびジャンパーと嵌合し、PCI express®3.0/4.0/5.0/6.0およびCXL®ケーブルに対応するさまざまなPCIe®エッジカードコネクターを提供しています。
特徴
ダウンロード・リソース
文献
製品
PCIE
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
.062"(1.60 mm)のカードに対応
PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
バーティカル、ライトアングル、エッジ実装
PCIe® 3.0 準拠
PCIE-LP
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
省スペースの低背型
PCIe® 4.0対応
PCIE-G4
特徴
1.00 mm (.0394")ピッチ
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
PCI Express®ジャンパーあり(PCIECシリーズ)
スリムボディ設計
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
省スペースの低背型
PCIe® 4.0対応
PCIE-G5
特徴
厚さ.062"(1.60 mm)のカードに対応
ディファレンシァル ペア シグナル
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
1.00 mmピッチ
PCIe® 5.0
将来性を考慮したデータレートを実現する最新の設計
PCIEC
特徴
AcceleRate®ケーブルあり
エッジカードまたはコネクター エンドのオプションあり
SamtecのPCIEシリーズと嵌合
標準36、64、98、164極数
PCRF
特徴
低損失25 AWG同軸ケーブル
最大3.69 GHz / 7.38 Gbpsのパフォーマンス
ケーブルでの標準SMAターミネーション
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
PCRF-G4
特徴
エッジ実装あり
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
DC~110GHzの周波数帯
29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル
2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション
PCIe® 4.0対応
PCRF-G5
特徴
1個、4個、8個、16個のPCI Express®リンクに対応
PCIe® 5.0対応
DC~110GHzの周波数帯
29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル
2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション