NovaRay®は、従来のアレーよりも40%少ないスペースに、超高密度でチャネルあたり112 Gbps PAM4のパフォーマンスを備えています。
製品群概要
特徴
- 2箇所の接触部でより確実に接続
- スタブフリー嵌合
- 最初の接触部で損失したシグナルを2つ目で取得
- 112 Gbps PAM4定格をサポート
- 85 Ωと100 Ωのアプリケーション両方に対応する92 Ωソリューション
![複数の接触部](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/novaray/novaray_cutaway_twopoints_contact.png)
総合データレート | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合データレート | 448 Gbps | 672 Gbps | 896 Gbps | 896 Gbps | 1344 Gbps | 1792 Gbps | 4032 Gbps* |
バンク数合計 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3* |
列数合計 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6* |
ペア数合計 | 8 | 12 | 16 | 16 | 24 | 32 | 72* |
開発中* |
NovaRay® 技術データ
ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
NVAM
特徴
チャネルあたり112 Gbps PAM4
7、9、10、12 mm のスタック高さ
2列、3列、4列
1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)
2箇所の接触部でより確実に接続
スタック高さの増加に伴いデータレートの変動が低下
Analog Over Array™対応
NVAF
特徴
チャネルあたり112 Gbps PAM4
7、9、10、12 mm のスタック高さ
2列、3列、4列
1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)
2箇所の接触部でより確実に接続
スタック高さの増加に伴いデータレートの変動が低下
Analog Over Array™対応
GPSO
特徴
0.035"の初期のずれを許容;コネクタがかみ合う前に位置合わせを開始
ウルトラマイクロのファインピッチ メザニンコネクターの「非目視嵌合」をサポート
スタック高さ4 mm~30 mm
MIL-DTLステンレススチール
NVAM/NVAF、APM6/APF6、ADM6/ADF6、UMPT/UMPSとの組み合わせに対応
NVAC
特徴
チャネルあたり112 Gbps PAM4
通常のケーブルソリューションよりも40%コンパクト
34 AWG Eye Speed® Twinaxケーブル
2列、3列、4列
1バンクまたは2バンク(最大16ペア/バンク)
堅牢なメタル ラッチングシステム
NVBF
特徴
単一コネクターに最大 128 個の差動ペアを備えた超高密度
チャネルあたり 56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 のパフォーマンス
非目視嵌合アプリケーションをサポート
表面実装による密度とパフォーマンスの向上
最適なシグナルインテグリティを実現するオフセットフットプリント
Flyover® ケーブル アセンブリの設計
オプションのガイダンスとキーイング
ボードに確実に接続するための位置合わせピンと溶接タブ
NVBM-RA
特徴
単一コネクターに最大 128 個の差動ペアを備えた超高密度
チャネルあたり 56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4 のパフォーマンス
非目視嵌合アプリケーションをサポート
表面実装による密度とパフォーマンスの向上
最適なシグナルインテグリティを実現するオフセットフットプリント
オプションのガイダンスとキーイング
ボードに確実に接続するための位置合わせピンと溶接タブ