0.80 mmピッチのグリッドにより最大50%のボードスペースを節約できる超高密度ハイスピード オープンピン フィールド アレー。
0.80 mmピッチのグリッドが特徴の超高密度ハイスピード オープンピン フィールド アレーは、.050"ピッチSEARAY™インターコネクトに比べて最大50%のボードスペースを節約できます。シグナルインテグリティに合わせて最適化された合計500までのEdge Rate®コンタクトにより、極めて柔軟な信号とグラウンドのルーティングが可能。また、最大10列、1列あたり50個のコンタクト、7 mmまたは10 mmから選べるスタック高さ、ハイスピード28+ Gbpsのパフォーマンスといった機能も提供します。
マイクロバックプレーン アプリケーションに適したライトアングルのソケットもあり、オプションとして非目視嵌合のためのガイドポストを選ぶことができます。また、プレスフィット テール付きの個別電源モジュールは、よりフレキシブルなシステムを可能にする高電源オプションを提供します。
0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ターミナル
0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット
0.80 mm SEARAY™ハイスピード高密度オープンピンフィールド アレー ソケット、ライトアングル
SureWare™ジャックネジプレシジョンボードスタッキングスタンドオフ
SureWare™ライトアングルガイドポストソケット
GPSK付きSureWare™ガイドポスト
その他の高密度コネクターおよびアレー