これらの超高密度、高速オープンピンフィールドアレーは、0.80mmピッチグリッドを特長とし、.050インチピッチのSEARAY™インターコネクトと比較して最大50%の省基板スペースを実現します。シグナルインテグリティのために最適化された最大500の Edge Rate®コンタクトを備えたこのシステムは、接地とルーティングの柔軟性を最大限に高めます。最大10列、1列あたり50コンタクト、7mmまたは10mmのスタック高さを選択可能、28+ Gbpsのハイスピード性能を備えています。
このソケットは、マイクロバックプレーンアプリケーション用のライトアングルもあり、オプションで非目視嵌合用のガイドポストも用意されています。プレスフィット テール付きの個別電源モジュールは、システムの柔軟性を高める高電源オプションを提供します。
![SEARAY™ ウルトラ LP](https://files.samtec-cdn.net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/searay-ultra-lp/searayultralp_new_poster.jpg)