ラギッドおよび電源アプリケーションに適した1.00 mmおよび.050"ピッチのワンピース インターフェイス。

特徴

  • 高衝撃、振動、堅牢なアプリケーション向け
  • 3 mmから10 mmまでの高背型と低背型
  • スクリュー実装と位置決めピンのオプションあり
  • 1列および2列設計

ビデオ

Samtec Advanced Interconnect Design Tech Center

製品

SEI

1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • 低背型:1.65 mm
  • 最大30ピンまでの単列設計
  • 堅牢なスクリューダウンのオプションあり
1.00 mm 1列ワンピース インターフェイス

FSI

1.00 mmワンピース インターフェイス

特徴
  • 1.00 mm (.0394")ピッチ
  • 高背型:3 mm、6 mm、10 mm
  • 堅牢なスクリューダウン、溶接タブ、位置決めピンのオプションあり
  • 最大100ピン1列および2列設計
1.00 mmワンピース インターフェイス

SIBF

.050"ワンピース インターフェース

特徴
  • .050"(1.27 mm)ピッチ
  • 上昇型:3 mm
  • 位置合わせピンのオプションあり
  • 最大25ピンまでの単列設計
.050"ワンピース インターフェース

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
As the world gears up to celebrate the 150th running of the Kentucky Derby,the excitement is intense. This iconic event isn’t just about horse racing;it’s a celebration of tradition, athleticism, […] The post Celebrating Community and Innovation: Samtec’s Connection to the 150th ...
Wait . . . An AI hardware platform without a GPU? Is that even possible? Obviuolsy, I jest. GPUs are the workhorse solutions for ever larger LLMs and cutting-edge generative […] The post New AMD Versal AI Edge SoM and Carrier Card From Avnet Feature Samtec Interconnects appeared ...
Artificial Intelligence. Or, the intelligence of computers. It’s all around us, but I think it’s important to remember that this intelligence is driven by human intelligence. It’s the human innovation behind […] The post Artificial Intelligence: How to Manage High Amounts of Dat...
Our modern industrial world depends on raw materials. Whether oil, steel or cotton, raw materials have been of huge importance to the development of the industriaized world. While these physical […] The post Connectors for HPC and Supercomputing appeared first on The Samtec Blog....
Nvidia had its annual GTC gathering of AI developers, fans, media, and gamers recently. The newly announced Nvidia Blackwell platform is scheduled for release in late 2024/early 2025. Blackwell will […] The post From AI to SI: Samtec Participates on Two Upcoming Webinars appeared...