Samtecは、PCIe® 1.0、2.0、3.0、ならびにJTAG、LVDSなど一般的な業界標準規格と互換性のある、最大定格8 Gbpsのボードスタッカーソリューションを数多く提案しています。それらの製品はいずれも、さまざまなアプリケーションでハイスピードシグナルを実行する、コスト効率に優れたソリューションを提供します。
業界最大規模の広範なボード・ツー・ボード インターコネクトと、ほぼすべての設計課題を解決する最高レベルの設計柔軟性により、Samtecでは最適なボードスタッキング ソリューションが簡単に見つかります。
高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ
低背型デュアルワイプ ソケット、050"ピッチ
高信頼性Tiger Eye™ソケットストリップ、.050"ピッチ
高信頼性Tiger Eye™ターミナルストリップ、.050"ピッチ
.050" Tiger Eye™高コスト効率&高信頼性ソケットストリップ
Tiger Eye™高コスト効率ターミナルストリップ、.050"ピッチ
.050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ
.050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ソケット、2.00 mmピッチ
高信頼性Tiger Eye™ディスクリートワイヤー ヘッダー、2.00 mmピッチ
.050" Tiger Eye™高信頼性フレキシブル ピンカウント ソケットストリップ
.100"表面実装ターミナル ストリップ
表面実装 PCB ソケットストリップ、.100"ピッチ
PCBテール付き Tiger Buy™ ソケットストリップ、.100"ピッチ
クラシック ソケットストリップ、2.00 mm(.0787")ピッチ
低背型デュアルワイプ ソケット、2.00mm ピッチ
フレキシブル表面実装ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ
フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mm ピッチ