検査と検知
Samtecでは、検査および検知アプリケーション向けに、堅牢でコンパクトなフォームファクタ設計で、<1 Gbpsから224 Gbpsまでのデータレート パフォーマンスをサポートするハイスピード ケーブル アッセンブリー、アクティブオプティクス、コネクター製品を提供しています。検査および検知アプリケーションにおいて重要な要素には、多くの場合、速度、信頼性、耐環境性、精度などがあります。これらのシステムのインターコネクトは、システム要件と品質基準以上のレベルで、厳しい環境であっても高性能、信頼性、柔軟性を提供する必要があります。
検査、検知アプリケーション向けによく使用されているSamtec製品には、 Razor Beam™ハイスピード ラギッドケーブル、 AcceleRate®スリム ダイレクトアタッチケーブル、 SEARAY™高密度アレーケーブル、 FireFly™ および HALO®光トランシーバーなどがあります。