处理海量数据、高性能计算机和超级计算机需要针对数字和热性能进行优化的灵活互连系统。这些密集型计算工具由科学家、工程师和研究人员部署在一系列应用中,包括天气预报、石油和天然气勘探、机器学习和人工智能。SAMTEC互连产品支持从背板到电缆、从板到板的 HPC/超级计算应用,使高性能、复杂的设计成为可能。对于设计人员而言,SAMTEC凭借行业领先的信号完整性设计专业知识提供全系统优化支持;特征描述和发展援助;以及在线设计和开发工具。
立即下载
HPC/超级计算电子手册
获取PDF文档
阅读更多
通过Samtec博客了解所有最新计算机与半导体新闻和产品更新。
访问博客
近期展会
在即将举办的活动中访问Samtec。
查看日程安排
高速背板
高密度阵列
高速电缆
高速Board-To-Board
其他 HPC/超级计算资源
带有一体式接地平面、高密度阵列、背板互连器、耐用型信号完整性优化Edge Rate®系统和高达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4高速性能的夹层系统。
耐用型微型互连器包括Tiger Eye™和Edge Rate®端子系统,用于高可靠性和长使用寿命的灵活电源解决方案,从3到60安培以及IP67/IP68密封系统。
板堆叠互连器用于各种间距的轻薄型、高架、直通和高密度应用。选项包括直角、底部进入、自嵌套和对接IDC电缆系统。
Samtec射频产品包括精密射频连接器、组件和电缆组件、超高频U.FL和W.FL、高性能测试系统以及50欧姆和75欧姆电缆组件、连接器和组件。
高速电缆组件包括Flyover®系统,该系统可简化电路板布局并扩展信号范围,以及微型同轴电缆和双芯系统,所有这些都具有极高的灵活性和可定制性。
FireFly™中板光学元件Flyover®系统,包括宽温和光纤PCIe®选项,以及无源光缆解决方案,性能可达到每通道28 Gbps。
对齐框内二维码进行扫描。