量子计算正在帮助人类逐步解决世界上的诸多棘手问题,Samtec的射频电缆组件和连接器已准备好为该领域提供支持。Samtec为高达110 GHz的应用提供标准和定制精密射频产品,支持高密度组件。超小型尺寸选项、先进的终端和灵活的电缆为Samtec客户提供了成本更低的高性能产品。Samtec还可为设计人员提供全系统技术支持,包括启动优化、模拟和测试,以及全系统优化。
立即下载
量子计算电子手册
获取PDF文档
阅读更多
通过Samtec博客了解所有最新计算机与半导体新闻和产品更新。
访问博客
近期展会
在即将举办的活动中访问Samtec。
查看日程安排
射频板 连接器
Bulls Eye® 测试系统
射频电缆 连接器
射频电缆 组件
其他量子计算资源
带有一体式接地平面、高密度阵列、背板互连器、耐用型信号完整性优化Edge Rate®系统和高达56 Gbps NRZ/112 Gbps PAM4高速性能的夹层系统。
耐用型微型互连器包括Tiger Eye™和Edge Rate®端子系统,用于高可靠性和长使用寿命的灵活电源解决方案,从3到60安培以及IP67/IP68密封系统。
板堆叠互连器用于各种间距的轻薄型、高架、直通和高密度应用。选项包括直角、底部进入、自嵌套和对接IDC电缆系统。
Samtec射频产品包括精密射频连接器、组件和电缆组件、超高频U.FL和W.FL、高性能测试系统以及50欧姆和75欧姆电缆组件、连接器和组件。
高速电缆组件包括Flyover®系统,该系统可简化电路板布局并扩展信号范围,以及微型同轴电缆和双芯系统,所有这些都具有极高的灵活性和可定制性。
FireFly™中板光学元件Flyover®系统,包括宽温和光纤PCIe®选项,以及无源光缆解决方案,性能可达到每通道28 Gbps。
对齐框内二维码进行扫描。