高可靠性Tiger Eye™端子系统
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大200 VAC/283 VDC
每排5、10、15和20个端子
32 AWG电线
单端和双端组件
留置锁扣作为标准
这些Tiger Eye™微型0.80 mm间距分离式导线和连接器具有高可靠性和长使用寿命端子系统。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
SESDT - .8mm(.0315 英寸)间距线对板插头电缆,双排,插座,聚四氟乙烯™含氟聚合物 (FEP),闭锁,Tiger Eye ™
特色
0.80 mm(.0315")间距
32 AWG
每排有5、10、15和20个针位
高可靠性Tiger Eye™端子系统
闭锁功能增加了拔出力
TEM - .8mm(.0315英寸)间距板对板/线对板遮蔽盒插头连接器,Tiger Eye ™
特色
应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座对接
端子系统:0.31 mm(.012")直径接线柱
间距:0.80 mm(.0315")
高达8 Gbps的性能
特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
针脚:表面安装
组装方向:垂直、水平
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大235 VAC/332 VDC
ISDE - .8mm(.0315 英寸)间距线对板插头电缆连接器压接外壳,双排,插座,闭锁,Tiger Eye ™
特色
0.80 mm(.0315")间距
每排有5、10、15和20个针位
可提供手动工具
闭锁功能增加了拔出力
可提供半自动装配工具
CC396 - .8mm(.0315英寸)间距线对板压接针脚触点插座 / 母座,卷盘,Tiger Eye™
特色
0.80 mm(.0315")间距
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
高可靠性Tiger Eye™端子系统
卷盘包装端子(4k、15k或50k卷盘)
联系销售
更多线对板
- 1mm(.0394in)间距线对板/线对线插头连接器,电缆,阵脚,压接端子和外壳Micro Mate™
- .8mm(.0315英寸)间距线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 Tiger Eye ™
- 1.27 mm(.05英寸)间距线对板/线对线插头连接器、电缆、针脚、压接端子和外壳 Tiger Eye ™
- 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 Tiger Eye ™
- URSA® I/O
- 2.54mm (.1 Inch) Pitch Wire to Board / Wire to Wire Header Connectors, Cables, Terminals, Crimp Pins and Housings Mini Mate®
- 4.19mm(.165in)间距线对板插头连接器,电缆,针脚、压接针脚和外壳Power Mate®
- 2mm(.0787in)间距高电源插片紧凑型线对板/线对线插头连接器,电缆,阵脚,压接端子和外壳,18A mPOWER®
- 5 毫米(.1969 英寸)间距高功率线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 PowerStrip™/30 安培
- 6.35 毫米(.25 英寸)间距高功率线对板插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 PowerStrip™/40安培
- 2mm(.0787 英寸)间距 IDC 分离式线对板带护罩盒插头连接器和电缆组件外壳
- 面板安装线对板电缆和组件连接器端子外壳