2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头连接器、电缆、端子、压接端子和外壳 Tiger Eye ™

专为耐用型应用而设计的Tiger Eye™ 2.00 mm间距分离式导线和连接器。

特色

  • 高可靠性Tiger Eye™端子系统

  • 单排和双排设计

  • 额定电流:最大3.8 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • 金属锁扣和螺丝紧固选项

  • 带护罩、顶针和防误插

  • PVC或Teflon™含氟聚合物电缆

  • 可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)

  • 可提供单独部件或完整组件

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件
军事与航空航天解决方案指南
军事与航空航天解决方案指南 下载PDF文件

视频

微型耐用型电源互连器 - Samtec
微型耐用型电源互连器 - Samtec
Samtec分离式线缆组件
Samtec分离式线缆组件
高可靠性Tiger Eye™分离式导线端子系统
高可靠性Tiger Eye™分离式导线端子系统

产品

S2SS - 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座 / 母针对插座 / 母针,锁扣或螺钉选项,Tiger Eye™

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 顶针单排系统,20端子

  • 高性能Tiger Eye™端子

  • 24到30 AWG PVC电线

  • 提供与其对接的带护罩针脚料带

  • 金属锁扣和螺丝紧固选项

2.00 mm间距Tiger Eye™线对板电缆组件

S2SST - 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母针对插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物(FEP),锁扣或螺钉选项,Tiger Eye™

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 顶针单排系统,20端子

  • 高性能Tiger Eye™端子

  • 24到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

  • 提供与其对接的带护罩针脚料带

  • 金属锁扣和螺丝紧固选项

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

S2SST 2.00 mm间距Tiger Eye™线对板电缆组件

S2SD - 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座 / 母针对插座 / 母针,闩锁或螺钉选项,Tiger Eye™

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 24到30 AWG PVC电线

  • 高性能Tiger Eye™端子

  • 提供与其对接的带护罩针脚料带

  • 金属锁扣和螺丝紧固选项

  • 顶针双排系统,总共 60 个端子

S2SD系列缩略图

S2SDT - 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座 / 母针对插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物(FEP),锁扣或螺钉选项,Tiger Eye™

特色
  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 高性能Tiger Eye™端子

  • 提供与其对接的带护罩针脚料带

  • 金属锁扣和螺丝紧固选项

  • 顶针双排系统,总共 60 个端子

  • 24到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

S2SDT系列缩略图

T2SD - 2mm(.0787英寸)间距线对板 / 线对线插头电缆,双排,插头 / 公针对插头 / 公针或插座 / 母针,锁扣选项,Tiger Eye™

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 24到30 AWG PVC电线

  • 提供与其对接的带护罩Tiger Eye™插座料带

  • 顶针双排系统,总共 60 个端子

T2SD系列缩略图

T2SDT - 2mm(.0787英寸)间距线对板 / 线对线插头电缆,双排,插头 / 公针对插头 / 公针或插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物(FEP),锁扣选项,Tiger Eye™

特色
  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 提供与其对接的带护罩Tiger Eye™插座料带

  • 顶针双排系统,总共 60 个端子

  • 24到30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

T2SDT系列缩略图

S2M - 2mm(.0787英寸)间距板对板/线对板插座 / 母针连接器,单排或双排,垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧夹 / 螺钉选项,Tiger Eye™

特色
  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 单排或双排

  • 应用:极化双排系统,总共 60 个端子

  • 额定电流:最大2.6 A

  • 额定电压:最大350 VAC/495 VDC

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 提供汽车A系列产品

S2M系列缩略图

T2M - 2mm(.0787英寸)间距板对板/线对板遮蔽盒插头连接器,单排或双排,垂直或直角,表面安装(SMT)/通孔,螺钉选项,Tiger Eye ™

特色
  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 组装方向:垂直、直角

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 单排或双排

  • 额定电流:最大2.6 A

  • 额定电压:最大350 VAC/495 VDC

  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接

  • 特殊功能:螺丝紧固和焊接片功能,可满足极高的耐用性要求

  • 提供汽车A系列产品

T2M-系列图片

ISD2 - 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头电缆连接器压接外壳,单排或双排,插座/母头,闩锁或螺钉选项,Tiger Eye ™

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 24到30 AWG电缆

  • 金属锁扣和螺丝紧固选项

  • 极化、单排或双排系统,总共 60 个端子

ISD2系列缩略图

CC81L - 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线压接针脚触点插座 / 母座,散件,Tiger Eye™

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 适用于24 to 30 AWG电缆

  • 高性能多接触指铍铜合金端子

  • 散件端子

CC81L系列缩略图

CC81R - 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线压接针脚触点插座 / 母座,全卷盘,Tiger Eye™

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 适用于24 to 30 AWG电缆

  • 高性能多接触指铍铜合金端子

  • 卷盘包装端子

CC81R系列缩略图

ITD2 - 2mm(.0787英寸)间距线对板/线对线插头电缆连接器压接外壳,双排,插头/公头,Tiger Eye ™

特色
  • 2.00 mm(.0787")间距

  • 24到30 AWG电缆

  • 顶针双排系统,总共 60 个端子

ITD2系列缩略图



联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多线对板