面板安装线对板电缆和组件连接器端子外壳

Samtec的面板安装连接器和电缆组件种类繁多,包括分离式导线和耐用型I/O解决方案,可为耐用型/苛刻型应用提供高可靠性和高对接周期。

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南
耐用型/电源互连方案指南 下载PDF文件

产品

P1PD - URSA® I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件

特色
  • 28或30AWG PVC电线,提供颜色编码选择

  • 终端2种选项

  • 四个接触点,实现极其可靠的连接

  • Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数

  • 微型1.00 mm (.0394")间距

  • 双排设计,每排至多40个针位

P1PD-产品图片

P1PDT - URSA® I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件,特氟龙™含氟聚合物电线

特色
  • 四个接触点,实现极其可靠的连接

  • Hyper Claw™双曲面型触点,可实现极高的对接次数

  • 微型1.00 mm (.0394")间距

  • 双排设计,每排至多40个针位

  • 28或30 AWG Teflon™含氟聚合物电线

  • 终端2种选项

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

P1PDT-产品图片

P1PDS - URSA® I/O金属外壳,用于电缆端子外壳

特色
  • 适用于IPP1电缆针脚外壳和TC145 Hyper Claw™压接针脚

  • 用于电缆到板和电缆到电缆应用的固定螺钉孔

P1PDT-产品图片

P1SM - 开发中 - URSA® I/O超耐用型面板安装插头电缆组件,带SMPM触点

特色
  • 具备URSA® I/O的超强耐用性,并集成了高达40 GHz的精密射频

  • 超微型推入式SMPM型端子

  • 50欧姆、.047"射频毫米波电缆(RF047-A

  • EMI屏蔽可限制信号衰减并优化性能

  • 2、4或6针位

  • RF047-A 终端 2 个选项:1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMP、SMPM 和螺纹 SMPM (SMPMT)、20 号触点 (GPCC-20)、联动 SMPM (Magnum RF)® 和 U.FL/MHF® 1。 请访问下一页以构建解决方案。

  • 电缆到电缆解决方案

  • 应力消除件

耐用型面板电缆连接器

T1PS - 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆,单排,插头 / 公针到插座 / 母针,闭锁,Micro Mate™

特色
  • 可选择单端、双端或转接端

  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 3 - 10个针位

  • 28或30 AWG电线

6QP-系列图片

T1PST - 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆,单排,插头 / 公针到插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物 (FEP),闭锁,Micro Mate™

特色
  • 可选择单端、双端或转接端

  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 3 - 10个针位

  • 28 或 30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

6QP-系列图片

T1PD - 1mm(.0394英寸)间距线对线面板安装插头电缆,双排,插头 / 公针到插座 / 母针,闭锁,Micro Mate™

特色
  • 可选择单端、双端或转接端

  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 28或30 AWG电线

  • 每排2 - 10个针位

6QP-系列图片

T1PDT - 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆,双排,插头 / 公针到插座 / 母针,Teflon™含氟聚合物(FEP),闭锁,Micro Mate™

特色
  • 可选择单端、双端或转接端

  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 28 或 30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆

  • 每排2 - 10个针位

6QP-系列图片

IDP1 - 1mm(.0394 英寸)间距线对线面板安装插头电缆连接器压接外壳,双排,插头/公头,闭锁,微型对接™

特色
  • 适合厚度为0.033"(0.84 mm)、0.062"(1.57 mm)和0.090"(2.29 mm)的面板

  • 1.00 mm(.0394")间距

  • 可提供半自动装配工具

  • 可提供手动工具

  • 2 - 10个针位

ISP1-系列图片




UMPI - 2mm(.0787英寸)间距高功率刀片紧凑型线对线电缆,插座/母对插座/母头,塑料顶部或金属侧面闭锁,18安培,mPOWER®

特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPE对接

  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489

UMPI-产品图片

UMPIT - 在开发中 - 2mm(.0787in)间距高电源插片紧凑型线对线电缆,插座/母头转插座/母头,Teflon™含氟聚合物,塑料顶部或金属侧面闭锁,18A,mPOWER®

特色
  • 电缆到电缆组件解决方案;与UMPET对接

  • 简化电路板布局,并直接向有源组件供电

  • Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用

  • 2-10个电源刀片,2.00 mm间距

  • 耐用型金属或塑料闭锁

  • 16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选

  • 单端或双端电缆组件

  • 自行组装组件:IMPCIMPCCCC489

  • Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。

UMPIT-产品图片


NVACP - NovaRay® I/O极致性能面板安装电缆组件

特色
  • 使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接

  • 最高 4.096 Gbps PAM4 的总数据速率

  • 128 Gbps PAM4在16和32对配置中的性能

  • PCI Express® 7.0解决方案的x4和x8对配置

  • 耐用型外部屏蔽提供EMI保护

  • 内部,盒装电缆

  • 34 AWG 双芯电缆;34 AWG同轴电缆(提供单端信号)

NVACP-产品图片

NVA3P - 开发中 - ® NovaRay I/O 耐用型 38999 面板安装电缆系统

特色
  • Samtec的NovaRay® I/O高数据速率电缆系统采用耐用型38999壳

  • 可48小时抗盐雾

  • IP67防尘防水密封选项

  • 高密度16对;路线图上32对

  • 采用Flyover®电缆技术的螺纹电缆到面板设计

  • 28或34 AWG(外部);34 AWG(内部)超低偏斜双芯

  • 每通道128 Gbps PAM4

  • PCIe® 7.0兼容

  • 可将高达4,096 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件

  • 终端2选项包括AcceleRate®和NovaRay®连接器

NVA3E-产品图片

MCR - AccliMate™迷你推拉式面板组件

特色
  • 对齐指示

  • 可提供防尘帽

  • 符合IP67等级防尘和防水要求

  • 推拉闭锁系统

  • 标准28 AWG电线

MCR系列缩略图

MCRK - AccliMate™迷你推拉式面板现场端接套件

特色
  • 对齐指示

  • 可提供防尘帽

  • 符合IP67等级防尘和防水要求

  • 推拉闭锁系统

MCRK系列缩略图

ACR-12 - AccliMate™ IP68密封圆形面板组件,插座,12 mm外壳

特色
  • 提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚

  • DCA-ACR-12-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 标准的24或28 AWG电线

  • 电流可达5.0安

ACR-12系列缩略图

ACR-16 - AccliMate™ IP68密封圆形面板组件,插座,16 mm外壳

特色
  • 0.50 mm、1.00 mm以及1.50 mm直径引脚可用

  • DCA-ACR-16-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 射频线可用

  • 标准16、20、24或28 AWG导线

  • 电流可达11.6安

ACR-16系列缩略图

ACR-22 - AccliMate™ IP68密封圆形面板组件,插座,22 mm外壳

特色
  • 提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚

  • DCA-ACR-22-X-X防尘帽

  • 现场应用套件可用

  • 四个锁合选项

  • 金属或塑料外壳

  • 射频线可用

  • 标准的16或24 AWG电线

  • 电流可达8.3安

ACR-22系列缩略图

ACRK-12 - AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件,12 mm外壳,现场端接套件

特色
  • 提供0.50 mm或1.00 mm直径引脚

  • 接受 20-30 AWG 电线

  • DCA-ACR-12-X-X防尘帽

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 提供印刷线路板尾部选项

  • 电流可达5.0安

ACRK-12系列缩略图

ACRK-16 - AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件,16 mm外壳,现场端接套件

特色
  • 0.50 mm、1.00 mm以及1.50 mm直径引脚可用

  • 接受 14-30 AWG 电线

  • DCA-ACR-16-X-X防尘帽

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 提供印刷线路板尾部选项

  • 射频线可用

  • 电流可达11.6安

ACRK-16系列缩略图

ACRK-22 - AccliMate™ IP68密封圆形插座面板组件,22 mm外壳,现场端接套件

特色
  • 提供1.00 mm或1.50 mm直径引脚

  • 接受 14-24 AWG 电线

  • DCA-ACR-22-X-X防尘帽

  • 提供插入工具

  • 金属或塑料外壳

  • 提供印刷线路板尾部选项

  • 射频线可用

  • 电流可达8.3安

ACRK-22系列缩略图

RPBE - AccliMate™ IP68密封形以太网面板插座

特色
  • 支持一或两个端口设置

  • 防尘罩DCA-RPBE-01-01-P

  • 以太网Cat5e

  • 含面板硬件

  • 直角组装方向

RPBE系列缩略图

RPCE - AccliMate™ IP68密封矩形以太网面板电缆组件

特色
  • 双头或钝头

  • 防尘罩DCA-RPBE-01-01-P

  • 以太网Cat5e

  • 含面板硬件

  • 坚固耐用型外模成型结构

RPCE系列缩略图

RPBU - AccliMate™ IP68密封矩形USB面板连接器,PCB安装

特色
  • 防尘帽DCA-RPBU-XX-01-X

  • 含面板硬件

  • 直角或垂直组装方向

  • 提供单双端口

  • USB A和B

RPBU系列缩略图

RPCU - AccliMate™ IP68密封矩形USB面板安装电缆组件

特色
  • 双头或钝头

  • 防尘帽DCA-RPBU-01-01-X

  • 含面板硬件

  • 坚固耐用型外模成型结构

  • USB A和B

RPCU系列缩略图

RPBH - 适用于RCH/ERI8系列的外壳,Eye Speed®密封IP68高速I/O系统

特色
  • 耐用型压铸面板安装设计

  • 轻薄型直角

  • 随附板装硬件

  • 可提供19个针位

  • 可提供防尘帽

RPBH系列缩略图

BPCU - AccliMate™密封USB C型电缆组件、插座

特色
  • 双头或钝头

  • 耐用型螺纹接口

  • USB C型

  • 能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)

  • IP67密封系统

  • 面板安装

  • 塑料外壳

  • 支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)

BPCU-产品图片

BRU - AccliMate™密封USB C型面板安装连接器、插座

特色
  • 耐用型螺纹接口

  • USB C型

  • 能够使用USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)

  • IP67密封系统

  • 面板安装

  • 塑料外壳

  • 防尘帽 DCA-BRU-C-01

  • 支持100 W电力传输 (5 A @ 20 V)

BRU-产品图片

SCRE - AccliMate™ IP68密封圆形以太网面板安装插座

特色
  • 以太网 Cat 5e面板安装组件

  • 板厚度为0.80 mm(.0315")到5.20 mm(.205")

  • 标准以太网电缆端口

SCRE系列缩略图

SCRES - AccliMate™ IP68密封圆形以太网电缆组件,插座

特色
  • 双头或钝头

  • 防尘罩DCA-17-01

  • 以太网Cat5e

  • 面板插头SCPPA-17-01

  • 坚固耐用型外模成型结构

SCRES系列缩略图

SCRU - AccliMate™ IP68密封圆形USB 2.0面板安装插座

特色
  • 板厚度为0.80 mm(.0315")到5.20 mm(.205")

  • USB电缆端口

  • USB面板安装组件

SCRU系列缩略图

SCRUS - AccliMate™ IP68}密封圆形USB电缆组件,插座

特色
  • 防尘帽DCA-XX-01

  • 闪存驱动器翻盖DCA-17-03

  • 面板插头SCPPA-XX-01

  • 坚固耐用型外模成型结构

  • 耐用型螺纹接口

  • USB A,B和迷你B

SCRUS系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多耐用型I/O系统