Der Miniaturformfaktor von AcceleRate® Mini bietet Platzersparnis und Designflexibilität ohne Leistungseinbußen. Ausgestattet mit Samtecs eigenem Eye Speed® Thinax™ Ultra Performance Twinax ist dieses Kabel mit Klebebandmantel für dichtere Steckverbinder mit 112 Gbps PAM4 Leistung miniaturisiert. Verwenden Sie AcceleRate® Mini an beiden Enden der Baugruppe oder mit anderen Flyover® End 2-Optionen für mehr Designflexibilität.
Das AcceleRate® Mini Flyover® System liefert 112 Gbps PAM4 Leistung in unglaublich kompakter Form über das Eye Speed® Thinax™ Ultra Performance Twinax-Kabel.
Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.
Familienübersicht
Eigenschaften
Leistung von 112 Gbit/s PAM4
Eye Speed® 34 AWG, 92 Ω Thinax™ Ultra Performance Twinax-Kabel
Ein oder zwei Differentialpaare
Vertikaler und abgewinkelter Board-Steckverbinder
Konstruktionsflexibilität als 2 Endoption für Flyover® Konfektionen
Reibschlüssige Haltekraft für eine sichere Verbindung
Standard-Zentrierstifte
Eye Speed® Thinax™ Ultra Performance Twinax
- 40 % kleinere Querschnittsfläche
- Leistung von 112 Gbit/s PAM4
- Der getapte Mantel verkleinert das Kabel, damit es zu kleineren, dichteren Steckverbindern passt
- Ermöglicht ein kleineres Raster innerhalb einer Zeile
- Das Erreichen eines kleineren Rasters von Zeile zu Zeile hängt vom Stack-up und BOR ab und kann je nach Anwendungsbedarf angepasst werden.
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
ARM6
Eigenschaften
Leistung von 112 Gbit/s PAM4
Eye Speed® 34 AWG, 92 Ω Thinax™ Ultra Performance Twinax-Kabel
Ein oder zwei Differentialpaare
Konstruktionsflexibilität als 2 Endoption für Flyover® Konfektionen
Reibschlüssige Haltekraft für eine sichere Verbindung
AMF6
Eigenschaften
Leistung von 112 Gbit/s PAM4
Ein oder zwei Differentialpaare
Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
Reibschlüssige Haltekraft für eine sichere Verbindung
Standard-Zentrierstifte
Vertrieb kontaktieren
Weitere Flyover®-Systeme der nächsten Generation
- Flyover® QSFP Kabelsysteme
- NovaRay®-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage
- ExaMAX® I/O
- NovaRay® 112 Gbit/s PAM4, extrem kompakte Arrays
- Kabelsystem AcceleRate® HP mit extremer Dichte
- AcceleRate® Direct-Attach-Kabelkonfektionen mit schmalem Gehäuse
- AcceleRate® Mini
- Highspeed-Edgecard-Kabelkonfektionen mit 0,60-mm-Raster
- Si-Fly® LP 112 Gbit/s PAM4, hochdichte Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
- FireFly™ optische Transceiver
- NovaRay® 112 Gbps PAM4 robustes Mikro Backplane System
- ExaMAX® High-Speed Backplane System