NovaRay® I/O 112 GbPS PAM4 Chassis-Befestigungssystem

NovaRay® I/O 112 GbPS PAM4 Chassis-Befestigungssystem

NovaRay® I/O nutzt die Flyover®-Kabeltechnologie, um bis zu 3,584 Gbps PAM4 aggregierte Daten vom IC-Paket zum Panel und darüber hinaus zu leiten.


Familienübersicht

NovaRay® I/O bietet per hochdichter Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit 3,584 Gbps PAM4 die höchste aggregierte Datenrate auf dem Markt. Die Flyover®-Kabeltechnologie leitet Daten „über“ verlustbehaftete Leiterplatten, um das Platinenlayout zu vereinfachen und die Signalreichweite sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gehäuses zu erhöhen. Passive elektrische Außenkabel verhindern eine große thermische Belastung des Panels und benötigen keine Kühlkörper, was wertvollen Platz auf dem Panel spart.

NovaRay I/O

Eigenschaften

 

  • 16 & 32 Differenzialpaar-Konfigurationen
    • Geeignet für PCIe® x4 oder x8 plus Seitenbänder​​​​​​​
  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
  • Externes Kabel: 28 oder 34 AWG Twinax-Kabel
  • Internes Kabel: 34-AWG-Twinax
  • Single-ended Koaxial-Optionen ebenfalls verfügbar
  • Vollständige externe EMI-Abschirmung
  • Erhältlich in einem robusten 38999 Gehäuse, das bis zu 48 Stunden salznebelbeständig ist, mit einer IP67 versiegelten Option (NVA3E/NVA3P)
  • Mehrere Hochgeschwindigkeits-Steckverbinderoptionen an den Enden 2 für Ihre ASIC-nahe Flyover®-Verbindung verfügbar
PCI-Express Gen6-kompatibel

End 2 Optionen

NovaRay
Schmale HD-Kabelkonfektion
  • 8, 16 oder 24 Differenzialpaare
  • Vertikale und abgewinkelte Konfigurationen
  • Unterstützt alle Signalprotokolle bis zu 28G NRZ/56G PAM4
ARF6 steckbares Kabel 56 Gbps
NovaRay
Kabelkonfektion für kompakte Highspeed-Arrays
  • 8 bis 32 Differenzialpaare​​​​​​​
  • Vertikale Konfiguration
  • Unterstützt alle Signalprotokolle bis zu 56G NRZ/112G PAM4
ARF6 steckbares Kabel 112 Gbps
NovaRay
Kabelkonfektion mit niedrigem Profil
  • 8 oder 16 Differenzialpaare
  • Rechtwinklige Konfiguration​​​​​​​
  • Unterstützt alle Signalprotokolle bis zu 56G NRZ/112G PAM4
ARF6 steckbares Kabel 112 Gbps

Twinax mit extrem geringer Signallaufzeiten

Die von Samtec entwickelte, co-extrudierte, verlustarme Twinax-Kabeltechnologie beseitigt die Leistungseinschränkungen und Inkonsistenzen der einzeln extrudierten dielektrischen Twinax-Verkabelung und verbessert die Signalintegrität, Bandbreite und Reichweite.

  • Ideal für 28-56+ Gbps-Applikationen
  • Enge Kopplung zwischen den Signalleitern
  • Twinax mit sehr geringen Signallaufzeiten von < 3.5 ps/meter
  • www.samtec.com/flyover
ARC6 Flyover

DOWNLOADS und RESSOURCEN

Literatur

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

PDF herunterladen
Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

Leitfaden für Highspeed-Kabelverbindungslösungen

PDF herunterladen

Technische Dokumentationen

Produkte

NVACE

NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung

Eigenschaften
  • Externes Kabel, außerhalb des Gehäuse
  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
  • Bis zu 3584 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate
  • Leistung von 112 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen
  • PCI Express® 6.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen
  • 28 oder 34 AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (unsymmetrische Signalisierung verfügbar)
  • Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz
NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung

NVACP

NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung und zur Paneelmontage

Eigenschaften
  • Internes Kabel, innerhalb des Gehäuse
  • Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
  • Bis zu 3584 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate
  • Leistung von 112 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen
  • PCI Express® 6.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen
  • 28 oder 34 AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (unsymmetrische Signalisierung verfügbar)
  • Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz
NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung und zur Paneelmontage

NVC

NovaRay®-Druckguss-Paneelgehäuse für E/A

Eigenschaften
  • Erhältlich in 1-, 2- oder 4-Anschlusskonfigurationen​​​​​​​
  • Federzungen zum Schutz der EMI-Platte
  • Entwickelt zur Verwendung mit der NVACP-Kabelkonfektion zur Chassis-Befestigung
NovaRay®-Druckguss-Paneelgehäuse für E/A

NVA3E

IN ENTWICKLUNG: NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem

Eigenschaften
  • Samtecs NovaRay® I/O Kabelsystem für hohe Datenraten in einem robusten 38999-Gehäuse
  • Salznebelresistent bis 48 Stunden​​​​​​​
  • IP67 für staub- und wasserdichte Dichtungsoption
  • 16-Paar mit hoher Dichte; 32 in Vorbereitung
  • Verschraubte Kabel-zu-Panel-Konstruktion mit Flyover®-Kabeltechnologie
  • 28 oder 34 AWG (extern); 34 AWG (intern) Twinax mit sehr geringem Versatz
  • Bis zu 3,548 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus
IN ENTWICKLUNG: NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem

NVA3P

IN ENTWICKLUNG: NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem für die Schalttafelmontage

Eigenschaften
  • Samtecs NovaRay® I/O Kabelsystem für hohe Datenraten in einem robusten 38999-Gehäuse
  • Salznebelresistent bis 48 Stunden​​​​​​​
  • IP67 für staub- und wasserdichte Dichtungsoption
  • 16-Paar mit hoher Dichte; 32 in Vorbereitung
  • Verschraubte Kabel-zu-Panel-Konstruktion mit Flyover®-Kabeltechnologie
  • 28 oder 34 AWG (extern); 34 AWG (intern) Twinax mit sehr geringem Versatz
  • Zu den 2 Endoptionen gehören AcceleRate® und NovaRay® Steckverbinder
  • Bis zu 3,548 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus
IN ENTWICKLUNG: NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem für die Schalttafelmontage

VERTRIEB KONTAKTIEREN

Vorname
Nachname
E-Mail
Unternehmen
Branche
Geschätzter Jahresbedarf
Familie
Nachricht

Sie wollen kein Formular ausfüllen?
Direkt mit einem Produktexperten chatten.

.
A friend of mine told me his birthday was coming up. He told me it was his 15th. "What?" I thought. He's older than me. He then told me his […] The post 15 or 60? - Leap Years Explained appeared first on The Samtec Blog....
High-Speed Twinax Cable Solutions To 224 and 112 Gbps PAM4 At DesignCon 2024, Samtec had several live product demonstrations showing a wide variety of Samtec Flyover® cable solutions, all with […] The post New Rugged, High-Speed Twinax Cable Solutions appeared first on The Samtec...
We are faced with choices all day long - some easy and some hard. It can be overwhelming when the options are numerous and any research on the internet is […] The post New High-Speed Board-to-Board & Backplane Guide: A Pile of Choices appeared first on The Samtec Blog....
Semiconductor design is constantly evolving, resulting in more complex, specialized, and integrated systems that push the boundaries of performance. As new technologies and methodologies emerge, semiconductor designers need access to […] The post Samtec Supports Semiconductor Dev...
DesignCon 2024 has just announced its Best Paper Awards winners, and six Samtec authors are honored alongside their colleagues from other organizations. Somewhat unique in the world of "conference paper […] The post Six Samtec Authors Win DesignCon Best Paper Awards appeared firs...