PCI Express®-Systeme 3.0, 4.0 und 5.0/6.0; CXL®-fähig
Unterstützt 1, 4, 8 und 16 PCI Express®-Links
Senkrechte oder abgewinkelte Leiterplattenmontage oder Kanten-Montage
1,00-mm-Raster (0,0394")
Zentrierstifte
Kompatibel mit Karten von 1.60 mm (.062")
Polarisiert
Samtec bietet eine Vielzahl von PCIe®-Edgecard-Steckverbindern an, die zu PCIe®-Kabelkonfektionen und -Jumpern passen und PCI Express® 3.0/4.0/5.0/6.0- und CXL®-fähig sind.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
PCIE
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Für 0.062 Zoll (1.60 mm) Karten
PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
Senkrecht, abgewinkelt oder Kantenmontage
PCIe®-3.0-konform
PCIE-LP
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
Platzsparender flacher Aufbau
Kompatibel mit PCIe®-4.0
PCIE-G4
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
PCI Express® - Jumper ebenfalls verfügbar (PCIEC-Serie)
Schmales Gehäusedesign
Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
Platzsparender flacher Aufbau
Kompatibel mit PCIe®-4.0
PCIE-G5
Eigenschaften
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Differentialpaar
Unterstützt 1, 4, 8 und 16 PCI Express®-Links
1.00-mm-Raster
PCIe® 5.0
Heute einplanen für zukunftssichere Datenraten
PCIEC
Eigenschaften
Verfügbar mit AcceleRate®-Kabel
Edgecard- oder Steckverbinder als Endoption verfügbar
Kompatibel mit der PCIE-Serie von Samtec
Standard 36, 64, 98 und 164 Positionen
PCIEC-G4
Eigenschaften
Edgecard- oder Steckverbinder als Endoption verfügbar
Standard 36, 64, 98 und 164 Positionen
Unterstützt PCIe® 4.0 Datenübertragungsraten
Stromkabel-Option
Kompatibel mit der PCIE-G4-Edgecard-Buchse von Samtec
PCIEC-G5
Eigenschaften
Standard 36, 64, 98 und 164 Positionen
Unterstützt PCIe® 5.0- und 6.0-Datentransferraten
Edgecard-Endoption verfügbar
Stromkabel-Option
Kompatibel mit der PCIE-G5-Edgecard-Buchse von Samtec
PCRF
Eigenschaften
Verlustarmes 25 AWG Koaxialkabel
Leistung von bis zu 3.69 GHz / 7.38 Gbps
Standardmäßiger SMA-Anschluss am Kabel
Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
PCRF-G4
Eigenschaften
Optionen mit Kantenmontage erhältlich
Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
Frequenzbereich: DC bis 110 GHz
29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust
2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen
PCIe® 4.0-fähig
PCRF-G5
Eigenschaften
Unterstützt eine, vier, acht und sechzehn PCI Express®-Links
PCIe® 5.0-fähig
Frequenzbereich: DC bis 110 GHz
29 AWG-Mikrowellen-Koaxialkabel mit geringem Verlust
2,92 mm-Stecker oder -Buchse als RF-Anschlussoptionen
Vertrieb kontaktieren
Weitere Highspeed-Edgecards
- 0.60-mm-Raster Highspeed-Edgecard
- Generate® Highspeed-Edgecard-Buchsen 0,80 mm im Raster
- 1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard
- Mikroraster-Edge Card-Buchsen
- PCI Express® Edgecards
- Serielle ATA-Link-Card-Buchsen, SATA
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
- SFP, SFP+ Systeme
- Mikro-TCA-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder
- Mini-Edgecard-Führungssystem