Kleinstraster Einteilig

Einteilige Schnittstellen mit 1.00-mm- und .050-Zoll-Raster für raue Einsatzbedingungen und Stromversorgungsapplikationen.

Eigenschaften

  • Für stoß- und vibrationsintensive, raue Einsatzbedingungen

  • Erhöhte und niedrige Profile von 3 mm bis 10 mm

  • Schraubbefestigung und Zentrierstifte optional

  • Ein- und zweireihige Designs

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Produkte

FSI – Einteilige 1.00-mm-Schnittstelle

Eigenschaften
Vorschaubild FSI-Serie

SEI – 1.00 mm einreihige, einteilige Schnittstelle

Eigenschaften
  • Optional robuste Verschraubungen

  • Einreihiges Design mit bis zu 30 Kontakten

  • Nennstrom: max. 2,3 A

  • Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC

  • 1,00-mm-Raster (0,0394")

  • Niedriges Profil: 1.65 mm

Vorschaubild SEI-Serie

SIBF – .050" Einteilige Schnittstelle

Eigenschaften
  • Optionale Zentrierstifte

  • Einreihiges Design mit bis zu 25 Kontakten

  • Erhöhtes Profil: 3 mm

  • Nennstrom: max. 2,5 A

  • Nennspannung: max. 155 VAC / 219 VDC

  • .050" Raster (1.27 mm)

Vorschaubild SIBF-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere vertikale Modelle mit niedrigem Profil