Bietet Puffer in X- (0.50 mm (0.0197")) und Y-Richtung (0.20 mm (0.0079"))
Ideal für Board-zu-Board-Applikationen mit mehreren Steckverbindern
Bis zu 60 schwimmende Kontakte
Auswahl bei Gehäusehöhe und abgewinkeltem Design
Die schwimmenden Highspeed-Steckverbinder von Samtec bieten Float in X- (0,50 mm) und Y-Richtung (0,20 mm), um Steckausrichtungsfehler zu minimieren.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
FS5 – 0.50 mm Highspeed-Buchsenleiste mit schwimmenden Kontakten
Eigenschaften
Zweireihiges Design mit bis zu 60 schwimmenden Kontakten
0,50-mm-Raster (0,0197")
Gehäusehöhe von 4 mm
Nennstrom: max. 1,8 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
FT5 – 0.50 mm Highspeed-Stiftleiste mit schwimmenden Kontakten
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
Zweireihiges Design mit bis zu 60 schwimmenden Kontakten
Vertikal oder abgewinkelt
Auswahl zwischen 1 mm oder 3 mm Gehäusehöhe
Nennstrom: max. 1,8 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
Vertrieb kontaktieren
Weitere vertikale Modelle mit niedrigem Profil
- Schwimmende Kontaktsysteme
- Kleinstraster .050" x .050" Systeme
- Rastersysteme .050 Zoll x .100 Zoll
- 0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme
- 0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme
- 0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme
- 1.00-mm-(.0394-Zoll-)Rastersysteme
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Buchsenleisten
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Stiftleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Buchsenleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Stiftleisten
- Präzisionsgefertigte Leisten
- Kurzschlussbrücken
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
- Kleinstraster Einteilig
- .100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig
- Kosteneffektives vierreihiges System