Nennstrom: 2.4 A pro Kontakt
Kontakte: Bis zu 30 I/O
Schraubeinsatzoption für raue Einsatzbedingungen
Zentrierstifte für beide Seiten des Steckverbinders
Großer Kontaktfederweg
Optionale Zentrierstifte
Einteilige 0,100“-Steckverbinder in vertikaler und rechtwinkliger Ausführung mit großem Kontaktfederweg.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
OPP – .100" einteilige Power-Schnittstelle
Eigenschaften
.100" Raster (2.54 mm)
3, 7 und 10 Positionen
Doppelseitige Zentrierstifte
Gewindeeinsatz optional
SIB – .100" Einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
Verschlussklemme optional
Einreihiges Design auf 30 Kontakte
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 280 VAC/396 VDC
.100" Raster (2.54 mm)
SIR1 – .100" abgewinkelte, einteilige Schnittstelle
Eigenschaften
Optionaler Zentrierstift
abgewinkeltes, einreihiges Design für bis zu 15 Kontakte
Nennstrom: max. 2,8 A
Nennspannung: max. 375 VAC/530 VDC
.100" Raster (2.54 mm)
Vertrieb kontaktieren
Weitere vertikale Modelle mit niedrigem Profil
- Schwimmende Kontaktsysteme
- Kleinstraster .050" x .050" Systeme
- Rastersysteme .050 Zoll x .100 Zoll
- 0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme
- 0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme
- 0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme
- 1.00-mm-(.0394-Zoll-)Rastersysteme
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Buchsenleisten
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Stiftleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Buchsenleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Stiftleisten
- Präzisionsgefertigte Leisten
- Kurzschlussbrücken
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
- Kleinstraster Einteilig
- .100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig
- Kosteneffektives vierreihiges System