SEAM-20-09.0-L-06-2 0.050 Zoll SEARAY™High-Speed Open-Pin-Field Array Terminal mit hoher Dichte
SEARAY™ ist ein Open-Pin-Feld-Array 0,050" (1,27 mm) Raster-Steckverbinder. SEARAY™ ist mit bis zu 500 Pins erhältlich und bietet maximale Flexibilität bei Design und Routing für Single-Ended- oder Differential-Paar-Konfigurationen sowie für Leistung, Signal oder Masse. SEARAY™ verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen ausgelegt ist, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4 Leistung erfordern. SEAM/SEAF sind Extended Life Product™ zertifiziert für 5,000 Zyklen und 150º Betriebstemperatur mit SureCoat™ Palladium-Nickel mit Goldflash-Beschichtung.
Eigenschaften
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
.050" Raster (1.27 mm)
Bis zu 500 I/O
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Nennstrom: max. 2,7 A
Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC
Bauteilhöhen von 7 mm bis 18,5 mm
Geringe Steck- und Ziehkräfte
Solder-Charge-Anschluss
IPC-A-610F, Eignung für elektronische Baugruppen – erfüllt Akzeptanzkriterien der Klasse 3 für elektronische Produkte mit hoher Leistung bei rauen Umweltbedingungen
IPC J-STD-001F, Anforderungen für gelötete elektrische und elektronische Baugruppen – erfüllt Akzeptanzkriterien der Klasse 3 für elektronische Produkte mit hoher Leistung bei rauen Umweltbedingungen
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Extended Life Product™ certificado para 5,000 ciclos y 150º temperatura de funcionamiento con SureCoat™ paladio-níquel con revestimiento de flash de oro. Siehe E.L.P. ™ Testbericht.
Analog Over Array™-fähig
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1250 |
| Preis | $20.366 | $19.279 | $18.555 | $18.103 | $14.771 | $13.661 | $11.441 | $9.220 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |