SEAM-40-03.0-SM-10-1-TR - 0.050 Zoll SEARAY™High-Speed Open-Pin-Field Array Terminal mit hoher Dichte
SEARAY™ ist ein Open-Pin-Feld-Array 0,050" (1,27 mm) Raster-Steckverbinder. SEARAY™ ist mit bis zu 500 Pins erhältlich und bietet maximale Flexibilität bei Design und Routing für Single-Ended- oder Differential-Paar-Konfigurationen sowie für Leistung, Signal oder Masse. SEARAY™ verwendet das Edge Rate®-Kontaktsystem, das für Anwendungen ausgelegt ist, die hohe Steckzyklen und 56 Gbit/s PAM4 Leistung erfordern. SEAM/SEAF sind Extended Life Product™ zertifiziert für 5,000 Zyklen und 150º Betriebstemperatur mit SureCoat™ Palladium-Nickel mit Goldflash-Beschichtung.
Eigenschaften
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
.050" Raster (1.27 mm)
Bis zu 500 I/O
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Nennstrom: max. 2,7 A
Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC
Bauteilhöhen von 7 mm bis 18,5 mm
Geringe Steck- und Ziehkräfte
Solder-Charge-Anschluss
IPC-A-610F, Eignung für elektronische Baugruppen – erfüllt Akzeptanzkriterien der Klasse 3 für elektronische Produkte mit hoher Leistung bei rauen Umweltbedingungen
IPC J-STD-001F, Anforderungen für gelötete elektrische und elektronische Baugruppen – erfüllt Akzeptanzkriterien der Klasse 3 für elektronische Produkte mit hoher Leistung bei rauen Umweltbedingungen
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Extended Life Product™ certificado para 5,000 ciclos y 150º temperatura de funcionamiento con SureCoat™ paladio-níquel con revestimiento de flash de oro. Siehe E.L.P. ™ Testbericht.
Analog Over Array™-fähig
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
Evaluerungs- und Entwicklungskits
SEARAY™ SI-Evaluierungskit
REF-219213-X.XX-01
Firma: Samtec
Die SEARAY™-Produktfamilie von Samtec bietet das branchenweit größte Portfolio an High-Speed Open-Pin-Field-Arrays mit hoher Dichte. Das SEARAY™ SI-Evaluierungskit bietet Systementwicklern und SI-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen einer Reihe von SEARAY™-Steckverbindern in Mezzanine-, koplanaren und abgewinkelten Konfigurationen. Das SEARAY™ SI-Evaluierungskit (REF-219213-X.XX-01) ist ein hochwertiges System aus vier Platinen mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
14 Gbit/s FireFly™ FMC™-Entwicklungskit
REF-193429-01
Firma: Samtec
Das 14-Gbit/s-FireFly™ FMC™-Modul von Samtec bietet bis zu 140 Gbit/s Vollduplex-Bandbreite über 10 Kanäle von einem FPGA zu einem Industriestandard-Multimode-Glasfaserkabel. Die FireFly™ optischen Engines bieten einstellbare Leistungsstufen, um Kabellängen von bis zu 100 m zu unterstützen. Das Samtec 14 Gbit/s FireFly™ FMC™ Modul unterstützt Rechenzentrum, Hochleistungs-Computing und FPGA-zu-FPGA-Protokolle wie Ethernet, InfiniBand™, Fibre Channel und Aurora. Sowie VITA™ 57.1 FMC™ kann das Samtec 14 Gbit/s FireFly ™ FMC™-Modul für die optische Datenkommunikation auf jedem FPGA-Entwicklungsboard verwendet werden, das Highspeed-Multi-Gigabit-Transceiver unterstützt. Es kann Systemdaten- oder BERT-Tests auf allen Kanälen parallel durchführen. Dies vereinfacht die Evaluation und Entwicklung mit einem FPGA erheblich.
FMC+™ HSPC Loopback-Karte
REF-197618-01
Firma: Samtec
Die VITA™ 57.4 FMC+™ HSPC Loopback-Karte von Samtec bietet FPGA-Designern eine benutzerfreundliche Loopback-Option zum Testen von Multi-Gigabit-Transceivern mit niedriger und hoher Geschwindigkeit auf jedem FPGA-Entwicklungsboard oder jeder FPGA-Trägerkarte. Damit können Systemdaten- oder BER-Tests parallel auf allen Kanälen durchgeführt werden. Die Module vereinfachen die Evaluation und Entwicklung mit einem FPGA erheblich und sind ein idealer Ersatz für eine 28-Gbps-Testausrüstung.
VITA™ 57.4 FMC+™ HSPC/HSPCe Loopback-Karte
REF-197693-01
Firma: Samtec
Die VITA™ 57.4 FMC+™ HSPC/HSPCe-Loopback-Karte von Samtec bietet FPGA-Designern eine einfach zu verwendende Loopback-Option zum Testen von Multi-Gigabit-Transceivern mit niedriger und hoher Geschwindigkeit auf jedem FPGA-Entwicklungsboard oder jeder FPGA-Trägerkarte. Damit können Systemdaten- oder BER-Tests parallel auf allen Kanälen durchgeführt werden. Die Module vereinfachen die Evaluation und Entwicklung mit einem FPGA erheblich und sind ein idealer Ersatz für eine 28-Gbps-Testausrüstung.
VITA™ 57.1 FMC™ Extender-Karte
REF-228680-01
Firma: Samtec
Ingenieure, die Prototypen mit Industriestandard-FPGA-Evaluierungs- und Entwicklungs-Kits erstellen, nutzen die FMC-Schnittstelle oft für eine I/O-Erweiterung, die ihren Anwendungsanforderungen entspricht. In einigen Fällen kann die Steckhöhe der Standard-FMC-Steckverbinder verhindern, dass die Anschlussmöglichkeiten aller FMC+-Module vollständig genutzt werden. Als Reaktion auf diese Anforderung hat Samtec die FMC Extender-Karte (REF-228680-01) für die Platzierung zwischen FPGA-Trägerkarten und FMC-Modulen entwickelt. Dieser vergrößerte Raum kann während der Entwicklung für zusätzliche I/O-Erweiterungen genutzt werden. Die FMC Extender-Karte bietet auch eine kostengünstige Option zur Verlängerung der Lebensdauer der als Testplattformen verwendeten FPGA-Trägerkarten-HPC-Steckverbinder.
VITA™ 57.4 FMC+ ™ Extender-Karte
REF-212564-01
Firma: Samtec
Ingenieure, die Prototypen mit FPGA-Evaluierungs- und Entwicklungskits nach Industriestandard erstellen, nutzen häufig die FMC+™-Schnittstelle für die I/O-Erweiterung, die ihren Anwendungsanforderungen entspricht. In einigen Fällen kann die Steckhöhe der Standard-FMC+™-Steckverbinder verhindern, dass die Anschlussmöglichkeiten aller FMC+™-Module vollständig genutzt werden. Als Reaktion auf diese Anforderung hat SAMTEC die FMC+™ Extender-Karte für die Platzierung zwischen FPGA-Trägerkarten und FMC+™-Modulen entwickelt. Dieser vergrößerte Raum kann während der Entwicklung für zusätzliche I/O-Erweiterungen genutzt werden. Die FMC+™ Extender-Karte bietet auch eine kostengünstige Option zur Verlängerung der Lebensdauer der als Testplattformen verwendeten FPGA-Trägerkarten-HSPC-Steckverbinder.
Virtex® UltraScale+ FPGA VCU118
REF-194194-03
Firma: Xilinx®
VCU118 FMC+™ HSPC Aktive Loopback-Karte: Diese Loopback-Mezzaninkarte wurde für den Einsatz mit dem Xilinx® UltraScale+ VCU118-Entwicklungsboard entwickelt und ist im VCU118-Entwicklungskit von Xilinx® enthalten. Das mechanische Design der Loopback-Karte basiert auf einer verlängerten Version der VITA™ 57.4 Mezzanine-Karte einfacher Breite. Die gleiche Loopback-Karte ist bei Samtec auch als eigenständiges Produkt erhältlich, um FMC+™-Entwicklungsumgebungen zu unterstützen. Dieses Produkt ist nur mit der Flyover® QSFP28 Twinax-Kabelkonfektion (HDR-193805-01-ECUE) von Samtec und angeschlossener Aluminium-Frontplatte erhältlich.
SEARAY™ Analog Over Array™ SI Evaluierungskit
REF-231562-X.XX-XX
Firma: Samtec
Die SEARAY™-Produktfamilie von Samtec bietet das branchenweit größte Portfolio an High-Speed Open-Pin-Field-Arrays mit hoher Dichte. Das SEARAY™ Analog Over Array™ SI Evaluierungskit bietet Systemdesignern, SI-Ingenieuren und RF-Ingenieuren eine einfach zu bedienende Lösung zum Testen der RF-Fähigkeiten von SEARAY™-Steckverbindern. Das SEARAY™ Analog Over Array™ SI Evaluierungskit (REF-231562-X. XX-XX) liefert ein hochwertiges System aus zwei Leiterplatten mit robustem mechanischem Design. Bitte kontaktieren Sie die technischen Experten von Samtec unter [E-Mail geschützt] für weitere Informationen.
Protokolle
| PDR | IB EDR | 32GFC | 64GFC | IB HDR | 128GFC | IB NDR | 256GFC | IB XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 Gbit/s | 28.05 Gbit/s | 28,9 Gbit/s PAM4 | 53,13 Gbit/s PAM4 | 56,1 Gbit/s PAM4 | 106,25 Gbit/s PAM4 | 112,2 Gbit/s PAM4 | 200 Gbps PAM4 | |
| 56 Gbps PAM4 | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | Nein | Nein | Nein |
| PDR | USB 10 GBit/s | PCIe 4.0 | USB 20 GBit/s | PCIe 5.0 | USB 40 GBit/s | USB 80 GBit/s | PCIe 6.0 | PCIe 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbit/s | 16 Gbit/s | 20 Gbit/s | 32 Gbit/s | 40 Gbit/s | 40 Gbit/s | 64 Gbps PAM4 | 128 Gbps PAM4 | |
| 56 Gbps PAM4 | geeignet | geeignet | geeignet | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| PDR | Ethernet | Ethernet | Ethernet | OIF CEI 56G | Ethernet | OIF CEI 112G | Ethernet | OIF CEI 224G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbit/s | 25 Gbit/s | 50 Gbps PAM4 | 56 Gbps PAM4 | 100 Gbps PAM4 | 112 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | 224 Gbps PAM4 | |
| 56 Gbps PAM4 | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | Nein | Nein | Nein | Nein |
| PDR | SATA 2.0 | SAS 2.0 | SATA 3.0 | SAS 3.0 | SATA 3.5 | SAS 4.0 | CXL 1.1/2.0 | CXL 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gbit/s | 6 Gbit/s | 6 Gbit/s | 12 Gbit/s | 16 Gbit/s | 22.5 Gbit/s | 32 Gbit/s | 64 Gbps PAM4 | |
| 56 Gbps PAM4 | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | geeignet | Nein | Nein |
Wie wird dies berechnet?
Die Protokollfähigkeit von Samtec-Steckverbindern ergibt sich aus einem Vergleich der Protokollkanaldatenrate und der Samtec Leistungsdatenmetrik (CPM) pro Produkt. Samtec CPM berechnet die Leistung von Steckverbindern in einem vordefiniertem Kanal, so wie nachfolgend dargestellt.
Dieser kanalbasierte Ansatz berücksichtigt Beeinträchtigungen wie Übersprechen und Reflexionen, die für reale Signalkanäle typisch sind. Samtec CPM summiert alle Kanalrauschquellen und ermittelt dann das resultierende Signal-Rausch-Verhältnis in einem bestimmten gepaarten Steckverbinderpaar. CPM ist naturgemäß eine Funktion der getroffenen Kanalannahmen und variiert von Anwendung zu Anwendung. Um ähnliche Ergebnisse zu erzielen, ist eine gute SI-Design-Praxis bei der/den Systemplatine(n) und die Verwendung von durch Samtec bereitgestellten Steckverbinder-Breiakout-Regionen (BOR) erforderlich.
Die SEAM Serie hat eine CPM von 56 Gbps PAM4.
SEAM-Produkte sind geeignet für Protokolle, deren Datenübertragungsraten geringer sind als diese CPM.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Blog-Artikel: Eine neue Leistungsbewertung für Hochgeschwindigkeitssteckverbinder, die das gesamte System berücksichtigt sowie im Whitepaper zu Leistungsmetriken für Kanäle von Samtec.
Samtec empfiehlt, sich an folgende Adresse zu wenden: [E-Mail geschützt] für technischen Support vor der endgültigen Auswahl von Steckverbindern in einer bestimmten Hochgeschwindigkeitsanwendung.
Gegenstücke und verwandte Komponenten
Verwandte Komponenten
Steckverbinder
Testberichte
Interaktives Leistungsdiagramm
Nutzung des Plot-Tools/der Plots: Das Plot-Tool/die Plots dienen ausschließlich dem Zweck, den Kauf/die Nutzung von Produkten von Samtec, Inc. („Samtec“) zu erwägen und enthalten geschützte Informationen von Samtec, unseren verschiedenen Lizenzgebern oder von beiden. Samtec gewährt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Rechte oder Lizenzen im Rahmen von Patenten, Urheberrechten, Warenzeichen oder anderen Eigentumsrechten, und die Verwendung des Plot-Tools/der Plots für den Aufbau, das Reverse Engineering oder die Replikation ist strengstens untersagt. Durch die Nutzung des Plot-Tools/der Plots erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, weder direkt noch indirekt die geistigen Eigentumsrechte von Samtec zu verletzen und erkennt an, dass Samtec, unsere verschiedenen Lizenzgeber oder beide Eigentümer des gesamten geistigen Eigentums sind. Das Plot-Tool/die Plots werden „wie besehen“ präsentiert. Samtec bemüht sich zwar nach Kräften, hervorragende Informationen zu präsentieren, übernimmt jedoch keine Garantie dafür, dass das Plot-Tool/die Plots fehler- oder mängelfrei sind oder dass die Nutzung des Plot-Tools/der Plots in Bezug auf Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder anderweitig funktioniert. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass jeglicher Zugriff auf das Plot-Tool/die Plots und deren Nutzung auf eigenes Risiko erfolgt. Das Plot-Tool und die zugehörigen Plots dienen nur als Referenz. Offizielle Daten finden Sie in den Qualifikationsberichten von Samtec. ES WERDEN WEDER AUSDRÜCKLICHE NOCH STILLSCHWEIGENDE GARANTIEN, DARUNTER WEDER EINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK NOCH SONSTIGE GARANTIEN, GEWÄHRT.
Technische Bibliothek
| Analog Over Array™ eBroschüre |
| Leitfaden für Highspeed-Board-zu-Board-Verbindungslösungen |
| eBroschüre SEARAY™ |
| Array-Steckverbinder für mehrkanalige Mischsignale RFSOCs bis zu 8 GHz |
| SEAM/SEAF - Steckkompatibilität-Spezifikationen für kompakte Mezzanin-Verbindungssysteme SEARAY™ |
Richtlinien
| Compliancewerkzeuge |
|---|
| Materialdeklaration |
| EU-RoHS und -REACH-konform |
| Anerkennungen |
|---|
|
|
|
|
| Einhaltung von Handelsvorschriften | |
|---|---|
| HTS-Code | 8536.69 |
| ECCN-Code | EAR99 |
| Einhaltung der Umweltvorschriften | |
|---|---|
| Halogen | Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C) |
| Penta Octa | Konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe | 1 |
| WEEE | Nicht im Lieferumfang enthalten |
| EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie | Nicht konform |
| EU REACH | Blei |
| RoHS-Compliance für China | Gefährlich – 50 Jahre |
| California Proposition 65 | WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov |
| EU CE-Kennzeichnung | Nicht anwendbar |
| UKCA-Kennzeichnung | Nicht anwendbar |
| PFAS | Keine PFAS bekannt |
| Behördliche Verifizierungsmethode | Automatisch |
Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?