USB-Board-Steckverbinder, USB Typ A, Typ B

Samtecs USB-Board-Steckverbinder und Kabelbaugruppen umfassen standardmäßige, robuste und versiegelte USB-Typ-A-, USB-Typ-B-, Typ-AM- oder Mini-USB-Schnittstellen 2.0 mit Auswahl des Schnittstellentyps.

Eigenschaften

  • USB und Mini-USB

  • Unterschiedliche Ausführungen, Typen und Anschlüsse

  • Robuste Optionen verfügbar

  • Robuste umspritzte Kabel mit unterschiedlichen Anschlussoptionen

  • 2.0 Version erhältlich

  • Hochzyklisch

Produkte

USB-A - USB 2.0-Schnittstelle, Typ A

Eigenschaften
  • Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich

  • Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft

  • Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen

  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich

  • Doppelstapelbuchse verfügbar

Vorschaubild USB-A-Serie

USB-AM – USB 2.0-Schnittstelle, männlich, Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich

  • Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen

  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich

  • Abgewinkeltes Design mit flachem Aufbau

Vorschaubild USB-AM-Serie

USB-B - USB Typ B 2.0-Schnittstelle

Eigenschaften
  • Mit schwarzem oder weißem Isolierkörper erhältlich

  • Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft

  • Erhältlich mit Durchsteck-, oder Oberflächenmontage-Lötbeinchen

  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich

Vorschaubild USB-B-Serie

MUSB – Mini-USB 2.0-Schnittstelle

Eigenschaften
  • Erhältlich mit Standard- oder erhöhter Haltekraft

  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich

  • Mini USB 2.0-Buchsen

  • Typ A, AB und B verfügbar

Vorschaubild MUSB-Serie

SPM – IP68 versiegelter Mini-USB-Anschluss

Eigenschaften
  • IP68-zertifiziert

  • Versiegelter Mini-USB-Anschluss

  • Bedrahtet und abgewinkelt

Vorschaubild SPM-Serie

MUSBS – IP68 versiegelter Mini-USB-Anschluss

Eigenschaften
  • Kostensparende Option mit Hauchvergoldung erhältlich

  • Versiegelter Mini-USB 2.0

  • Typ B

Vorschaubild MUSBS-Serie

USBR-A - USB 2.0-Schnittstelle mit hoher Haltekraft, Typ A

Eigenschaften
  • A-Typ-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft

  • Auszugskraft von mindestens 15 N

  • Anschlüsse für abgewinkelte Durchgangsbohrung oder versetzte Oberflächenmontage verfügbar

  • Einzel- oder Doppelgehäuse

  • Durchgangsbohrungen für vertikalen Anschluss bei platzsparende Applikationen

Vorschaubild USBR-A-Serie

USBR-B - USB 2.0-Schnittstelle mit hoher Haltekraft, Typ B

Eigenschaften
  • B-Typ-Schnittstelle mit erhöhter Haltekraft

  • Auszugskraft von mindestens 15 N

  • Einzelgehäuse-Typ

  • Vertikale und abgewinkelte Ausführungen

Vorschaubild USBR-B-Serie

BCU – AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Stecker​​​​​​​

Eigenschaften
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten

  • Robuste Gewindeschnittstelle

  • USB Typ-C

  • Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)​​​​​​​

  • Abgedichtetes IP67-System

  • Kunststoffgehäuse

  • Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)

Produktabbildung für BCU-

BPCU – AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Anschlussbuchse​​​​​​​

Eigenschaften
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten

  • Robuste Gewindeschnittstelle

  • USB Typ-C

  • Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)​​​​​​​

  • Abgedichtetes IP67-System

  • Platinenmontage

  • Kunststoffgehäuse

  • Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)

Produktabbildung für BPCU-

BRU – AccliMate™ – Versiegelter USB-C-Steckverbinder für Chassis-Befestigung, Anschlussbuchse

Eigenschaften
  • Robuste Gewindeschnittstelle

  • USB Typ-C

  • Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)​​​​​​​

  • Abgedichtetes IP67-System

  • Platinenmontage

  • Kunststoffgehäuse

  • Staubkappe DCA-BRU-C-01

  • Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)

Produktabbildung für BRU-

RCU – AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten

  • Staubkappe DCA-RCU-01-01-X

  • Positive Metallverriegelung

  • Robuste umspritzte Konstruktion

  • USB A & B

Serien-Abbildung für RCU-

RPCU – AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion zur Paneelmontage

Eigenschaften
  • Doppelenden oder stumpf geschnitten

  • Staubkappe DCA-RPBU-01-01-X

  • Paneel-Hardware inklusive

  • Robuste umspritzte Konstruktion

  • USB A & B

Vorschaubild RPCU-Serie

RPBU – AccliMate™ IP68 abgewinkelter, versiegelter USB Paneel-Steckverbinder, Leiterplattenmontage

Eigenschaften
  • Staubkappe DCA-RPBU-XX-01-X

  • Paneel-Hardware inklusive

  • abgewinkelte oder vertikale Ausführungen

  • Einzel- und Dualport-Ausführung erhältlich

  • USB A & B

RPBU-Serie Vorschaubild

SCPU – AccliMate™ IP68 Kabelkonfektion für versiegelten USB-2.0-Rundstecker

Eigenschaften
  • Staubkappe DCA-17-02

  • Robuste umspritzte Konstruktion

  • Robuste Gewindeschnittstelle

  • USB A, B, und Mini-B

Vorschaubild SCPU-Serie

SCRUS – AccliMate™ IP68 Konfektionierung für abgedichtetes, rundes USB-Kabel, Steckdose

Eigenschaften
  • Staubkappen DCA-XX-01

  • Flash-Laufwerk-Abdeckung DCA-17-03

  • Paneel-Stecker SCPPA-XX-01

  • Robuste umspritzte Konstruktion

  • Robuste Gewindeschnittstelle

  • USB A, B, und Mini-B

Vorschaubild SCRUS-Serie

SCRU – AccliMate™ IP68 abgedichtete, rundes USB-2.0-Steckdose, Paneelmontage

Eigenschaften
  • Paneelstärke von 0.80 mm (0.0315 ") bis 5.20 mm (0.205 ")

  • Anschluss für USB-Kabel

  • USB-Baugruppe, Paneelmontage

Vorschaubild SCRU-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere robuste I/O-Systeme