Große Auswahl an Chassis-Befestigung-Kabelkonfektionen, Steckverbindern und Komponenten
Platzsparende Einzelader-Kabelkonfektionen
IP67/IP68 versiegelte Lösungen für Staub- und Wasseranwendungen
Micro Mate™ 1.00 mm Raster diskrete Kabellösungen für Platzersparnis
Die große Auswahl an Chassis-Befestigung-Steckverbindern und Kabelkonfektionen von Samtec umfasst diskrete Kabel und robuste I/O-Lösungen, die hohe Zuverlässigkeit und hohe Steckzyklen für robuste/raue Anwendungen bieten.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Produkte
P1PD - URSA® I/O Ultrarobuste Kabelkonfektion für die Schalttafelmontage
Eigenschaften
28 oder 30 AWG-PVC-Leiter mit Farbkodierung verfügbar
End-2-Optionen
Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen
1,00 mm (0,0394") Mikroraster
Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe
P1PDT - URSA® I/O Ultrarobuste Kabelkonfektion für die Schalttafelmontage, Teflon™-Fluorpolymer-Draht
Eigenschaften
Mit vier Kontaktpunkten für eine extrem zuverlässige Verbindung
Hyper-Claw-Hyperboloid-Kontakt™ für extrem hohe Steckzyklen
1,00 mm (0,0394") Mikroraster
Zweireihiges Design, bis zu 40 Positionen pro Reihe
28 oder 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
End-2-Optionen
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
P1PDS - URSA® I/O Metallgehäuse für Kabelklemmengehäuse
Eigenschaften
P1SM – IN ENTWICKLUNG – URSA® I/O Ultrarobuste Stecker-Kabelkonfektion für die Schalttafelmontage mit SMPM-Kontakten
Eigenschaften
Bietet die extrem robusten Vorteile von URSA® I/O mit der Integration von Precision RF bis 40 GHz
Mikro-Miniaturkontakte im SMPM-Stil zum Aufstecken
50 Ohm, 0,047" RF Millimeterwellenkabel (RF047-A)
EMI-Abschirmung zur Begrenzung der Signalverschlechterung und Optimierung der Leistung
2, 4 oder 6 Positionen
RF047-A end 2 options: 1.00 mm, 1.35 mm, 1.85 mm, 2.40 mm, 2.92 mm, SMA, SMP, SMPM and Threaded SMPM (SMPMT), size 20 contacts (GPCC-20), Ganged SMPM (Magnum RF®) and U.FL/MHF® 1. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Kabel-zu-Kabel-Lösung
Zugentlastung
T1PS - 1 mm (.0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten für die Schalttafelmontage, einreihig, Stecker/männlich auf Buchse/weiblich, Verriegelung, Micro Mate™
Eigenschaften
Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen
Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele
3 - 10 Positionen
28- oder 30-AWG-Leiter
T1PST - 1 mm (.0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten für die Schalttafelmontage, einreihig, Stecker/männlich auf Buchse/weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Verriegelung, Micro Mate™
Eigenschaften
Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen
Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele
3 - 10 Positionen
28 oder 30 AWG Teflon™-Fluorpolymer-Kabel
T1PD - 1 mm (.0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten für die Schalttafelmontage, zweireihig, Stecker/männlich auf Buchse/weiblich, Verriegelung, Micro Mate™
Eigenschaften
Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen
Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele
28- oder 30-AWG-Leiter
2 - 10 Positionen pro Reihe
T1PDT - 1 mm (.0394 Zoll) Raster Kabel-zu-Kabel-Stiftleisten für die Schalttafelmontage, zweireihig, Stecker/männlich auf Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Verriegelung, Micro Mate™
Eigenschaften
Wahl zwischen einfachen, doppelten oder Transfer-Anschlüssen
Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele
28 oder 30 AWG Teflon™-Fluorpolymer-Kabel
2 - 10 Positionen pro Reihe
IDP1 – 1 mm (0,0394 Zoll) Raster Draht-zu-Draht Stiftleiste-Kabel-Steckverbinder-Crimpgehäuse zur Chassis-Befestigung, zweireihig, Stecker / männlich, Verriegelung, Micro Mate™
Eigenschaften
Passt auf .033 Zoll (0.84 mm), .062 Zoll (1.57 mm) und .090 Zoll (2,29 mm) dicke Paneele
1,00-mm-Raster (0,0394")
Halbautomatisches Montagewerkzeug erhältlich
Handwerkzeug erhältlich
2 - 10 Positionen
MRTD – 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Draht-zu-Draht-Stiftkabel zur Chassis-Befestigung, zweireihig, Stecker/männlich zu Buchse/weiblich, Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Eigenschaften
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 30 Kontakten
20 bis 28-AWG-PVC-Leiter
MRTDT – 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Draht-zu-Draht Stiftkabel zur Chassis-Befestigung, zweireihig, Stecker/männlich zu Buchse/weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 30 Kontakten
20 bis 28 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
IPR1 – 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Draht-zu-Draht Stiftleiste-KabelCrimpgehäuse zur Chassis-Befestigung, zweireihig, Stecker/männlich, Mini Mate®
Eigenschaften
Polarisiertes zweireihiges System
UMPI – 2 mm (.0787 Zoll) Raster Hochleistungsklinge Kompakte Kabel-zu-Draht-Kabel, Buchse / Buchse auf Buchse / Buchse, Kunststoffoberseite oder seitliche Metallverriegelung, 18 Ampere, mPOWER®
Eigenschaften
Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPE
Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten
2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster
Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich
Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen
UMPIT – IN DEV – 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Power-Kontakt kompakte Draht-zu-Draht-Kabel, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer Kunststoffoberseite oder seitliche Verriegelung aus Metall, 18 Ampere, mPOWER®
Eigenschaften
Kabel-an-Kabel-Montagelösung; passt zu UMPET
Vereinfacht das Platinenlayout und liefert Strom direkt an aktive Komponenten
Teflon™ Fluorpolymer-Kabel für Hochtemperatur- oder halogenfreie Anwendungen erhältlich
2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster
Robuste Metall- oder Kunststoffverriegelung
16 oder 18 AWG-Kabel; 18 AWG farbkodiert erhältlich
Kabelkonfektionen mit einfachen oder doppelten Anschlüssen
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
IMPC – 2 mm (0,0787 Zoll) Raster Hochleistungs-Blade Kompakte Kabel-zu-Board-/Kabel-zu-Draht-Stiftleisten-Steckverbinder-Crimpgehäuse, Buchse / Buchse, Kunststoffoberseite oder seitliche Metallverriegelung, 18 Ampere, mPOWER®
Eigenschaften
2-10 Power-Blades auf einem 2,00-mm-Raster
Verriegelungsoptionen: Metall, Kunststoff oder Chassis-Montage
Erfordert IMPCC zur Verwendung
NVACP – NovaRay®-Kabelkonfektion mit extremer E/A-Leistung und zur Paneelmontage
Eigenschaften
Kabel-zu-Kabel-Schottwandverbindung mit Flyover®-Kabel-Technologie
Bis zu 4,096 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate
Leistung von 128 Gbit/s PAM4 in 16- und 32-Paar-Konfigurationen
PCI Express® 7.0 Lösung in x4- und x8-Paar-Konfigurationen
Robuste externe Abschirmung für EMI-Schutz
Internes Kabel, innerhalb des Gehäuse
34-AWG-Twinax-Kabel; 34 AWG-Koaxialkabel (single-ended Signalisierung verfügbar)
NVA3P – IN ENTWICKLUNG – NovaRay® I/O Robustes 38999 Kabelsystem für die Schalttafelmontage
Eigenschaften
Samtecs NovaRay® I/O Kabelsystem für hohe Datenraten in einem robusten 38999-Gehäuse
Salznebelresistent bis 48 Stunden
IP67 für staub- und wasserdichte Dichtungsoption
16-Paar mit hoher Dichte; 32 in Vorbereitung
Verschraubte Kabel-zu-Panel-Konstruktion mit Flyover®-Kabeltechnologie
28 oder 34 AWG (extern); 34 AWG (intern) Twinax mit sehr geringem Versatz
128 Gbps PAM4 pro Kanal
Bis zu 4,096 Gbit/s PAM4 aggregierte Datenrate vom IC-Gehäuse zum Panel und darüber hinaus
Zu den 2 Endoptionen gehören AcceleRate® und NovaRay® Steckverbinder
MCR – AccliMate™ Mini Push-Pull Paneel-Baugruppe
Eigenschaften
Ausrichtungsanzeige
mit Staubkappe erhältlich
Erfüllt IP67 Anforderungen für Staub & Wasser
Push-Pull-Verriegelungssystem
Standard 28-AWG-Leiter
MCRK – AccliMate™ Mini Push-Pull Panelfeld-Anschlusskit
Eigenschaften
Ausrichtungsanzeige
mit Staubkappe erhältlich
Erfüllt IP67 Anforderungen für Staub & Wasser
Push-Pull-Verriegelungssystem
ACR-12 – abgedichtete, runde AccliMate™ IP68 Paneel-Baugruppe, Buchse, 12-mm-Gehäuse
Eigenschaften
0.50 mm oder 1.00 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Staubkappen DCA-ACR-12-X-X
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Vier Kodierstift-Optionen
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Standard 24 oder 28 AWG-Leiter
Bis zu 5.0A
ACR-16 – abgedichtete, runde AccliMate™ IP68 Paneel-Baugruppe, Buchse, 16-mm-Gehäuse
Eigenschaften
Kontakte mit Durchmessern von 0.50 mm, 1.00 mm und 1.50 mm verfügbar
Staubkappen DCA-ACR-16-X-X
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Vier Kodierstift-Optionen
Metall- oder Kunststoffgehäuse
HF-Leitungen verfügbar
Standard 16, 20, 24, oder 28 AWG-Leiter
Bis zu 11.6A
ACR-22 – abgedichtete, runde AccliMate™ IP68 Paneel-Baugruppe, Buchse, 22-mm-Gehäuse
Eigenschaften
1.00 mm oder 1.50 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Staubkappen DCA-ACR-22-X-X
Feldeinsatz-Kits verfügbar
Vier Kodierstift-Optionen
Metall- oder Kunststoffgehäuse
HF-Leitungen verfügbar
Standard 16 oder 24 AWG-Leiter
Bis zu 8.3A
ACRK-12 - AccliMate™ IP68 abgedichtete, runde Buchsen-Paneel-Baugruppe, 12-mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
0.50 mm oder 1.00 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Geeignet für 20-30 AWG-Drähte
Staubkappen DCA-ACR-12-X-X
Einsteck-Tool erhältlich
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Leiterplatten-Endstück auf Wunsch erhältlich
Bis zu 5.0A
ACRK-16 - AccliMate™ IP68 abgedichtete, runde Buchsen-Paneel-Baugruppe, 16-mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
Kontakte mit Durchmessern von 0.50 mm, 1.00 mm und 1.50 mm verfügbar
Geeignet für 14-30 AWG-Drähte
Staubkappen DCA-ACR-16-X-X
Einsteck-Tool erhältlich
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Leiterplatten-Endstück auf Wunsch erhältlich
HF-Leitungen verfügbar
Bis zu 11.6A
ACRK-22 - AccliMate™ IP68 abgedichtete, runde Buchsen-Paneel-Baugruppe, 22-mm-Gehäuse, Feldanschluss-Kit
Eigenschaften
1.00 mm oder 1.50 mm Kontaktdurchmesser verfügbar
Geeignet für 14-24 AWG-Drähte
Staubkappen DCA-ACR-22-X-X
Einsteck-Tool erhältlich
Metall- oder Kunststoffgehäuse
Leiterplatten-Endstück auf Wunsch erhältlich
HF-Leitungen verfügbar
Bis zu 8.3A
RPBE – AccliMate™ IP68 Steckdose für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Paneel
Eigenschaften
Verfügbar in Konfigurationen mit einem oder zwei Ports
Staubkappe DCA-RPBE-01-01-P
Ethernet Cat5e
Paneel-Hardware inklusive
abgewinkelte Ausrichtung
RPCE – AccliMate™ IP68 Konfektionierung für versiegeltes, rechteckiges Ethernet-Paneel-Kabel
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Staubkappe DCA-RPBE-01-01-P
Ethernet Cat5e
Paneel-Hardware inklusive
Robuste umspritzte Konstruktion
RPBU – AccliMate™ IP68 abgewinkelter, versiegelter USB Paneel-Steckverbinder, Leiterplattenmontage
Eigenschaften
Staubkappe DCA-RPBU-XX-01-X
Paneel-Hardware inklusive
abgewinkelte oder vertikale Ausführungen
Einzel- und Dualport-Ausführung erhältlich
USB A & B
RPCU – AccliMate™ IP68 versiegelte, rechteckige USB-Kabelkonfektion zur Paneelmontage
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Staubkappe DCA-RPBU-01-01-X
Paneel-Hardware inklusive
Robuste umspritzte Konstruktion
USB A & B
RPBH – Gehäuse für RCH/ERI8 Serie, Eye Speed® Versiegeltes High-Speed IP68 I/O-System
Eigenschaften
Robustes Druckgussdesign mit Paneelmontage
Niedriges Profil, abgewinkelt
Lieferung mit Paneelmontage-Hardware
In 19 Positionen erhältlich
mit Staubkappe erhältlich
BPCU – AccliMate™ Versiegelte USB Typ-C Kabelkonfektion, Anschlussbuchse
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Robuste Gewindeschnittstelle
USB Typ-C
Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
Abgedichtetes IP67-System
Platinenmontage
Kunststoffgehäuse
Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
BRU – AccliMate™ – Versiegelter USB-C-Steckverbinder für Chassis-Befestigung, Anschlussbuchse
Eigenschaften
Robuste Gewindeschnittstelle
USB Typ-C
Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2x1 (10 Gbit/s)
Abgedichtetes IP67-System
Platinenmontage
Kunststoffgehäuse
Staubkappe DCA-BRU-C-01
Unterstützt 100 W Leistungsabgabe (5 A bei 20 V)
SCRE – AccliMate™ IP68 Versiegelte Ethernet-Rundstecker-Kabelkonfektion mit Paneelmontage
Eigenschaften
Paneelmontage-Konfektion für Ethernet Cat 5e
Paneelstärke von 0.80 mm (0.0315 ") bis 5.20 mm (0.205 ")
Anschluss für standardmäßiges Ethernet-Kabel
SCRES – AccliMate™ IP68 versiegelte Ethernet-Rundstecker-Kabelkonfektion, Buchse
Eigenschaften
Doppelenden oder stumpf geschnitten
Staubkappe DCA-17-01
Ethernet Cat5e
Paneelenstecker SCPPA-17-01
Robuste umspritzte Konstruktion
SCRU – AccliMate™ IP68 abgedichtete, rundes USB-2.0-Steckdose, Paneelmontage
Eigenschaften
Paneelstärke von 0.80 mm (0.0315 ") bis 5.20 mm (0.205 ")
Anschluss für USB-Kabel
USB-Baugruppe, Paneelmontage
SCRUS – AccliMate™ IP68 Konfektionierung für abgedichtetes, rundes USB-Kabel, Steckdose
Eigenschaften
Staubkappen DCA-XX-01
Flash-Laufwerk-Abdeckung DCA-17-03
Paneel-Stecker SCPPA-XX-01
Robuste umspritzte Konstruktion
Robuste Gewindeschnittstelle
USB A, B, und Mini-B
Vertrieb kontaktieren
Weitere robuste I/O-Systeme
- URSA® I/O
- NovaRay®-I/O-Kabelsystem zur Schalttafelmontage
- ExaMAX® I/O
- FireFly™ optische Transceiver
- AccliMate™ Mini Push-Pull
- AccliMate™ IP68 Bajonett-versiegelte Rundkabel
- AccliMate™ wasserdichte rechteckige Konfektionen
- AccliMate™ Abgedichtete runde Gewinde
- USB-Steckverbinder und Kabelkonfektionen auf Board-Ebene
- Kabel-zu-Board-Kabel und Konfektionssteckverbinder-Klemmengehäuse für die Schalttafelmontage