.100"ピッチ Mini Mate®ディスクリートワイヤー システム

.100"ピッチ Mini Mate®ディスクリートワイヤー システム

過酷な環境でも高い信頼性を発揮する堅牢な個別のシュラウド コンタクト。


特徴

  • 最大定格電流3.3 A
  • プラスチックまたはメタルのラッチ
  • 20 AWG~30 AWG PVCまたはフッ素樹脂 Teflon® ケーブル
  • コンポーネントまたはアッセンブリー品として提供可
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)

ダウンロード・リソース

文献

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド

ラギッド/電源インターコネクト ソリューションガイド

入手する

技術資料

ビデオ

Micro Rugged & Power Interconnects - Samtec

Samtec Discrete Wire Cable Assemblies

製品

IPD1

.100" Mini Mate®ディスクリートワイヤー ソケット ハウジング

特徴
  • 極性、単列または2列システム
  • メタルラッチまたはプラスチックラッチ
.100" Mini Mate®ディスクリートワイヤー ソケット ハウジング

CC79L

.100" Mini Mate®クリンプコンタクト、バラ品

特徴
  • 20~30 AWG PVCワイヤー
  • 20, 24, 28 および 30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ワイヤー
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • ゆるみ接触
.100" Mini Mate®クリンプコンタクト、バラ品

CC79R

.100" Mini Mate®クリンプコンタクト、リールパッケージ

特徴
  • 20~30 AWG PVCワイヤー
  • 20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • リール梱包
.100" Mini Mate®クリンプコンタクト、リールパッケージ

IPM1

.100" Mini Mate®ディスクリートワイヤー ターミナル ハウジング

特徴
  • 極性、単列または2列システム
.100" Mini Mate®ディスクリートワイヤー ターミナル ハウジング

IPR1

.100" Mini Mate®パネル実装ディスクリートワイヤー ターミナル ハウジング

特徴
  • 2列ボディ、極性/ピン抜き対応可
  • UL:File # E111594
.100" Mini Mate®パネル実装ディスクリートワイヤー ターミナル ハウジング

T1M74-L

.100" Mini Mate®クリンプターミナル、バラ品

特徴
  • 20~30 AWG PVCワイヤー
  • 20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • バラ品
.100" Mini Mate®クリンプターミナル、バラ品

T1M74-R

.100" Mini Mate®クリンプターミナル、リールパッケージ

特徴
  • 20~30 AWG PVCワイヤー
  • 20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • アッセンブリーツールあり(samtec.com/toolingをご覧ください)
  • リール梱包
.100" Mini Mate®クリンプターミナル、リールパッケージ

PK-79

IPD1シリーズ極性プラグ

特徴
  • ホワイトのMini Mate®ハウジングに対して見やすいブラック成型プラグ
  • 1袋50ピース入り
  • ハンドルは挿入後簡単に取り外し可能
IPD1シリーズ極性プラグ

MMSD

Mini-Mateケーブルアッセンブリー、0.100"ピッチ

特徴
  • 20~30 AWG PVCワイヤー
  • 2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • メタルラッチまたはプラスチックラッチ
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
  • 定格電流20AWGで最大3.8A @ 95°C
Mini-Mateケーブルアッセンブリー、0.100"ピッチ

MMSDT

.100インチMini Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

特徴
  • 20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • メタルラッチまたはプラスチックラッチ
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.100インチMini Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

MMSS

Mini-Mateケーブルアッセンブリー、0.100"ピッチ

特徴
  • 20~30 AWG PVCワイヤー
  • 1列ボディ(最大25ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • メタルラッチまたはプラスチックラッチ
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
Mini-Mateケーブルアッセンブリー、0.100"ピッチ

MMSST

.100インチMini Mate®1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

特徴
  • 20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 1列ボディ(最大25ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • メタルラッチまたはプラスチックラッチ
  • シュラウド付きターミナルストリップとの嵌合
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.100インチMini Mate®1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、ソケット

MMTD

.100" Mini Mate® 2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴
  • 20~30 AWG PVCワイヤー
  • 2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
.100" Mini Mate® 2列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ターミナル

MMTDT

.100インチMini Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

特徴
  • 20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 2列ボディ(最大50ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.100インチMini Mate®複列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

MMTS

.100" Mini Mate® 1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴
  • 20~30 AWG PVCワイヤー
  • 1列ボディ(最大25ピン)、極性/ピン抜き対応可
.100" Mini Mate® 1列ディスクリートワイヤー ケーブル アッセンブリー、ターミナル

MMTST

.100インチMini Mate®1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

特徴
  • 20~30 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 1列ボディ(最大25ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
.100インチMini Mate®1列ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

MRTD

.100" Mini Mate®2列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

特徴
  • 20~28 AWG PVCワイヤー
  • 2列ボディ(最大30ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • UL:File # E111594
.100" Mini Mate®2列パネル実装ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、ターミナル

MRTDT

.100インチMini Mate®複列パネル実装ディスクリートケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

特徴
  • 20~28 AWG Teflon™ フッ素樹脂ケーブル
  • 2列ボディ(最大30ピン)、極性/ピン抜き対応可
  • Teflon™は、Samtecのライセンスのもとで使用されているThe Chemours Company FC, LLCの商標です。
  • UL:File # E111594
.100インチMini Mate®複列パネル実装ディスクリートケーブル アッセンブリー 、Teflon™フッ素樹脂ワイヤー、端子

IPL1

.100" Mini Mate®絶縁電源ターミナルヘッダー

特徴
  • .100"(2.54 mm)ピッチ
  • 個別に覆われたコンタクト
  • 1列または2列
  • バーティカル、ライトアングル、およびライトアングルに上昇したスルーホール
  • バーティカルおよびホリゾンタル表面実装
  • 定格電流最大3.8A @ 95°C
.100" Mini Mate®絶縁電源ターミナルヘッダー

お問い合わせ 営業所

名(ファーストネーム)
姓(ラストネーム)
Eメール
会社
業界
推定年間使用量
製品群
メッセージ

フォームに記入したくありませんか?
製品エキスパートに直接ご相談ください

.
In the dynamic landscape of modern corporations, the essence of an organization often resides in the collective spirit of its people and culture. Companies like Samtec, that prioritize fostering a […] The post Harmonizing Culture, Service, and People at Samtec appeared first on T...
As we approach Thanksgiving this year, the shorter days and the holiday season inspire thoughts of family on a dark night. Although we do not celebrate Thanksgiving here in the […] The post Family at Thanksgiving appeared first on The Samtec Blog....
As we enter the season of gratitude and reflection, we extend a warm welcome to our valued customers around the globe. Just as Thanksgiving here in the States brings families […] The post Samtec’s Interactive Demo Rooms Welcoming Global Innovators appeared first on The Samtec Blo...
It’s the best time of the year – the holidays are coming and Samtec’s new 2024 catalog is here! It features over 50 new product series, so get out your […] The post The New 2024 Catalog appeared first on The Samtec Blog....
Samtec is excited to introduce our first podcast series. The Samtec Transmission Line℠ Podcast is hosted by Samtec’s own Matt Burns and David Pike. Each episode will feature a guest […] The post The Samtec Transmission Line℠ Podcast appeared first on The Samtec Blog....