NovaRay® I/O は、流通している中で最上の総合データレート、3,584 Gbps PAM4 を誇り、高密度のケーブル・ツー・ケーブル・バルクヘッドパネル接続が特長です。Flyover® ケーブル技術は、情報損失を伴う PCB を超えるデータをルートし、基板レイアウトを簡素化し、シグナルリーチをボックスの内外両方に拡張します。受動電気ケーブルは、パネルにおける大きな熱負荷を防ぎ、ヒートシンクが不要であるため、貴重なパネルスペースを節約することができます。
NovaRay® I/O uses Flyover® cable technology to route up to 3,584 Gbps PAM4 aggregate data from the IC package to the panel and beyond, and is available in a rugged 38999 shell.
製品群概要
特徴
市場で最も高いアグリゲートデータレート - 3,584 Gbps PAM4
16と32のディファレンシャルペア構成、PCIe® x4またはx8プラスサイドバンドに対応
Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
Available in a threaded cable-to-panel design with a rugged 38999 shell for salt fog resistance to 48 hours and an IP67 sealed option (NVA3E/NVA3P)
完全な外部EMIシールド
外部ケーブル:28 または 34 AWG Twinax
内部ケーブル:34 AWG twinax
シングルエンドの同軸オプションも利用可能
ASICに隣接するFlyover®インターコネクト用の複数のエンド2高速コネクターオプション
エンド2オプション
高密度、スリムケーブル アッセンブリー
- 8、16 または 24 のディファレンシァル ペア
- バーティカルおよびライトアングル構成
- 最大 28G NRZ/56G PAM4 のあらゆるシグナルプロトコルに対応
高密度アレー ケーブル アッセンブリー
- 8~32 ディファレンシャル ペア
- バーティカル構成
- 最大 56G NRZ/112G PAM4 のあらゆるシグナルプロトコルに対応
低プロファイル ケーブルアッセンブリー
- 8または16のディファレンシァル ペア
- ライトアングル構成
- 最大 56G NRZ/112G PAM4 のあらゆるシグナルプロトコルに対応
超低背型スキューTwinax
Samtec独自の同時押出型低損失Twinaxケーブル技術は、個別押出の誘電性Twinaxケーブルによるパフォーマンスの制限や不整合の問題を解決し、シグナルインテグリティ、バンド幅、伝達距離を向上します。
- 28~56 Gbps以上のアプリケーションに最適
- 信号導体間のタイトカップリング
- 超低背型スキューTwinax < 3.5 ps/メートル
- www.samtec.com/flyover
製品
NVACE
特徴
外部仕様、ボックスケーブル外側
Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
最大3584 Gbps PAM4の総合データレート
16および32のペア構成で112GbpsPAM4のパフォーマンス
PCIExpress®6。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。
28 または 34 AWG Twinaxケーブル; 34 AWG同軸(シングルエンドシグナリングが利用可能)
EMI保護のための頑丈な外部シールド
NVACP
特徴
Flyover®ケーブル技術を使ったケーブル間バルクヘッドパネル接続
最大3584 Gbps PAM4の総合データレート
16および32のペア構成で112GbpsPAM4のパフォーマンス
PCIExpress®6。x4およびx8ペア構成iによる 0ソリューション。
28 または 34 AWG Twinaxケーブル; 34 AWG同軸(シングルエンドシグナリングが利用可能)
EMI保護のための頑丈な外部シールド
内部仕様、ボックスケーブル内側
NVC
特徴
EMIパネル保護用スプリングフィンガー
1、2 または 4 ポート構成で利用可能
NVACP パネルマウントケーブルアッセンブリーとの使用に適した設計
NVA3E
特徴
Samtec NovaRay® 38999シェルの堅牢なI/Oハイデータレートケーブルシステム
48時間の耐塩水噴霧性能
IP67防塵・防水シーリングオプション
高密度16ペア、ロードマップ上の32ペア
Flyover® ケーブル・テクノロジーを採用した、ケーブル・ツー・パネルねじ式デザイン
28または34AWGケーブル(外部)・34AWG(内部)超低背型スキューtwinax
ICパッケージからパネルまでの最大3,548Gbps PAM4 アグリゲートデータレートとそれ以降
NVA3P
特徴
Samtec NovaRay® 38999シェルの堅牢なI/Oハイデータレートケーブルシステム
48時間の耐塩水噴霧性能
IP67防塵・防水シーリングオプション
高密度16ペア、ロードマップ上の32ペア
Flyover® ケーブル・テクノロジーを採用した、ケーブル・ツー・パネルねじ式デザイン
28または34AWGケーブル(外部)・34AWG(内部)超低背型スキューtwinax
ICパッケージからパネルまでの最大3,548Gbps PAM4 アグリゲートデータレートとそれ以降
エンド2オプションには、AcceleRate®およびNovaRay®コネクタが含まれます。