高信頼性Tiger Eye™スリーフィンガーベリリウム銅コンタクトシステム
0.80 mm、1.27 mm、2.00 mmのピッチを選択可能
より強い引抜力のロック&ラッチングシステム(オプション)
標準設計と低コスト設計
Extended Life製品試験あり
過酷環境試験(SET)が利用可能(samtec.com/setをご覧ください)
ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、コンポーネント、ツールあり
高サイクルかつ高い信頼性のTiger Eye™コネクターシステムは、1,000以上の嵌合サイクル定格を有する、Samtecで最も堅牢な接点システムです。0.80mm、1.27mm、および2.00mmピッチといった様々な堅牢化オプションをご用意しています。
高信頼性Tiger Eye™スリーフィンガーベリリウム銅コンタクトシステム
0.80 mm、1.27 mm、2.00 mmのピッチを選択可能
より強い引抜力のロック&ラッチングシステム(オプション)
標準設計と低コスト設計
Extended Life製品試験あり
過酷環境試験(SET)が利用可能(samtec.com/setをご覧ください)
ディスクリートワイヤーケーブル アッセンブリー、コンポーネント、ツールあり
URSA®I/Oは、EMI保護が求められる堅牢なアプリケーションにおいて、優れた信頼性と高い嵌合サイクルを備えたハイパーボロイドタイプの接点を実現しました。
高い信頼性を確保する4つの接点
極めて高い嵌合サイクル向けハイパーボロイド接点
二列省スペース設計1.00mmマイクロピッチ
1RUパネル向け最高1,450の超高密度I/O(計50I/Oあたりケーブル29本)
ケーブル・トゥ・ケーブルおよびケーブル・基盤間ソリューション
EMIシールドが信号劣化を防止し、最適なパフォーマンスを実現
これらの 0.635 mm ピッチの高密度高速シグナル/パワーアレイは、64 Gbps PAM4 の速度を達成し、パフォーマンスの向上とブレークアウト領域 (BOR) の簡素化を実現する回転パワーブレードを備えています。
クラス最高の電力と信号密度
90° 回転するパワーブレードにより、熱の逃がしに均等にアクセスできるため、均一な冷却が可能になり、電流容量が増加し、混雑が軽減されます。
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
グラウンドとルーティングに柔軟性を与えるオープンフィールド設計
高密度複数列設計
低背型の 5 mmおよび 10 mm スタック高さ。ロードマップで最大 16 mm
4 または 8 個の総電力ブレード。 10 まで開発中
60 または 240 個の合計信号位置。 開発中の追加ポジション数
0.635 mm 信号ピッチ
位置合わせピンのオプションあり
ボードに確実に接続するための位置合わせピンと溶接タブ
非目視嵌合用ガイドポストのオプションあり
これらのマイクロブレード&ビーム0.40mmおよび0.50mmファインピッチコネクターは、超薄型、超低背型を特徴とし、基板スペースを大幅に節約します。
ウルトラファインピッチ- 0.40 mm&0.50 mm
最低2.00 mmのきわめて低いスタック高さ
ボードスペースを大幅に節約する、スリムボディ設計
AcceleRate® Mini Flyover® システムは、Eye Speed® Thinax™ 超高性能 Twinaxケーブルを介して、信じられないほどコンパクトなフォームファクタで 112 Gbps PAM4 のパフォーマンスを実現します。
112 Gbps PAM4のパフォーマンス
Eye Speed® 34 AWG、92 Ω Thinax™超高性能Twinaxケーブル
1組または2組のディファレンシャルペア
バーティカルおよびライトアングルの嵌合ボードコネクター
Flyover®アセンブリのエンド2オプションとしての設計の柔軟性
確実な接続のための摩擦保持ラッチング
標準の位置決めピン