SamtecのExaMAX® I/O外部ケーブルおよびケージシステムは、EMIシールドを備えており、信号劣化を制限し、パフォーマンスを最適化し、64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポートします。高密度設計は、ウエハー上に最大72個のスタッガード差動ペアを備えているため、分離が向上し、クロストークが大幅に減少します。追加のシグナリングのために、列ごとに 1 つの側波帯が含まれます。Eye Speed®超低スキューケーブル技術により、帯域幅が向上し、信号到達距離が延長されます。
![ExaMAX® I/O](https://www.samtec.com/jp/_samtec-marketing-cdn_azureedge_net/kineticimages/images/mackdaddy-familypages/examax-io/examax-io-overview.jpg)