0.60 mmピッチ差動ペアシステム
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
GENERATE®0.60mmピッチのエッジカードソケットに嵌合(HSEC6-DV)
SamtecのGenerate®0.60mmピッチ エッジカード ケーブル アッセンブリーは、64Gbps PAM4(32Gbps NRZ)パフォーマンス用のEye Speed®ウルトラ低スキューtwinaxとEdge Rate®コンタクトを特長とし、PCIe® 6.0/CXL® 3.2に対応しています。
特徴
評価&開発キット
HSEC6-DV SI評価キット
Samtec 0.60 mm Edge Rate®バーティカル ハイスピード エッジ カード コネクターは、一般的なエッジ カード アプリケーションで56 Gbps PAM4のパフォーマンスを提供します。HSEC6-DV SI評価キットは、HSEC6-DVコネクターをテストするための使いやすいソリューションをシステム設計者やSIエンジニアに提供します。HSEC6-DV SI評価キットは、堅牢な機械設計を備え、高品質なシステムを実現します。HSEC6-DVコネクターにスタンドアロンで使用できます。Samtecのテクニカルエキスパートにお問い合わせください [保護されたEメール] )までお問い合わせください。
部品番号:REF-213543-X.XX-01

ダウンロード・リソース
文献
技術資料
製品
GC6 - 0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードケーブルアッセンブリ
特徴
28, 42 および70 極数可能
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
SFF-TA-1002仕様と互換性のあるピン配列
34 AWG EYE SPEED®超低スキューTwinaxケーブル
0.60 mm (.024")ピッチ
GENERATE®0.60mmピッチのエッジカードソケットに嵌合(HSEC6-DV)
標準メタルラッチング システム
100Ωのディファレンシァル ペア シグナル ルーティング
定格電圧:最大190VAC/269VDC
GC6RF - 高速テストケーブルの生成®
特徴
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
DC~110GHzの周波数帯
29 AWG 低損失マイクロ波同軸ケーブル
2.92 mm プラグまたはジャック RF コネクター エンドオプション
HSEC6-DV - 0.60mm Generate®ハイスピード・エッジカードコネクタ・バーティカル
特徴
機械的強度を高める溶接タブのオプションあり
0.60 mmピッチ差動ペアシステム
SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
0.60 mm ピッチ嵌合ハイスピードケーブル アッセンブリー (GC6) 購入可能
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
定格電流:最大1.9A
定格電圧:最大240VAC / 339VDC
厚さ1.60 (.062") のカードに対応
SureWare™エレベーテッドエッジカードハードウェアが利用可能(SURE-EC)。ハイスピード ライザー カード/キットも提供(H6RU)
HSEC6-RA - 0.60 mm Generate®高速エッジカードコネクター、ライトアングル
特徴
0.60 mmピッチ差動ペアシステム
シグナルインテグリティ パフォーマンス向けに最適化されたEdge Rate®コンタクト
厚さ1.60 (.062") のカードに対応
64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)アプリケーションをサポート
SFF-TA-1002: x4 (1C)、x8 (2C)、x16 (4C & 4C+)に準拠
機械的強度が優れた溶接タブ
0.60mmピッチ嵌合高速ケーブルアセブリ (GC6) をお求めいただけます。ピン配列はSFF-TA-1002仕様と互換性あり。
定格電流:最大1.5A
定格電圧:最大185VAC/262VDC
営業へのお問い合わせ
その他のFlyover®次世代システム
- Flyover® SFP/QSFP/OSFPケーブルシステム
- NovaRay®I/Oパネル実装ケーブルシステム
- ExaMAX® I/O
- Accelerate® HP 超高密度ケーブルシステム
- ® AcceleRate Boost 112 Gbps PAM4 最適化されたパフォーマンス ケーブルシステム
- AcceleRate® 直接取り付けスリムケーブルアッセンブリー
- AcceleRate® Mini
- Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、共同パッケージ&ニアチップシステム
- Si-Fly®LP112Gbps PAM4、低背型高密度ケーブルアッセンブリー
- FireFly™光トランシーバー
- Halo® 次世代ミッドボード光トランシーバー
- ハイスピード0.60mmピッチ エッジカード ケーブル アッセンブリー
- Si-Fly® HD 224 Gbps PAM4、高密度バックプレーンケーブルシステム
- NovaRay® 128 Gbps PAM4 マイクロラギッド バックプレーン システム
- ExaMAX®ハイスピード バックプレーン システム